Wiel 80 mm
Puretech
EAN:
4031582403039
Productnummer:
DVR080x30-Ø12 TRG
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, ontworpen voor gebruik...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een as met een gatdiameter van 12 mm en een naaflengte van 44,4 mm. De constructie bestaat uit een plaatstalen lichaam met rollager en massief zwart rubber loopvlak. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 140 kg en een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.