Hittebestendig
Bokwiel 100 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlakmateriaal dat optimale prestaties onder extreme temperatuuromstandigheden waarborgt. De wielconstructie is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor soepele en langdurige werking. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlakbekleding en is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 160 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel 80 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is gemaakt van kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmateriaal. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor onderhoudsvrije werking. De totale hoogte bedraagt 108 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van 200 kg. Toepassingsgebieden omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, evenals transportapparatuur.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor onderhoudsvrije werking. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingsgebieden omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlak en droge lagerbus lagers voor betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur waar roestvrije eigenschaften en hittebestendigheid essentieel zijn.
Bokwiel 100 mm
De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een droge lagerbus voor betrouwbare prestaties zonder smering. Het loopvlak en het wiellichaam zijn beide gemaakt van kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, wat zorgt voor stabiliteit en weerstand tegen temperatuurschommelingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 250 kg en een dynamische draagcapaciteit van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is bijzonder geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en hygiëne van essentieel belang zijn.
Bokwiel 100 mm
De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waarbij duurzaamheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat garandeert dat het product bestand is tegen zware belastingen en agressieve omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een droge lagerbus voor onderhoudsvriendige werking. Het loopvlak bestaat uit demping met hittebestendig materiaal, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een optimale balans tussen gewicht en sterkte biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm. Dit product kan een statische belasting van maximaal 160 kg dragen en een dynamische belasting van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless is bijzonder geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en hygiëne van groot belang zijn.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een loopvlak van demping, hittebestendig materiaal en is uitgerust met een droge lagerbus. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Bokwiel 80 mm
De Alpha stainless is een bokwiel dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse ondergronden mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen garandeert. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een droge lagerbus, wat zorgt voor soepele rotatie zonder smering. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit kunststof thermoset, hittebestendig, wat het geschikt maakt voor toepassingen met verhoogde temperaturen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte afmeting biedt voor ruimtebeperkte installaties. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het ideaal maakt voor industriële toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Frequently Asked Questions
Voordelen van hittebestendige zwenkwielen
Hittebestendige wielen zijn een gespecialiseerde mobiliteitsoplossing, ontworpen om betrouwbaar te presteren in omgevingen met hoge temperaturen. Ze zijn gemaakt van materialen en componenten die zijn ontworpen om hitte te weerstaan zonder afbreuk te doen aan de sterkte of wendbaarheid, en zorgen voor een veilige en soepele beweging waar standaard zwenkwielen zouden verslechteren. Of het nu gaat om voedselverwerking, bakkerijproductie of industriële productie, hittebestendige wielen combineren duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid in uitdagende thermische omstandigheden.
De hittebestendige wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Betrouwbare prestaties bij hoge temperaturen: hun speciale wielsamenstellingen en hittebestendige componenten voorkomen vervorming en zorgen voor consistente mobiliteit in veeleisende thermische omgevingen.
Verhoogde efficiëntie en veiligheid - Hittebestendige wielen helpen het risico te verminderen dat apparatuur uitvalt in omgevingen zoals bakkerijen, commerciële keukens en industriële ovens. Door te zorgen voor stabiele bewegingen onder extreme omstandigheden, dragen ze bij aan zowel de operationele efficiëntie als de veiligheid op de werkplek.
Flexibele montageopties - Hittebestendige wielen zijn verkrijgbaar met plaat-, boutgat- en stuurpenfittingen en kunnen worden aangepast aan een breed scala aan toepassingen zonder afbreuk te doen aan stabiliteit of wendbaarheid.
Soorten hittebestendige wielen
Hittebestendige wielen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om betrouwbare mobiliteit bij hoge temperaturen te garanderen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan uw individuele toepassingsbehoeften. De variaties in wielmateriaal, loopvlakontwerp en montagetype maken het mogelijk om het zwenkwiel af te stemmen op de thermische omgeving, evenals op de operationele belasting en montagevereisten.
Onze Alpha stainless serie wordt aangeboden met robuuste vaste en draaibare behuizingen van roestvrij staal. Deze serie beschikt over twee gespecialiseerde hittebestendige wielopties. De eerste combineert een duurzame aluminium wielbehuizing met een hoogwaardig siliconenrubberen loopvlak dat bestand is tegen temperaturen tot 250 °C. Deze optie biedt uitstekende schokabsorptie en rolcomfort, waardoor deze ideaal is waar trillingsdemping essentieel is. De tweede optie is ook geschikt voor continu gebruik bij maximaal 250 °C en is volledig gemaakt van hittebestendig thermohardend plastic, zowel voor de wielbehuizing als voor het loopvlak. Deze variant blinkt uit in omgevingen die een uitstekende slijtvastheid vereisen en zorgt voor een lange levensduur, zelfs onder veeleisende thermische omstandigheden. Voor maximale flexibiliteit kunnen de Alpha Roestvrijstalen zwenkwielen worden geconfigureerd met een plaatbevestiging of een boutgat, waardoor een naadloze integratie in een breed scala aan uitrustingsontwerpen mogelijk is.
Toepassingsgebieden voor hittebestendige zwenkwielen
Hittebestendige wielen zijn ontworpen voor omgevingen waar hoge temperaturen deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden. Ze zijn de ideale keuze voor bakkerijen, commerciële keukens en voedselproductiefaciliteiten, waar apparatuur regelmatig wordt blootgesteld aan hete ovens of verwarmde oppervlakken. In productieomgevingen worden hittebestendige wielen vaak gebruikt op trolleys, rekken en transportkarren die door zones met hoge temperaturen moeten rijden zonder de mobiliteit of het laadvermogen in gevaar te brengen. Ze zijn even waardevol in koelhuizen en vriezertoepassingen, waar thermische schokbestendigheid essentieel is voor apparatuur die zich verplaatst tussen extreem warme en koude omstandigheden. Afhankelijk van de configuratie zijn de hittebestendige wielen van TENTE bestand tegen temperaturen tot —40 °C. Door speciale wielmaterialen te combineren met robuuste behuizingen zorgen hittebestendige wielen voor betrouwbare prestaties en veiligheid in elke omgeving waar conventionele zwenkwielen zouden falen als gevolg van warmtevervorming of slijtage van het loopvlak.