- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Gemotoriseerde systemen
-
Linea e-lock
Linea e-lock
Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele bewegingen en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is bekleed met polyurethaan dat elektrisch geleidend is gespoten, gecombineerd met een polyamide wielbody. Deze constructie biedt uitstekende duurzaamheid en veiligheid in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 millimeter. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 450 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 150 kilogram bedraagt bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Linea E-Lock is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele bewegingen en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is bekleed met polyurethaan dat elektrisch geleidend is gespoten, wat statische elektriciteit voorkomt en veiligheid in gevoelige omgevingen waarborgt. Het wiellichaam is eveneens uit polyamide vervaardigd en ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 millimeter. Het product kan een statische belasting van 450 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Linea E-Lock is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over precisie kogellagers in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan met een gespoten elektrisch geleidende coating, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 450 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Linea E-Lock is bijzonder geschikt voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het product is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over precisie kogellagers in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is voorzien van een loopvlak uit polyurethaan met gespoten elektrisch geleidende coating, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak uit elektrisch geleidend polyurethaan voorkomt statische opbouw en garandeert veiligheid in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 millimeter. Het product heeft een statische laadcapaciteit van 450 kilogram. De dynamische laadcapaciteit is gedifferentieerd: 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur en 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. De Linea E-Lock is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur in ziekenhuizen en medische instellingen.