Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
Linea E-Lock
Order number:
990065310
Productnummer:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele bewegingen en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is bekleed met polyurethaan dat elektrisch geleidend is gespoten, gecombineerd met een polyamide wielbody. Deze constructie biedt uitstekende duurzaamheid en veiligheid in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 millimeter. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 450 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 150 kilogram bedraagt bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Linea E-Lock is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort