- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen op draagvermogen
-
Middelzwaar gebruik
Middelzwaar gebruik
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, waardoor het eenvoudig kan worden gemonteerd op verschillende onderstellingen en frames. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat zorgt voor een robuuste en duurzame constructie die bestand is tegen intensief gebruik in industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, een kunststof die uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor integratie in beperkte ruimtes. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware lasten in zowel stationaire als mobiele toepassingen. De Alpha wordt veelvuldig ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha is een Wielen met Totale vergrendeling, geschikt voor onder meer automotive OEM, containerbouw, machinebouw, cleanroomtechnologie en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en voorzien van een zwenklager van het type Twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een betrouwbare en lichte loop. De loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 500 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting voor diverse toepassingen waarborgt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha is ideaal voor gebruik in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling en vormt een robuuste, betrouwbare rolcomponent voor uiteenlopende industriële toepassingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het draagframe of de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de stuurbeweging betrouwbaar wordt geleid. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een wielbehuizing van polyamide. De loopvlak bestaat uit een elastische band die niet-markerend en gevulkaniseerd is, en het wiel is voorzien van een rollager voor een lage rolweerstand. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, rolkooien, werkbanken en afvalverwerking.
Bokwiel 125 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De wielband bestaat uit elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam van polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 100 mm
Het wiel Alpha is een hoogwaardig wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. Dit wiel wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en beschikt over een polyamide lichaam met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal als loopvlak, wat uitstekende grip en bescherming van ondergronden biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling, uitgevoerd als zwenkwiel voor gebruik in uiteenlopende toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. Het behuizingsdeel bestaat uit staalplaat, zwaar, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en een lagering van het type glijlager. De loopvlakmaterialen zijn identiek aan het wiel, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 108 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel 160 mm
De Alpha stainless is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert, terwijl het zwavelbindmiddel twee balraces bevat voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is voorzien van een rollager in roestvrij staal, wat een lange levensduur en onderhoudsarme werking bevordert. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en de wielbehuizing is gemaakt van polyamide, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsbesparing biedt. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 800 kilogram dragen en een dynamische belasting van 400 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.
Bokwiel 80 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is uitgerust met een polyurethaanloopvlak dat gespoten is aangebracht, wat uitstekende slijtvastheid en dempingseigenschappen levert. De wielkern is vervaardigd uit polyamide, een kunststof met hoge sterkte-gewichtsverhouding, terwijl het wiel is voorzien van een rollager voor soepele en efficiënte rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte afmeting oplevert zonder concessies aan functionaliteit. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 125 mm
De Alpha is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsvereisten. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, wat uitstekende slijtvastheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling en vormt een robuuste oplossing voor toepassingen in onder meer de automobielindustrie (OEM), cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die een eenvoudige en stabiele montage op het onderstel mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van twee balraces die de zwenklagering vormen, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 400 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 500 kg. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Bokwiel 125 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor een robuuste en duurzame constructie. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band van zwart, gevulkaniseerd materiaal als loopvlak, ondersteund door een polyamide wielnaf en rollagers voor soepele rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor diverse toepassingen. Dit bokwiel is geschikt voor zware industriële omgevingen en kan worden ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. Het bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor intensief gebruik in professionele logistieke en industriële omgevingen.
Bokwiel 80 mm
De Alpha is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit tijdens gebruik biedt. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het wiel Alpha is een hoogwaardige transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en betrouwbare prestaties onder belastingcondities. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt. De wielkern is gemaakt van aluminium, wat het geheel licht en duurzaam maakt. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die optimale draaiing en minimale wrijving garanderen. De totale hoogte van het product bedraagt 161 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het product Alpha is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage op het beoogde draagframe. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, waardoor een soepele rotatie en een nauwkeurige stuurbeweging worden gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een Glijlager. Het loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, Identiek aan Wiel, terwijl het wielcorpus is opgebouwd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 550 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat aangeeft dat de opgegeven belasting bij bewegend gebruik lager ligt dan bij stilstand.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor zowel stilstaande als rijdende toepassingen in een breed scala aan industriële sectoren. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het draagframe mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als Twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie van het wiel wordt gewaarborgd. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en bestaat uit een wielkern van Polyamide met een loopvlak van Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, dat een goede grip biedt en vloeren beschermt. Het wiel is voorzien van een Rollager voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 400 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in onder andere de automobielindustrie (OEM), cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 100 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal, ondersteund door een polyamide lichaam en rollagers voor optimale draaiing. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken, wat het tot een veelzijdige oplossing maakt voor mobiele toepassingen in industriële omgevingen.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha wiel is uitgevoerd met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 128 mm. Het dynamische draagvermogen is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 300 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Het product Alpha stainless behoort tot het type Wielen met Totale vergrendeling en is bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, zwaar, en voorzien van een zwenklager van het type Twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een Rollager, Roestvrij. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 300 kg, de dynamische belastbaarheid 150 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Frequently Asked Questions
Voordelen van middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzware toepassingen combineren een robuust draagvermogen met veelzijdige prestaties, ontworpen om tussen de 150 en 500 kg per zwenkwiel te verwerken. Ze overbruggen de kloof tussen lichte en zware oplossingen en bieden de kracht die nodig is voor zware ladingen, terwijl ze tegelijkertijd een soepele, responsieve beweging behouden. Dit maakt ze tot een betrouwbare keuze voor een breed scala aan professionele toepassingen, van industrieel transport tot commerciële apparatuur, waar consistente mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
De middelzware zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Duurzame constructie: deze wielen zijn gemaakt van duurzame materialen en ontworpen voor een lange levensduur. Ze zijn gebouwd om veelvuldig gebruik te doorstaan en tegelijkertijd bestand te zijn tegen slijtage, schokken en uitdagende vloeromstandigheden.
Aanpasbare wielopties — Verkrijgbaar met een breed scala aan loopvlakmaterialen voor verschillende vloertypes en bedrijfsomgevingen — van zachtere, vloerbeschermende loopvlakken tot hardere opties met een lage weerstand voor gladde industriële vloeren.
Veelzijdige montageoplossingen — Plaat-, stuurpen- en boutgatfittingen zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparatuurontwerpen, waardoor eenvoudige integratie in bestaande systemen mogelijk is.
Verhoogde veiligheid — Voor een veilige positionering tijdens gebruik of wanneer ze stilstaan, kunnen deze wielen worden uitgerust met totale vergrendelingen, richtingvergrendelingen of een ander vergrendelingsmechanisme, afhankelijk van uw operationele behoeften.
Soorten middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzware toepassingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan de eisen van verschillende belastingsvereisten, vloeromstandigheden en manoeuvreerbehoeften. Of u nu soepel zwenkbaar wilt voor kleine ruimtes, stabiliteit in vaste richting voor rechte stukken of speciale functies zoals ruisonderdrukking of elektrische geleidbaarheid nodig hebt, er is een oplossing voor middelzwaar gebruik die bij u past. Door de juiste combinatie van wielmateriaal, lagertype en behuizingsontwerp te selecteren, kunt u zowel de prestaties als de levensduur optimaliseren voor uw specifieke toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten middelzware zwenkwielen en hun belangrijkste voordelen:
Zwenkwielen voor middelzwaar gebruik
Zwenkwielen voor middelzwaar gebruik zijn ontworpen voor soepele, gecontroleerde bewegingen in elke richting, waardoor ze ideaal zijn voor het manoeuvreren van apparatuur door krappe ruimtes, rond machines of langs complexe paden. De prestaties van deze wielen hangen nauw samen met het loopvlak van de wielen en de compatibiliteit ervan met het vloeroppervlak. Door het juiste loopvlak voor de werkomgeving te kiezen, zorgen middelzware zwenkwielen voor een soepele bediening, een lange levensduur en betrouwbare prestaties in industriële, medische en commerciële toepassingen. Een representatieve productlijn in ons assortiment is de TENTE Alpha-serie, die een robuust ontwerp combineert met een breed scala aan configuratieopties. Deze serie biedt middelzware zwenkwielen met een draagvermogen van maximaal 500 kg per zwenkwiel, afhankelijk van de grootte en specificatie. Wieldiameters zijn beschikbaar van 80 mm tot 200 mm, met verschillende loopvlakmaterialen — waaronder thermoplastisch rubber, polyurethaan en slijtvast polyamide — voor uiteenlopende vloeromstandigheden.
Vaste wielen voor middelzwaar gebruik
Vaste wielen zorgen voor een consistente, rechte rijrichting en bieden stabiliteit en richtingscontrole voor apparatuur die langere afstanden moet afleggen zonder dat de stuurinrichting vaak hoeft te worden aangepast. Vaak gecombineerd met zwenkwielen in een configuratie met twee vaste en twee zwenkwielen, creëren ze een optimale mix van stabiliteit en wendbaarheid. Deze zwenkwielen zijn gebouwd om bestand te zijn tegen het volledige gemiddelde belastingsbereik en leveren betrouwbare prestaties, zelfs in veeleisende medische, industriële of logistieke omgevingen. Ons portfolio bevat verschillende varianten van vaste wielen binnen het belastingsbereik, waaronder behuizingsopties zoals zwaar geperst staal of roestvrij staal, wielopties zoals slijtvast polyamide, elektrisch geleidende polyurethaanloopvlakken, elastische banden zonder strepen en nog veel meer.
Roestvrijstalen wielen voor middelzware toepassingen
Wanneer corrosiebestendigheid net zo belangrijk is als sterkte, bieden middelzware wielen van roestvrij staal de perfecte oplossing. Ze zijn bestand tegen reinigingschemicaliën, vocht en temperatuurschommelingen en zijn bijzonder geschikt voor hygiënische of vochtrijke omgevingen zoals voedselproductiefaciliteiten, ziekenhuizen en laboratoria. Hun robuuste ontwerp zorgt voor een lange levensduur zonder afbreuk te doen aan netheid of mobiliteit. De TENTE Alpha stainless serie is een voorbeeld uit ons productportfolio en biedt een draagvermogen tot 500 kg per zwenkwiel, afhankelijk van de grootte en configuratie. Wieldiameters zijn beschikbaar van 80 mm tot 200 mm, met opties zoals gevulkaniseerde elastische banden zonder strepen of massief rubber, slijtvast polyamide en nog veel meer, geschikt voor verschillende vloeromstandigheden. De behuizingen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, wat zowel duurzaamheid als corrosiebestendigheid garandeert.
Toepassingsgebieden voor middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzware toepassingen zijn een veelzijdige oplossing voor toepassingen in industriële, medische en commerciële sectoren waar zowel sterkte als mobiliteit essentieel zijn. In productieomgevingen zijn ze een betrouwbare keuze voor toepassingen zoals transportapparatuur, productiewagens, mobiele werkbanken en nog veel meer die aanzienlijke ladingen moeten dragen zonder aan wendbaarheid in te boeten. In de logistiek worden ze vaak gebruikt op rolkooien, rolpallets, winkelwagens en meer, wat zorgt voor een soepele afhandeling, zelfs als ze volledig beladen zijn. In omgevingen die cruciaal zijn voor hygiëne, zoals ziekenhuizen, laboratoria en voedselproductiefaciliteiten, bieden opties zoals roestvrijstalen zwenkwielen voor middelzware belasting de nodige corrosiebestendigheid en eenvoudige reinigingseigenschappen om aan strenge normen te voldoen. In commerciële ruimtes ondersteunen ze mobiele rekken, vitrines, cateringkarren en meer, en bieden ze stabiele, gecontroleerde bewegingen op verschillende vloeroppervlakken. Door de juiste combinatie van behuizingsmateriaal, wielprofiel en lagertype te selecteren, kunnen middelzware zwenkwielen worden aangepast om betrouwbaar te presteren op alles, van gepolijste binnenvloeren tot oneffen buitenoppervlakken — waardoor ze een alleskunner zijn voor toepassingen waarbij duurzaamheid, aanpassingsvermogen en soepele werking niet onderhandelbaar zijn.