Glijlager
Bokwiel 100 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat een robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een massief rubber loopvlak in zwart, ondersteund door een polypropyleen wielbody en glijlager voor soepele rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken, wat de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van dit product onderstreept.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, bedoeld voor professioneel gebruik. Het wiel wordt gemonteerd via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden bevestigd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en het zwenklager bestaat uit twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een glijlager, een loopvlak van thermoplastisch rubber en een wielbehuizing van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg, de dynamische belastbaarheid 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. Alle onderdelen zijn afgestemd op gebruik in zorg-, horeca- en commerciële omgevingen.
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, waardoor het eenvoudig kan worden gemonteerd op verschillende onderstellingen en frames. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat zorgt voor een robuuste en duurzame constructie die bestand is tegen intensief gebruik in industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, een kunststof die uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor integratie in beperkte ruimtes. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware lasten in zowel stationaire als mobiele toepassingen. De Alpha wordt veelvuldig ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting voor diverse toepassingen waarborgt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha is ideaal voor gebruik in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 75 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgomgevingen en commerciële settings. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor gewichtsreductie en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 100 millimeter, wat een compacte afmeting mogelijk maakt voor diverse montagesituaties. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 150 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 75 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware lasten in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is geschikt voor diverse professionele omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling, uitgevoerd als zwenkwiel voor gebruik in uiteenlopende toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. Het behuizingsdeel bestaat uit staalplaat, zwaar, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en een lagering van het type glijlager. De loopvlakmaterialen zijn identiek aan het wiel, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 108 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila-wiel, type Wielen met Totale vergrendeling, is ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging geschiedt via een Boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en een glijlager. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en de wielkern uit polypropyleen, elektrisch geleidend. De totale hoogte bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg en de dynamische belastbaarheid 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen zijn zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 80 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een diameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 125 mm
De Alpha is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsvereisten. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, wat uitstekende slijtvastheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert met uitstekende duurzaamheid en stabiliteit onder bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber met elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam bestaat uit elektrisch geleidend polypropyleen, wat beide componenten geschikt maakt voor omgevingen waar elektrostatische ontlading kritisch is. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte afmeting biedt voor integratie in verschillende toepassingen. Het bokwiel heeft een statische lastvermogen van 160 kg en een dynamische lastvermogen van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat voldoende capaciteit biedt voor professionele toepassingen. De Agila is speciaal ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en veiligheid van essentieel belang zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 500 kg. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Bokwiel 80 mm
De Alpha is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit tijdens gebruik biedt. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling die is ontworpen voor professionele mobiliteitstoepassingen. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als vierkante plaat, waarmee het wiel eenvoudig op het frame of onderstel van de drager kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een draailager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan zwenken. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en geluidsdemping op diverse vloeren. Het wielcentrum is uitgevoerd als glijlager en het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 150 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit tijdens gebruik biedt. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, een duurzaam materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid levert, terwijl het wiellichaam van polypropyleen is gemaakt voor gewichtsbesparing zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor integratie in diverse toepassingen. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor professionele omgevingen. De Agila vindt toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het product Alpha is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage op het beoogde draagframe. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, waardoor een soepele rotatie en een nauwkeurige stuurbeweging worden gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een Glijlager. Het loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, Identiek aan Wiel, terwijl het wielcorpus is opgebouwd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 550 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat aangeeft dat de opgegeven belasting bij bewegend gebruik lager ligt dan bij stilstand.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling en vormt een compact en betrouwbaar wieloplossing voor professionele toepassingen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, wat zorgt voor een soepele zwenking en een hoge mate van stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een lagering van het type glijlager. De loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, terwijl het wielgedeelte zelf is opgebouwd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 135 mm. De statische belastbaarheid is 160 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het product Agila behoort tot de categorie Wielen met Totale vergrendeling en is ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging gebeurt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel om de verticale as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een glijlager. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam van polypropyleen is vervaardigd. De totale hoogte bedraagt 160 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling, een product dat stationair en rijdend veilig in positie blijft en geschikt is voor uiteenlopende toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat als aansluitend fitting-type. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een glijlager. Het loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, terwijl het wiellichaam uit polyamide bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 400 kg. Bij een dynamische belasting geldt een maximale capaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Frequently Asked Questions
Voordelen van glijlagerwielen
Glijlagerwielen zijn het eenvoudigste en meest robuuste wiellagerontwerp en vertrouwen op direct contact tussen de wielnaaf en de as zonder het gebruik van kogel- of rolelementen. Deze constructie maakt ze uitzonderlijk duurzaam, onderhoudsarm en bestand tegen binnendringend vuil of vocht. Ideaal voor toepassingen waarbij mobiliteit belangrijk is, maar waarbij snelle bewegingen of frequente richtingsveranderingen niet nodig zijn. Glijlagerwielen blinken uit in omgevingen waar betrouwbaarheid onder zware omstandigheden vereist is.
TENTE-zwenkwielen met glijlagers bieden verschillende voordelen:
Weinig onderhoud — Omdat er minder bewegende onderdelen en geen kwetsbare lageronderdelen zijn, hebben glijlagerwielen minimaal onderhoud nodig. Ze zijn minder gevoelig voor defecten door binnendringend vuil, stof of vocht, wat de uitvaltijd en onderhoudskosten vermindert.
Kosteneffectiviteit — Hun eenvoudige constructie betekent lagere productiekosten in vergelijking met nauwkeurige lagerontwerpen, wat een uitstekende kosten-batenfactor biedt zonder aan betrouwbaarheid in te boeten. Dit maakt glijlagers tot een budgetvriendelijke keuze voor industrieën die robuuste mobiliteit op grote schaal nodig hebben.
Slagbelasting — hun solide ontwerp is bestand tegen schokbelastingen en ruwe bediening zonder prestatieverlies, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende werkomstandigheden.
Corrosiebestendigheid - Glijlagers kunnen worden vervaardigd als plastic, metalen of gesinterde lagers. Roestvrijstalen opties bieden corrosiebestendigheid, waardoor ze geschikt zijn voor natte omgevingen.
Soorten wielen met glijlager
Glijlagerwielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen, elk geoptimaliseerd voor specifieke bedrijfsomstandigheden en prestatieprioriteiten. Bij TENTE produceren we modellen met glijlagers in verschillende wielmaterialen, hardheidsniveaus van het loopvlak en behuizingsconfiguraties om aan de eisen van verschillende industrieën te voldoen. Of het nu is ontworpen voor stille, niet-markerende bewegingen op gevoelige vloeren, weerstand tegen vocht en chemicaliën in gebieden die cruciaal zijn voor hygiëne, of robuuste prestaties in buiten- en industriële omgevingen, elk type biedt zijn eigen balans tussen draagvermogen, rolweerstand en duurzaamheid. Door de juiste combinatie van wielmateriaal en behuizingsontwerp te kiezen, kunt u zorgen voor betrouwbare, langdurige mobiliteit in uw toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten zwenkwielen met glijlager.
Zwenkwielen met glijlagers
Glijlagerzwenkwielen combineren de eenvoud en duurzaamheid van een glijlagerwiel met de wendbaarheid van een draaibare behuizing. Dit ontwerp maakt richtingsveranderingen mogelijk met behoud van de robuuste, onderhoudsarme eigenschappen waar glijlagers bekend om staan. Houd er echter rekening mee dat deze zwenkwielen niet ideaal zijn voor omgevingen waar regelmatig van richting moet worden veranderd. Omdat er meer weerstand in het lager zit, moet de gebruiker meer kracht uitoefenen om het zwenkwiel te laten draaien, vooral onder belasting. Dit maakt ze minder ergonomisch voor apparatuur die constante stuuraanpassingen vereist. Het ontwerp blinkt uit in zware, onderhoudsarme omgevingen waar het zwenkwiel meestal recht rijdt of slechts af en toe van richting verandert.
Zware wielen met glijlagers
Voor toepassingen waar extreme belastingen en zware omstandigheden de norm zijn, leveren zwaarbelaste zwenkwielen met glijlagers compromisloze prestaties. Door hun robuuste ontwerp, vrij van delicate rolelementen, zijn ze zeer goed bestand tegen schokbelasting, schokken en slijtage. De afwezigheid van complexe lagercomponenten betekent dat ze hun prestaties behouden, zelfs in vuile of schurende omstandigheden, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor toepassingen zoals zwaar transportmaterieel. Ons sterkste zwenkwiel met glijlager is Kappa load, geschikt voor ladingen tot 1.320 kg. Het beschikt over een gietijzeren behuizing en een zwaar polyamide wiel, voorzien van een glijlager. Deze Kappa load-configuratie is beschikbaar met een totale vergrendeling of een directionele vergrendeling.
Kleine zwenkwielen met glijlager
Kleine zwenkwielen met glijlager zijn ontworpen voor toepassingen waarbij compacte afmetingen, wendbaarheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Ondanks hun kleinere afmetingen behouden ze hetzelfde eenvoudige en robuuste lagerontwerp als grotere modellen, wat zorgt voor soepel rollen en betrouwbare prestaties. Deze wielen zijn ideaal voor licht tot middelzwaar gebruik, waarbij ruimtebeperkingen of het ontwerp van de apparatuur een lage totale hoogte vereisen zonder aan stabiliteit in te boeten. Onze kleinste glijlagerwielen zijn van de Agila-serie. Ze maken indruk met een wieldiameter van slechts 50 mm en een totale hoogte van 69 mm in hun kleinste configuratie. Deze wielen zijn verkrijgbaar met zowel een boutgat als een plaatbevestiging en kunnen worden uitgerust met een wielrem. Ze worden vaak gebruikt in meubeltoepassingen voor de gezondheidszorg, professionele reinigingskarren en meer.
Toepassingsgebieden voor zwenkwielen met glijlager
Glijlagerwielen worden veel gebruikt in industrieën en omgevingen waar duurzaamheid, weinig onderhoud en een hoog draagvermogen belangrijker zijn dan manoeuvreren met hoge snelheid. Dankzij hun eenvoudige maar robuuste ontwerp kunnen ze betrouwbaar presteren bij industriële productie- en materiaalbehandelingstaken, waaronder de verplaatsing van zware transportplatforms of assemblagelijnapparatuur. In de voedselverwerking en de catering bieden glijlagerwielen die gebruik maken van corrosiebestendige materialen zoals polyamide of roestvrij staal betrouwbare mobiliteit in hygiënische omgevingen waar vaak wordt gewassen. Dit maakt ze tot een populaire keuze voor toepassingen zoals cateringkarren en maaltijdbezorgsystemen. Ze worden ook gebruikt in winkelomgevingen voor toepassingen zoals winkelinrichtingen en displays, die een soepele mobiliteit vereisen, maar die niet vaak worden verplaatst.