- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
- Wielen per bedrijfsomstandigheden
-
Elektrisch geleidend
Elektrisch geleidend
Wiel 125 mm
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel voor castortoepassing met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in elektrisch geleidend polyamide. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, en de dynamische draagcapaciteit is 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwart met elektrisch geleidende eigenschappen. Het wiel beschikt over een zinkgegoten wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers die volledig zijn afgedicht voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 35,5 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Frequently Asked Questions
Voordelen van elektrisch geleidende wielen
Elektrisch geleidende wielen bieden een gedefinieerd pad met lage impedantie naar de aarde, waardoor de elektrostatische lading van mobiele apparatuur veilig wordt afgevoerd om gevoelige elektronica, meetsystemen en besturingsassemblages te beschermen. In tegenstelling tot antistatische wielen, die alleen de accumulatie van lading beperken, maken geleidende wielen een meetbare afvoerroute mogelijk voor betrouwbare ESD-controle. Zoals bij elke mobiliteitsoplossing zijn de prestaties afhankelijk van de complete montage: kies een wiel en een geschikte zwenkwielbehuizing en zorg voor continuïteit van begin tot eind via as, lagers, behuizing en chassis voor uw specifieke gebruikssituatie.
De elektrisch geleidende wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Betrouwbare ESD-bescherming — Een gecontroleerd pad met lage weerstand leidt statische elektriciteit veilig naar de grond, waardoor schade aan gevoelige assemblages, sensoren en besturingseenheden wordt voorkomen. Dit waarborgt zowel de productkwaliteit als de processtabiliteit.
Verbeterde veiligheid voor de machinist — Door hinderlijke schokken en ophoping van lading op toepassingsframes tot een minimum te beperken, dragen geleidende wielen bij aan een veiligere, comfortabelere werkomgeving.
Proces- en kostenverzekering — Onjuiste ESD-bescherming kan leiden tot hoge gevolgkosten voor het hele productieproces. Geleidende wielen helpen de doorvoer op peil te houden en hoogwaardige componenten over de hele lijn te beschermen.
Stabiele geleidbaarheid gedurende de levensduur — TENTE-wielen maken gebruik van geleidende verbindingen in plaats van oppervlaktecoatings, waardoor de elektrische prestaties constant blijven naarmate het wiel slijt.
Soorten elektrisch geleidende wielen
Elektrisch geleidende wielen zijn verkrijgbaar in meerdere configuraties — verschillende loopvlaksamenstellingen, wielcentra, lagerpakketten en diameters — zodat u het draagvermogen, de vloervereisten en de hygiënebehoeften kunt afstemmen op uw toepassing. Alle varianten bieden een gedefinieerd pad met lage weerstand naar de aarde. Het niveau van ESD-controle verschilt echter per bereik. Het TENTE-portfolio omvat geleidende wielen — die een elektrische weerstand bereiken van minder dan of gelijk aan 10 kilogram (104 ohm) - en ontladende wielen — hun elektrische weerstand varieert van 10 kilogram (104 ohm) tot 1 gigaohm (109 ohm). Zorg bij het kiezen van een configuratie voor een continue geleidende ketting en koppel het wiel aan een castorbehuizing met de juiste nominale waarde om zowel de elektrische continuïteit als de mechanische prestaties in uw specifieke omgeving te behouden.
Geleidende wielen
Geleidende wielen bieden matige ESD-controle door een gedefinieerd ontladingspad te bieden met een elektrische weerstand van ≤ 10 kilogram (104 ohm). Omdat dit beschermingsniveau beperkt is, zijn ze niet bedoeld voor zeer gevoelige ESD-omgevingen (bijvoorbeeld bepaalde elektronische leidingen voor auto's) en mogen ze alleen worden gebruikt voor minder gevoelige elektronische componenten. Geleidende wielen zijn getest volgens DIN EN 12530. Producten die aan deze eis voldoen, worden visueel in geel geïdentificeerd — ofwel op het wiel zelf, ofwel via gele elementen op de zwenkwielbehuizing (zoals doppen of clips).
Afvoerwielen
Ontladingswielen (ESD) bieden elektrostatische bescherming voor gevoelige apparaten door een gedefinieerd pad met lage weerstand naar de aarde aan te bieden. Hun elektrische weerstand ligt tussen 10 kiloohm (104 ohm) en 1 gigaohm (109 ohm), waardoor spanningspieken op een gecontroleerde manier worden afgevoerd via de ingebouwde weerstand van het wiel. Wielen die aan deze criteria voldoen, zijn gemarkeerd met het ESD-beschermingssymbool en zijn geschikt voor gebruik binnen EPA (Electrostatic Protected Areas) in overeenstemming met IEC 61340. TENTE-ontladingswielen (ESD) zijn gecertificeerd door ESD-AKADEMIE — Duitslands toonaangevende specialist in elektrostatische ontladingen in Großmaischeid - zodat ze met vertrouwen kunnen worden gebruikt in gereguleerde omgevingen zoals de productie van elektronica, cleanrooms en de gezondheidszorg. Omdat deze wielen vaak worden geïntegreerd in apparatuur waarover we geen directe controle hebben, moet het complete systeem worden gevalideerd om een effectieve ESD-bescherming te garanderen. De fabrikant van de apparatuur is verantwoordelijk voor het verifiëren van de continue geleidbaarheid en voor het inspecteren van de volledige assemblage op naleving van de relevante ESD-voorschriften vóór levering.
Toepassingsgebieden voor ESD-wielen
Elektrisch geleidende wielen worden gebruikt wanneer mobiele toepassingen een matige beheersing van de statische lading vereisen, maar niet het hoogste niveau van ESD-bescherming. Onthoud dat de vereisten per omgeving verschillen: in toepassingen met een lage gevoeligheid kunnen geleidende wielen voldoende zijn; in gebieden met een hoger risico moet u ontladende wielen (ESD) specificeren die voldoen aan de IEC 61340-normen voor een gedefinieerde route met lage impedantie naar de aarde. Zorg in alle gevallen voor een continue geleidende ketting — van wiel naar as, over lagers, naar behuizing, het frame van de toepassingen, naar de aardverbinding.
In alle sectoren die met gevoelige technologie omgaan, is gecontroleerde ladingsdissipatie essentieel. In de auto-elektronica en de elektrische productie helpen ontladende wielen (ESD) om elektrostatisch beschermde gebieden (EPA's) in stand te houden, waardoor de procesopbrengst en afgewerkte assemblages worden beschermd. Onbeheerde ESD kan halfgeleiders volledig vernietigen of latente defecten veroorzaken die later aan het licht komen — beide kostbaar. Cleanroomactiviteiten profiteren omdat statische controle strenge milieunormen ondersteunt, terwijl de farmaceutische productie afhankelijk is van ESD-veilige mobiliteit om bewakings- en controlesystemen naast gevalideerde processen te beschermen. In omgevingen met ontstekingsrisico, zoals pyrotechniek, petrochemische fabrieken en chemische fabrieken, is het voorkomen van door statische elektriciteit veroorzaakte vonken ook een cruciale veiligheidsmaatregel.