- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Gemotoriseerde systemen
-
E-Drive optima
E-Drive optima
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive optima is een aandrijfeenheid voor electromobiliteit met wielen, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. Het product beschikt over een rechthoekige plaatbevestiging en is voorzien van wielen met een diameter van 125 mm, bekleed met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal dat slijtage en beschadigingen van oppervlakken voorkomt. De behuizing is uitgevoerd in elektrisch materiaal en het chassis is vervaardigd uit polyamide, wat zorgt voor duurzaamheid en chemische resistentie. De E-Drive optima is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, werkbanken en transportapparatuur.