- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
- Ziekenhuisbedden en brancards
-
Ziekenhuisbedden
Ziekenhuisbedden
Zwenkwiel 100 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 150 mm. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 250 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel 150 mm
De Integral twin is een wiel ontworpen voor gebruik in medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur. Het wiel is uitgerust met een vaste kraagpen van rond type als fitting, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van precisie kogellagers voor de zwenking, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van polyurethaan met gespoten elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De wielopstelling maakt gebruik van precisie kogellagers die zijn afgedicht, wat optimale bescherming biedt tegen vervuiling. De totale hoogte van het wiel bedraagt 175 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 450 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, respectievelijk 150 kg bij 3 km/h, wat uitstekende stabiliteit en veiligheid garandeert in medische omgevingen.
Zwenkwiel 150 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht als lagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 129 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingsgebieden omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend, en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 150 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Het wiel is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan gespoten elektrisch geleidende loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 129 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en chirurgische omgevingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem. Let op: wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium kwaliteit en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenking, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van polyurethaan met gespoten elektrisch geleidende eigenschappen, terwijl het wiellichaam uit polyamide is gemaakt. De wielophanging maakt gebruik van afgedichte precisie kogellagers voor optimale duurzaamheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 150 millimeter. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 375 kilogram. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 125 kilogram dragen bij een snelheid van 4 kilometer per uur, of tot 125 kilogram bij 3 kilometer per uur. De Integral twin is ideaal voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 175 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel bijzonder geschikt voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 150 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij snelheden van 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 150 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 150 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 175 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 150 mm. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 375 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 100 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 129 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Dit wiel is specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische belastbaarheid van 450 kg. Geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust with een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan gespoten elektrisch geleidende loopvlak en afgedichte precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 175 mm, biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, evenals een statische draagkracht van 450 kg. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Het product is specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het systeem is 129 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 375 kg. Deze wielen zijn specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij snelheden van 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral twin wielen met centrale totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium met precisie kogellagers als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Frequently Asked Questions
Vereisten voor bedwielen voor ziekenhuisbedden
In ziekenhuizen moet het verplaatsen van bedden passen binnen de patiëntenzorg, beperkte ruimtes en frequente wisselingen tussen transport en stilstand. Ziekenhuisbedwielen moeten gecontroleerde bediening ondersteunen door afdelingen, gangen en deuropeningen, terwijl het personeel bedden nauwkeurig moet kunnen positioneren naast behandelapparatuur of in gedeelde kamers. De totale belasting omvat het bed, de patiënt en aangesloten apparatuur, waardoor de wielconfiguratie zowel geschikt moet zijn voor het gewicht dat gedragen wordt als voor de omstandigheden tijdens het verplaatsen. Veilige vergrendeling is essentieel wanneer patiënten in of uit bed gaan, behandeling ondergaan of worden overgeplaatst, terwijl beheersbare stuur- en aanzetinspanning het personeel helpt bij herhaalde bewegingen. Geruisloos rijden, geschikt vloercontact en toegankelijke oppervlakken voor reiniging zijn ook belangrijk, met name waar bedden tussen klinische zones bewegen en snel weer in gebruik moeten worden genomen zonder de vastgestelde hygiëneprotocollen in gevaar te brengen.
Voordelen van TENTE verpleegbedwielen
Een goed afgestemde wielconfiguratie kan de dagelijkse bediening van bedden beter beheersbaar maken voor verzorgingsteams en comfortabeler voor patiënten. Onze ziekenhuisbedwielen combineren opties voor eenvoudige besturing, stil gebruik en veilige positionering, waardoor personeel met minder verstoring van hun werk kan wisselen tussen transport- en bedrand taken. Lage zwenkweerstand bij Integral twin kan richtingsveranderingen in krappe ruimtes vergemakkelijken, terwijl de gemotoriseerde ondersteuning van Integral assist de fysieke inspanning bij het starten en verplaatsen van een bed kan verminderen. Stille vergrendelingsactivering en geschikte wielopties kunnen helpen om verstoring op verpleegafdelingen te beperken, waar beweging de hele dag door plaatsvindt in de nabijheid van rustende patiënten. Gladde afdekkingen, robuuste dragende constructies en wasbare configuraties in geselecteerde series ondersteunen ook praktische reiniging en betrouwbaar gebruik, waarbij de keuze is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden van het ziekenhuis.
Belangrijke functies van bedwielen voor ziekenhuisbedden
Beweging en parkeren hangen af van hoe het wiel, het zwenklager en het vergrendelingsmechanisme samenwerken binnen het bedontwerp. Onze ziekenhuisbedwielen bieden configuraties waarbij de zwenkkop vrij draait voor positionering, een richtingsvastzetter de stuuroriëntatie vasthoudt en een totale vergrendeling zowel de wielrotatie als de zwenkbeweging vergrendelt. Centrale vergrendeling verbindt meerdere wielen met een gemeenschappelijk aandrijvingsmechanisme, waardoor personeel hun bedrijfstoestand vanaf één bedieningspunt kan wijzigen wanneer het bed daarop is uitgerust. Bij dubbele wielen maakt het differentiaaleffect het mogelijk dat de twee wielen tijdens het draaien met verschillende snelheden rollen, wat richtingsveranderingen ondersteunt. Afhankelijk van de geselecteerde serie omvatten verdere functies elektrisch geleidende wielen, wasbare samenstellingen en aangedreven aandrijfondersteuning, waarbij de relevante wielconstructie, bevestiging en bedieningsopstelling samen worden gespecificeerd voor de beoogde toepassing.
Ziekenhuisbed wieloplossingen van TENTE
Onze ziekenhuisbedwielen omvatten Integral, Integral twin en Integral assist, die oplossingen met enkel wiel, dubbel wiel en gemotoriseerde ondersteuning bieden voor verschillende bedontwerpen en hanteringsvereisten. Deze aanbevolen series vertegenwoordigen een selectie uit ons assortiment, dat ook bijkomende oplossingen voor ziekenhuisbedden bevat zoals Linea.
Integral
Integral combineert een enkelwielontwerp met een dragende behuizing in staal of roestvrij staal en een beschermend kunststof kapje. De gesloten constructie en voornamelijk gladde oppervlakken maken het wiel praktisch voor bedden die regelmatige reiniging naast frequent verplaatsen vereisen.
Centrale totale vergrendeling en gecombineerde centrale totale en richtingsvergrendeling ondersteunen de integratie in het bedieningssysteem van het bed. De wielopties omvatten polyurethaan loopvlakken, geleidende versies en een zacht-wiel optie voor stiller rijden, waarbij de beschikbaarheid afhangt van de diameter en configuratie.
Wasbare versies zijn beschikbaar met geschikte behuizing- en lagercombinaties. Het montagegebied moet tijdens installatie ook worden afgedicht om de beoogde wasbare configuratie te bereiken.
Integral Twin
Integral twin gebruikt twee wielen en hun differentiaaleffect om de manoeuvreerbaarheid bij richtingsverandering te ondersteunen. Lage activeringskrachten maken een soepele, stille bediening van het vergrendelingsmechanisme mogelijk, waardoor de serie relevant is wanneer bedden herhaaldelijk verplaatst en vastgezet worden in de buurt van patiënten.
De serie biedt centrale totale vergrendeling en gecombineerde centrale totale en richtingsvergrendeling, met precisiekogellagers in de zwenkkop en wielen. Wieldiameters van 100 en 125 mm hebben een gespecificeerd draagvermogen van 125 kg per zwenkwiel, terwijl 150 mm-versies een gespecificeerde capaciteit van 150 kg per zwenkwiel hebben, afhankelijk van de geselecteerde wielconfiguratie.
Wasbare en elektrisch geleidende opties zijn beschikbaar voor bepaalde configuraties. Gladde kunststof kapjes omgeven de dragende structuur, waardoor eenvoudige reiniging mogelijk is terwijl de specificatie van het zwenkwiel kan worden afgestemd op de hygiënevereisten van het bed.
Integral Assist
Integral assist biedt gemotoriseerde ondersteuning tijdens bedtransport en helpt het personeel bij het starten van beweging, manoeuvreren en verplaatsen door gangen. De geïntegreerde aandrijving kan de fysieke inspanning verminderen die gepaard gaat met het verplaatsen van een beladen bed, waardoor het relevant is wanneer patiëntentransport een vast onderdeel is van de werkdag.
Het zwenkwiel maakt deel uit van het WeAssist™-systeem en is ook afzonderlijk beschikbaar voor integratie in andere bedsystemen. Integratie in een ander systeem vereist passende installatie en kalibratie, zodat de aandrijving en bedieningen samen moeten worden overwogen bij het specificeren van het bed.