Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

WeAssist™ - Breaking the laws of motion

WeAssist™ is intelligente en intuïtieve wieltechnologie die uw werkomgeving verbetert door het eenvoudiger te maken zware ziekenhuisbedden te duwen.

Ziekenhuisbedden moeiteloos verplaatsen

WeAssist™ - Breaking the laws of motion

WeAssist™ is intelligente en intuïtieve wieltechnologie die uw werkomgeving verbetert door het eenvoudiger te maken zware ziekenhuisbedden te duwen. Zeg vaarwel tegen pijnlijke schouders en kies voor betere werkomstandigheden. Met WeAssist haalt u meer werkplezier uit elke werkdag!

De uitdaging: meer patiënten, minder personeel – toenemende belasting

De zorgsector staat onder enorme druk: stijgende patiëntenaantallen, personeelstekorten en toenemende kostendruk dwingen ziekenhuizen efficiënter te werken – zonder in te boeten op de kwaliteit van de zorg. Tegelijk behoort patiëntenvervoer tot de fysiek zwaarste taken in het dagelijkse ziekenhuiswerk. Het voortduwen van ziekenhuisbedden vraagt veel kracht, leidt tot ongunstige lichaamshoudingen en belast rug, spieren en gewrichten – vooral op hellingen, bij het manoeuvreren of bij plotse bewegingen. 

Het resultaat: 

  • Hoge fysieke en mentale belasting 
  • Meer afwezigheden wegens ziekte 
  • Inefficiënt gebruik van schaarse personeelsmiddelen

De oplossing: intelligente mobiliteit die ondersteunt als een tweede persoon


WeAssist™ is een innovatieve mobiliteitsoplossing die patiëntenvervoer fundamenteel verandert. Met een intelligent algoritme herkent het systeem de bewegingsimpulsen van de zorgverlener en biedt het automatisch ondersteuning bij vrijwel elke rijmanoeuvre. Het principe is eenvoudig – vergelijkbaar met een e-bike: de persoon bepaalt de richting. Het systeem levert de kracht. 

Het resultaat: 

  • Veilig transport door slechts één persoon 
  • Merkbaar minder fysieke inspanning 
  • Intuïtief in gebruik, zonder training

Sylke Förster - operatieverpleegkundige

Sylke Förster - operatieverpleegkundige

Het systeem geeft u het gevoel dat u het bed niet alleen verplaatst. Het neemt in feite de rol van een tweede persoon over.

Sylke Förster - operatieverpleegkundige

Het doorslaggevende verschil: wetenschappelijk bewezen, niet alleen beweerd

Wat WeAssist bijzonder maakt, is niet alleen de technologie, maar ook het wetenschappelijke bewijs van de werking ervan. Een onafhankelijk onderzoek van FH Münster University of Applied Sciences onderzocht praktijksituaties met en zonder WeAssist. Daarbij werden onder meer handkrachten, spieractiviteit, belasting van de wervelkolom en lichaamshouding gemeten. 

De resultaten zijn duidelijk: 

  • Tot 67 procent minder spieractiviteit in de onderzochte spiergroepen 
  • Tot 36 procent lagere compressiekrachten op de wervelkolom ter hoogte van L5/S1 
  • Tot 36 procent minder vooroverbuiging van de romp tijdens het duwen 
  • Tot 45 procent lagere handkrachten

Meerwaarde…

Fotogalerij overslaan
...voor zorgverleners: merkbare verlichting

Voor zorgverleners betekent WeAssist vooral één ding: echte verlichting in het dagelijkse werk. Het systeem vermindert de fysieke belasting aanzienlijk, ondersteunt ergonomisch werken dat de rug ontziet en zorgt voor minder stress bij veeleisende transporttaken. Zo kunnen zorgverleners meer aandacht besteden aan de patiënt en minder aan het manoeuvreren. Het systeem werkt als onzichtbare ondersteuning – alsof er altijd een tweede persoon aanwezig is.

...voor het ziekenhuis: meetbare efficiëntie

Wat zorgverleners ontlast, levert ziekenhuizen een duidelijke economische meerwaarde op. Doordat bedden door slechts één persoon kunnen worden verplaatst, kunnen personeelsmiddelen efficiënter worden ingezet, kunnen werkprocessen worden versneld en neemt de productiviteit in de dagelijkse werking toe. Modelberekeningen tonen een potentieel aan besparingen van miljoenen per jaar, afhankelijk van de omvang en structuur van het ziekenhuis. WeAssist maakt van een alledaags proces een meetbare efficiëntiewinst.

...voor het verpleegkundig management: minder afwezigheden, meer tevredenheid

Minder fysieke belasting heeft een directe positieve invloed op de gezondheid van medewerkers. Het helpt rug- en spierklachten en afwezigheden wegens ziekte te verminderen en draagt tegelijk bij aan meer tevredenheid en motivatie bij medewerkers. Vooral in een omgeving met toenemende afwezigheden wordt WeAssist een strategisch hulpmiddel om medewerkers te behouden en te ontlasten.

WeAssist is het resultaat van een sterke samenwerking tussen LINAK® en TENTE®

LINAK – Beweging voor modern werken en leven

LINAK biedt innovatieve aandrijfoplossingen die de levenskwaliteit en werkomgeving van mensen verbeteren. Wereldwijd staan we bekend om hoogwaardige, technisch geavanceerde en innovatieve producten.

LINAK telt meer dan 2.400 betrokken medewerkers en is via dochterondernemingen en distributeurs vertegenwoordigd in landen over de hele wereld. We hebben productielocaties in Denemarken, de VS, China, Slowakije en Thailand – en breiden onze markten voortdurend uit.

De LINAK Group bestaat uit vier segmenten die als afzonderlijke businessunits zijn georganiseerd: MEDLINE & CARELINE, DESKLINE, TECHLINE en HOMELINE.

Vraag het ons!

Vul het onderstaande contactformulier in om contact op te nemen met onze experts. Ons team helpt u graag de perfecte mobiliteitsoplossing voor uw specifieke behoeften te vinden. Vraag nu deskundig advies aan!