Productaansprakelijkheid
Volgens de definitie van de aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten, de wet inzake apparaat- en productveiligheid (GPSG; EU-richtlijnen 2001/95/EG) dient de volgende informatie in acht te worden genomen. Afwijking van deze informatie ontslaat de fabrikant van zijn aansprakelijkheid. Wij zijn verplicht onze klanten gedetailleerde informatie te verstrekken over het gebruik van onze producten. Het negeren van dit feit ontslaat de fabrikant van zijn aansprakelijkheid.
Houd er rekening mee dat de technische gegevens in deze catalogus aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn.
1.0 Productinformatie en Beoogd Gebruik
Wielen en zwenkwielen zijn volgens deze definitie constructiedelen die over het algemeen uitwisselbaar zijn.
Ze worden gemonteerd op apparatuur, meubilair, transportsystemen of vergelijkbare producten om deze mobiel te maken.
Deze productinformatie heeft betrekking op zwenkwielen en wielen, met name op zwenkwielen (geen stuurwielen) die worden gebruikt op niet-aangedreven apparatuur met een snelheid die niet hoger is dan loopsnelheid en die niet continu in beweging zijn.
Zwenkwielen en wielen volgens deze productinformatie kunnen worden onderverdeeld in de volgende toepassingscategorieën:
- Huishoudelijk Gebruik: bijv. zitmeubelen, meubels
- Algemene Diensten: bijv. winkelwagentjes, kantoorapparatuur
- Gezondheidszorg: bijv. ziekenhuisbedden, patientenkarren
- Industriële Doeleinden: bijv. transportapparatuur met middelzware en zware draagcapaciteiten.
De wielen zullen een lange en probleemloze levensduur hebben als de volgende punten in acht worden genomen:
a) Correcte en veilige montage op de daarvoor bestemde positie.
b) De montage moet voldoende sterkte en geschikt materiaal hebben voor een veilige bevestiging.
c) De functie van het zwenkwiel mag niet worden gewijzigd of beïnvloed door de montage.
d) De as van het zwenkmechanisme moet te allen tijde verticaal staan.
e) Vaste wielen moeten hun wielas op één lijn hebben.
f) Als alleen zwenkwielen worden gebruikt, moeten deze onderling gelijk zijn.
g) Als vaste wielen worden gebruikt in combinatie met zwenkwielen, moeten alle wielen compatibel zijn en door de fabrikant worden aanbevolen.
Als zwenkwielen worden gebruikt in omgevingen zoals:
buitenomgevingen, kustgebieden, corrosieve en/of agressieve omgevingen, moeten speciale producten worden gespecificeerd.
Voor gebruik bij temperaturen onder 5 °C en boven 30 °C kan de efficiëntie van het zwenkwiel worden aangetast, met name de normale draagcapaciteit zoals gepubliceerd kan worden beïnvloed bij gebruik in temperaturen onder/boven de hierin vermelde waarden. Speciale producten kunnen worden gespecificeerd. Componenten worden samengesteld tot een compleet zwenkwiel. De fabrikant is alleen aansprakelijk voor de originele onderdelen waaruit het complete zwenkwiel bestaat.
Bij het selecteren van een zwenkwiel is het noodzakelijk om alle aspecten van de gepubliceerde symboolkaart in overweging te nemen.
Voor treintrekkertoepassingen of toepassingen > 4 km/u, altijd een zwenkwielset gebruiken, - bestaande uit twee zwenkwielen en twee vaste wielen.
2.0 Verkeerd Gebruik
Het woord 'verkeerd gebruik' kan worden gedefinieerd als:
2.1 Overbelasting
2.2 Ongeschikte vloerbedekking
2.3 Extreme temperaturen
2.4 Niet ontgrendelen van remmen
2.5 Blootstelling aan bijtende stoffen
2.6 Overmatige schokbelasting
2.7 Binnendringen van vreemde voorwerpen in het loopvlak
2.8 Overmatige snelheid
2.9 Wijzigingen aan de onderdelen en gemonteerde zwenkwielen die niet vooraf zijn overeengekomen met de oorspronkelijke fabrikant.
3.0 Productcapaciteit
Mocht de gebruiker geen product vinden dat duidelijk is beschreven in de catalogus, folders, beschrijvende literatuur enz. van de fabrikant, dan moet elk nieuw zwenkwiel dat is ontworpen voor de specifieke toepassing volledig worden overeengekomen met de fabrikant. Alle nieuwe ontwerpen zijn onderworpen aan de relevante DIN-, ISO-, EN-NORMEN evenals de Kwaliteitsstandaard RAL-RG 607/10.
4.0 Onderhoud
Regelmatig onderhoud van zwenkwielen:
• Opnieuw invetten van as- en zwenklagers;
• nadraaien van assen en/of verstelbare koningpen, indien aanwezig.
Mochten er reinigingsmiddelen worden gebruikt, dan mogen deze geen corrosieve of schurende elementen bevatten.
5.0 Productinformatie en Gebruikershandleiding
Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de Productinformatie en Gebruikershandleiding beschikbaar wordt gesteld wanneer dit vereist is en dat de wederverkoper ervoor zorgt dat de klant wordt voorzien van de noodzakelijke catalogus: dat de fabrikant van originele apparatuur, op wiens apparatuur het product is gemonteerd, ervoor zorgt dat de eindgebruiker de Productinformatie en Gebruikershandleiding heeft.
Om een goede werking van de zwenkwielen en wielen te garanderen, moet de wederverkoper de Productinformatie (1.0 tot 5.0) in acht nemen. Deze productinformatie kan worden geleverd voor verstrekking aan de fabrikant van de apparatuur. De fabrikant van de apparatuur moet verwijzen naar de Productinformatie (1.0 tot 5.0), kopieën van deze Productinformatie kunnen worden besteld bij de zwenkwielfabrikant voor distributie naar de eindgebruiker.