Niet-afgevend
Wiel 250 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, uitgevoerd met een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castorwielen en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert een betrouwbare prestatie onder zware belastingscondities in transportapparatuur.
Wiel 230 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 230 mm en een loopvlakbreedte van 82 mm, voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castoren en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert betrouwbare prestaties in transportapparatuur en zware industriële omgevingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en demping biedt. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in zwaar belaste castortoepassingen en vindt toepassing in diverse industrieën, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel is een polypropyleen wiel met een thermoplastisch rubber loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een zink gegoten body en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 35,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor eenvoudige montage op standaard castorframes. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een naaflengte van 35,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorsystemen. De constructie bestaat uit zink gegoten materiaal voor de wielbody, gecombineerd met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 35 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een rollager. Het wiel beschikt over een asgatdiameter van 12 mm en is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgatdiameter van 15 mm, en het wiel is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel is uitgerust met een aluminium lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 280 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 240 kg bij 6 km/h respectievelijk 300 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 95 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castorinstallaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en is uitgerust met een as met een gatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 250 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech-wiel is een hoogwaardige wiel ontworpen voor gebruik in castoren en geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm met een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in polyurethaan gegoten. De hub heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Het wiel is vervaardigd uit aluminium en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassing in lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en ondersteunt zware lasten met betrouwbare prestaties. Het wiel heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. De naaf meet 40 mm in lengte en is voorzien van een asgatdiameter van 15 mm voor standaardmontage. Het aluminium lichaam garandeert een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 240 kg bij 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h bereikt, afhankelijk van de vereiste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, speciaal ontworpen voor gebruik in zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard asopstellingen. Dit wiel kan een statische belasting van 2880 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 1200 kg bij 6 km/h of 1440 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 70 mm breedte, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgatdiameter van 17 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastorinstallaties. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit gietijzer met een polyurethaan gegoten loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale bescherming tegen vervuiling. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in diverse castorapplicaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 26,5 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Het wiel is geschikt voor montage op een as met een gatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 120 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 60 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is ideaal voor toepassing in steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een polypropyleen wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gespoten uitvoering. Het wiel is voorzien van een polyamide lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard asconstructies. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 140 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van een naaflengte van 55 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1260 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 630 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Frequently Asked Questions
Voordelen van niet-markerende wielen
Niet-markerende wielen zijn ontworpen om gevoelige vloerafwerkingen te behouden en tegelijkertijd een soepele, gecontroleerde mobiliteit te bieden bij dagelijks gebruik. Het TENTE-portfolio omvat meerdere diameters, loopvlakgeometrieën en hardheidsniveaus, wielcentra en lageropties om te voldoen aan uiteenlopende operationele en hygiënische vereisten. Hoewel de samenstelling en het loopvlakontwerp invloed hebben op het rolgedrag, de tractie en de slijtage, is de behuizing van het zwenkwiel evenzeer bepalend voor de totale toelaatbare belasting, stabiliteit en levensduur. Door de juiste combinatie van wiel en behuizing te selecteren, bent u verzekerd van een betrouwbare werking, veiligheid en duurzame prestaties in al uw toepassingen.
De niet-markerende zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Vloerbescherming — Gespecialiseerde profielformuleringen voorkomen kleuroverdracht, strepen en slijtage op gevoelige oppervlakken zoals vinyl, epoxy en gepolijst beton. Dit helpt om de normen van de faciliteit en de professionele presentatie in klantgerichte ruimtes te behouden.
Lagere reinigingsbelasting — Door het verwijderen van strepen en reparaties op plekken tot een minimum te beperken, verminderen correct gespecificeerde, niet-markerende wielen de tijd die wordt besteed aan corrigerende reiniging. Het resultaat is productievere vloertijd en minder operationele onderbrekingen.
Compatibiliteit met hygiëne en reiniging — Veel niet-markerende opties presteren betrouwbaar naast routinematige reiniging en desinfectie, maar de compatibiliteit is afhankelijk van de samenstelling en het middel. Gebruik in vochtige of hygiënische zones afgedichte of roestvrijstalen behuizingen en beschermde lagers om het hele rolsysteem te beschermen tijdens het wassen.
Verbeterde levenscycluseconomie — Minder herstellende reinigingen en minder risico op vloerschade leiden in de loop van de tijd tot lagere totale onderhoudskosten. Met de juiste specificaties profiteren wagenparken van stabiele prestaties en langere onderhoudsintervallen.
Soorten niet-markerende wielen
Niet-markerende prestaties zijn beschikbaar voor verschillende loopvlakfamilies en wielconstructies, bijvoorbeeld rubber, thermoplastisch elastomeer en polyurethaan. Elk type optimaliseert een andere balans tussen vloerbescherming, tractie, rolweerstand, slijtagegedrag en toelaatbare belasting. De samengestelde hardheid en de geometrie van het loopvlak stemmen deze eigenschappen vervolgens af op het beoogde gebruik. Om de meest geschikte variant te selecteren, is een holistische kijk op de toepassing vereist: vloersamenstelling, afwerking en de gevoeligheid ervan, routeprofiel en de vereiste belasting per wiel. Even bepalend is de zwenkwielbehuizing, die de totale belasting, de zijdelingse stabiliteit en de levensduur van het systeem bepaalt. Hieronder staan enkele veelgebruikte typen niet-markerende wielen:
Niet-markerende rubberen wielen
Niet-markerende rubberen wielen zijn een veelzijdige en veelgebruikte oplossing voor soepele, gecontroleerde en vlekvrije mobiliteit. Met hun niet-markerende loopvlak beschermen deze wielen gevoelige vloerafwerkingen en bieden ze tegelijkertijd stevige tractie en een soepele rit. In vergelijking met hardere materialen genereert rubber doorgaans iets meer rolweerstand, terwijl het daarentegen op natuurlijke wijze trillingen en rolgeluid beter dempt. Door de juiste hardheid en diameter te kiezen voor uw niet-markerende rubberen wielen, blijft de duw-/trekkracht binnen ergonomische doelen. Van ons productaanbod zijn PJP-wielen een goed voorbeeld. Deze wielen maken gebruik van TentePrene — ons niet-markerende thermoplastische rubber — voor loopvlakmateriaal, gecombineerd met een polypropyleen wielbehuizing, precisiekogellagers en draadbeschermers. Onze niet-markerende rubberen wielen PJP worden veel gebruikt in castorseries zoals onder andere de TENTE Agila en Levina. Door ze te combineren met verschillende behuizingen (zoals het lichte polyamide in onze Levina, of het robuuste geperste staal in onze Agila) en verschillende montagemogelijkheden, komen ze tegemoet aan de uiteenlopende individuele behoeften.
Wielen van polyurethaan zonder markering
Niet-markerende polyurethaanwielen bieden een duurzaam, vlekvrij oppervlak dat een lage rolweerstand in evenwicht houdt met uitstekende slijtage-eigenschappen. Deze wielen bieden een lagere rolweerstand in vergelijking met andere loopvlakmaterialen en verminderen de fysieke inspanning die nodig is om een toepassing te verplaatsen. Hardere polyurethaanverbindingen verbeteren de duurzaamheid onder zware belasting verder. Dit maakt ze een sterke optie voor toepassingen met een hogere belasting die eenvoudige startkrachten en een lange levensduur op gladde vloeren vereisen. Binnen onze selectie onderscheiden de XSP-wielen zich als een opmerkelijk voorbeeld. Deze wielen maken gebruik van een niet-strepend, elektrisch geleidend, geïnjecteerd polyurethaan loopvlak, gecombineerd met een elektrisch geleidende polyamide wielbehuizing en precisiekogellagers. Deze eigenschappen maken ze tot een veelgebruikte keuze voor elektrostatisch beschermde gebieden. XSP-wielen worden gebruikt in verschillende van onze castorseries, bijvoorbeeld TENTE Levina, Linea, Agila en meer. Combineer ze met de juiste behuizing en montageoptie voor uw individuele gebruik, om een optimale mobiliteit en levensduur te garanderen.
Toepassingsgebieden voor niet-markerende wielen
Overal waar apparatuur over gevoelige vloeren moet bewegen zonder strepen of slijtage achter te laten, wordt gekozen voor niet-markerende wielen, terwijl de bediening gecontroleerd blijft. In de gezondheidszorg worden ze veel gebruikt, bijvoorbeeld voor toepassingen zoals medicatiekarren, verpleegkarren, ziekenhuisbedden, sterilisatiekarren en computers op wielen, waardoor gangen en patiëntenruimtes presentabel blijven tijdens veelvuldige reinigingscycli. In meubels en mobiele toepassingen ondersteunen ze bijvoorbeeld winkelinrichting en displays, rolkooien, rolpallets en poppetjes, en cateringkarren, waardoor lichtgekleurde of gepolijste vloeren in klantgerichte ruimtes worden beschermd. In industriële omgevingen zijn markeringsvrije wielen geïntegreerd in productie- en platformwagens, transportapparatuur, professionele reinigingskarren en meer, waarbij vloeronderhoud wordt gecombineerd met betrouwbare dagelijkse mobiliteit.