Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
EAN
4031582329513
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
500 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen