Steigers
Wiel 200 mm
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in staal en ijzer met een elastische band van zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Dit wiellichaam is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een zink gegoten body en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 35,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor eenvoudige montage op standaard castorframes. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een naaflengte van 35,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorsystemen. De constructie bestaat uit zink gegoten materiaal voor de wielbody, gecombineerd met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 48 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De maximale statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 35 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een rollager. Het wiel beschikt over een asgatdiameter van 12 mm en is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 45 mm, met een naaflengte van 53 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en draagvermogen. De statische draagcapaciteit bedraagt 140 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 15 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgatdiameter van 15 mm, en het wiel is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel is uitgerust met een aluminium lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 280 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 240 kg bij 6 km/h respectievelijk 300 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech-wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. De naf heeft een lengte van 58 mm en is uitgerust met een rollager, terwijl de asgatdiameter 15 mm bedraagt. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en is uitgerust met een as met een gatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 250 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 26,5 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Het wiel is geschikt voor montage op een as met een gatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 120 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 60 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is ideaal voor toepassing in steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een polypropyleen wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gespoten uitvoering. Het wiel is voorzien van een polyamide lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 300 mm
Het Elastech-wiel is een wiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 55 mm, uitgevoerd met een elastische band in niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een aluminium lichaam en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 480 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een as met een gatdiameter van 12 mm en een naaflengte van 44,4 mm. De constructie bestaat uit een plaatstalen lichaam met rollager en massief zwart rubber loopvlak. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 140 kg en een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een glijlager. De asgatdiameter bedraagt 20,1 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een polyamide wiel met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 58 mm. De asgatdiameter bedraagt 20 mm en het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 500 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in gespoten polyurethaan. Het wiel beschikt over een naaflengte van 58 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Het wiel is uitgerust met roestvrij rollager voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 500 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech-wiel is een wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castorapplicaties garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castorapplicaties garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castorsystemen garandeert. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM-toepassingen, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.