Polyurethaan
Wiel 250 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, uitgevoerd met een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castorwielen en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert een betrouwbare prestatie onder zware belastingscondities in transportapparatuur.
Wiel 230 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 230 mm en een loopvlakbreedte van 82 mm, voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castoren en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert betrouwbare prestaties in transportapparatuur en zware industriële omgevingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en demping biedt. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in zwaar belaste castortoepassingen en vindt toepassing in diverse industrieën, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 45 mm, met een naaflengte van 53 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en draagvermogen. De statische draagcapaciteit bedraagt 140 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 95 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castorinstallaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech-wiel is een hoogwaardige wiel ontworpen voor gebruik in castoren en geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm met een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in polyurethaan gegoten. De hub heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Het wiel is vervaardigd uit aluminium en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassing in lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en ondersteunt zware lasten met betrouwbare prestaties. Het wiel heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. De naaf meet 40 mm in lengte en is voorzien van een asgatdiameter van 15 mm voor standaardmontage. Het aluminium lichaam garandeert een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 240 kg bij 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h bereikt, afhankelijk van de vereiste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, speciaal ontworpen voor gebruik in zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard asopstellingen. Dit wiel kan een statische belasting van 2880 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 1200 kg bij 6 km/h of 1440 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 70 mm breedte, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgatdiameter van 17 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastorinstallaties. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit gietijzer met een polyurethaan gegoten loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale bescherming tegen vervuiling. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in diverse castorapplicaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gespoten uitvoering. Het wiel is voorzien van een polyamide lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard asconstructies. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 140 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van een naaflengte van 55 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1260 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 630 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 17 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castorinstallaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech-wiel is een hoogwaardige wielcomponent met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, en een diameter van 85 mm met een loopvlakbreedte van 85 mm. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale bescherming. De naaflengte bedraagt 90 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h. Het Novatech-wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castorinstallaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Novatech wiel is een polyurethaan gegoten wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel beschikt over een aluminium lichaam met een naaflengte van 54 mm en een asgatdiameter van 17 mm, voorzien van boren met sleutelgat als lageruitvoering. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 400 kg bij 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 60 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 60 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 20 mm. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 12 mm en de asgatdiameter bedraagt 20 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van 200 kg dragen. Bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastingscapaciteit 100 kg. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Novatech is een wiel voor gebruik in een zwenkwiel of bokwiel, uitgevoerd met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 20 mm en een wielbodem van staal of ijzer. De wieldiameter bedraagt 80 mm, de naaflengte 14 mm en de asgatdiameter 20 mm. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers (RS/2RS). De statische belastbaarheid bedraagt 280 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 110 kg bij een snelheid van 6 km/h en 140 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten onder meer de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 130 kg bij 6 km/h of 160 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, en is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm en is voorzien van een naaflengte van 92 mm. De asgatdiameter bedraagt 25 mm en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 3360 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 1400 kg bij 6 km/h of 1680 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in gespoten polyurethaan. Het wiel beschikt over een naaflengte van 58 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Het wiel is uitgerust met roestvrij rollager voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 500 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech-wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel beschikt over een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 75 mm, wat zorgt voor optimale grip en duurzaamheid. De naaf heeft een lengte van 75 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm voor betrouwbare montage. Het wiellichaam is vervaardigd uit gietijzer, wat uitstekende sterkte en stabiliteit garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. Dit wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Frequently Asked Questions
Voordelen van wielen van polyurethaan
Polyurethaan wielen worden gewaardeerd om hun sterkte, rolefficiëntie en aanpassingsvermogen, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. TENTE biedt een breed assortiment wielen in verschillende polyurethaanverbindingen en hardheidsniveaus, waardoor individuele oplossingen voor uiteenlopende prestatie-eisen mogelijk zijn. De ideale keuze hangt af van factoren zoals de bodemgesteldheid, het draagvermogen, de wielmaat en het type zwenkwielbehuizing dat wordt gebruikt.
De polyurethaan zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Hoge slijtvastheid — Polyurethaan wielen staan bekend om hun uitstekende weerstand tegen slijtage en snijden, waardoor ze zelfs in veeleisende omgevingen een lange levensduur bieden. Hardere verbindingen verbeteren de duurzaamheid onder zware belasting verder.
Efficiënte rolprestaties — Met een lagere rolweerstand dan veel andere wielmaterialen maken polyurethaanwielen het gemakkelijker om ladingen soepel en met minder inspanning te verplaatsen. Hardere loopvlakken verbeteren de energie-efficiëntie, terwijl zachtere verbindingen comfort en controle in evenwicht brengen.
Trillings- en geluidsdemping — Afhankelijk van de hardheid van het loopvlak kunnen wielen van polyurethaan helpen om het trillings- en geluidsniveau te verminderen. Zachtere loopvlakken absorberen meer schokken voor een stillere werking, terwijl hardere loopvlakken de rolefficiëntie belangrijker vinden dan demping.
Vloerbescherming — Niet-strepende polyurethaanopties beschermen gevoelige oppervlakken en verminderen slijtage van vloeren, waardoor ze geschikt zijn voor omgevingen waar het behoud van de oppervlaktekwaliteit van cruciaal belang is.
Soorten wielen van polyurethaan
Polyurethaan wielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan uitvoeringen, loopvlakhardheidsniveaus en draagcapaciteiten, zodat u de ideale oplossing kunt kiezen voor bijna elke mobiliteitsvereiste. Bij TENTE omvat ons portfolio opties van compacte wielen die zijn ontworpen voor kleinere toepassingen tot robuuste oplossingen die hoge belastingen in veeleisende omgevingen aankunnen. Hoewel het loopvlakmateriaal de prestaties beïnvloedt, speelt de behuizing van het zwenkwiel een even belangrijke rol bij het bepalen van het totale draagvermogen, de stabiliteit en de levensduur van de mobiliteitsoplossing. De keuze van de juiste combinatie van wiel en behuizing zorgt voor een soepele werking, veiligheid en langdurige prestaties. Hieronder staan enkele van de meest gezochte wielen van polyurethaan:
Wielen van zacht polyurethaan
Wielen van zacht polyurethaan zijn ontworpen om prioriteit te geven aan comfort en oppervlaktebescherming. Hun elastische samenstellingen zorgen voor verbeterde trillingsdemping, een stillere rolbeweging en verbeterde tractie, vooral op gladde of delicate vloeren. Ze zijn ideaal voor omgevingen waar geluidsbeheersing en verminderde oppervlakteslijtage essentieel zijn. In combinatie met lichte behuizingen bieden ze een nog responsievere bediening, terwijl ze in combinatie met versterkte behuizingen kunnen worden gebruikt in situaties met een hogere belasting zonder dat dit ten koste gaat van het rijcomfort. Van ons productaanbod zijn de ICP-wielen een goed voorbeeld. Ze gebruiken ons eersteklas Ultratech gegoten polyurethaan, verkrijgbaar in verschillende loopvlakhardheden, met als zachtste 75 Shore A. Deze zachte polyurethaanwielen zijn verkrijgbaar met een aluminium wielbehuizing en precisiekogellagers.
Wielen van hard polyurethaan
Wielen van hard polyurethaan zijn geoptimaliseerd voor duurzaamheid, energie-efficiëntie en hoge belastbaarheid. Hun verminderde rolweerstand maakt het gemakkelijker om zwaardere ladingen met minder inspanning te verplaatsen, vooral op gladde industriële vloeren. Deze wielen bieden ook een uitzonderlijke weerstand tegen slijtage, insnijdingen en slijtage, waardoor ze een lange levensduur hebben onder veeleisende omstandigheden. In combinatie met robuuste behuizingen zijn ze zeer geschikt voor zwaar transport en toepassingen voor continu gebruik waarbij duurzaamheid en efficiëntie topprioriteiten zijn. Binnen onze selectie onderscheiden FTP-wielen zich als een opmerkelijk voorbeeld. Ze combineren een duurzaam profiel van gegoten polyurethaan uit 92 Shore A, met een gietijzeren wielbehuizing en precisiekogellagers. In combinatie met een robuuste behuizing zijn deze wielen van hard polyurethaan een ideale oplossing voor veeleisende industriële toepassingen.
Kleine wielen van polyurethaan
Kleine wielen van polyurethaan zijn ontworpen voor apparatuur waar compacte afmetingen en nauwkeurige manoeuvreerbaarheid vereist zijn. Ondanks hun kleinere afmetingen bieden ze soepele rolprestaties en kunnen ze worden geconfigureerd om te voldoen aan verschillende belastingsvereisten, afhankelijk van de gekozen hardheid van het loopvlak en het type behuizing. Lichtere behuizingen maken ze ideaal voor lagere belastingsvereisten, terwijl de combinatie met robuuste versterkte behuizingen hun sterkte en stabiliteit verhoogt in meer veeleisende omgevingen. Een representatieve productlijn in ons assortiment zijn onze UAP-wielen, verkrijgbaar met een wieldiameter van slechts 50 mm. Deze kleine wielen van polyurethaan combineren een wielbehuizing van polyamide met een geïnjecteerd polyurethaan loopvlak en nauwkeurige kogellagers. Ze worden vaak gebruikt in onze Agila-, Levina- en Linea castor-serie.
Toepassingsgebieden voor wielen van polyurethaan
Polyurethaan wielen worden in een breed scala van industrieën gebruikt dankzij hun combinatie van duurzaamheid, rolefficiëntie en aanpassingsvermogen. Hun geschiktheid voor specifieke toepassingen hangt af van factoren zoals de hardheid van het loopvlak, de wielmaat en het type zwenkwielbehuizing dat wordt gebruikt. In zorgomgevingen worden polyurethaanwielen vaak gebruikt voor toepassingen zoals medische karren, patiëntenheffers, fauteuils, behandelstoelen, ziekenhuisbedden en alles waar soepel, geruisloos rollen en betrouwbare vloerbescherming essentieel zijn. In de industriële sector ondersteunen ze veeleisende toepassingen zoals geautomatiseerde pendelsystemen, oplossingen voor zwaar transport of machines en werkplaatsuitrusting, en bieden ze een uitstekende slijtvastheid, lage rolweerstand en consistente hantering, zelfs onder zware belasting. Voor meubels en mobiele toepassingen zijn wielen van polyurethaan geïntegreerd, bijvoorbeeld in cateringkarren, maaltijdbezorgsystemen of winkelinrichtingen en displays, wat zorgt voor gecontroleerde manoeuvreerbaarheid, een lange levensduur en een stillere rolervaring op gevoelige vloeren. Door de juiste polyurethaansamenstelling en profielhardheid te selecteren en deze te koppelen aan geschikte behuizingen, kunnen TENTE-wielen van polyurethaan worden geconfigureerd om betrouwbaar te presteren — van nauwkeurig aangedreven gezondheidszorgapparatuur tot industriële transportoplossingen met hoge capaciteit.