Wiel 80 mm
Novatech
Order number:
199830219
EAN:
4031582318524
Productnummer:
ETY 080x20-Ø20 HL14
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Novatech is een wiel voor gebruik in een zwenkwiel of bokwiel, uitgevoerd met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een bree...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Novatech is een wiel voor gebruik in een zwenkwiel of bokwiel, uitgevoerd met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 20 mm en een wielbodem van staal of ijzer. De wieldiameter bedraagt 80 mm, de naaflengte 14 mm en de asgatdiameter 20 mm. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers (RS/2RS). De statische belastbaarheid bedraagt 280 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 110 kg bij een snelheid van 6 km/h en 140 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten onder meer de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens en transportapparatuur.