- Home
- Industrie
- Industrie
- Autonome mobiliteit
-
Zware AGV-systemen
Zware AGV-systemen
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castoren en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert betrouwbare prestaties in transportapparatuur en zware industriële omgevingen.
Wiel 230 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 230 mm en een loopvlakbreedte van 82 mm, uitgevoerd met een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castoren en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert betrouwbare prestaties in transportapparatuur en zware industriële omgevingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castoren en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert betrouwbare prestaties in transportapparatuur en zware industriële omgevingen.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, met een naaflengte van 90 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 3360 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 1400 kg bedraagt bij 6 km/h of 1680 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 95 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 45 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm voor eenvoudige montage op standaard asconstructies. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse zware industriële toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 50 mm. Het wiel is voorzien van een aluminium lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 60 mm en is uitgerust met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 150 mm, ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel beschikt over een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 50 mm, wat zorgt voor duurzaamheid en optimale grip. De hub heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Het lichaam is vervaardigd uit aluminium, wat een uitstekende verhouding tussen gewicht en sterkte biedt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, en is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 62 mm, waarbij de asgatdiameter 25 mm bedraagt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 2880 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 1200 kg bij 6 km/h of 1440 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgatdiameter van 17 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorapparatuur. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 140 mm met een loopvlakbreedte van 60 mm en is voorzien van een naaflengte van 65 mm en een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 700 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 50 mm breed, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 50 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 1100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is voorzien van een gietijzeren body en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naf heeft een lengte van 55 mm en is uitgerust met een asgatdiameter van 20 mm voor standaardmontage in castorapparatuur. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 1260 kg en een dynamische draagcapaciteit van 630 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse zware industriële toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 17 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castoropstellingen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale bescherming. De naaflengte bedraagt 95 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in castorapparaturen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastorinstallaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen. Het Novatech wiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.
Wiel 125 mm
Het Novatech wiel is een polyurethaan gegoten wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel beschikt over een aluminium lichaam met een naaflengte van 54 mm en een asgatdiameter van 17 mm, voorzien van boren met sleutelgat. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 400 kg bij 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 60 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 60 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 20 mm. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 12 mm en de asgatdiameter bedraagt 20 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorapplicaties. Dit wiel kan een statische belasting van 200 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 20 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naf heeft een lengte van 14 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage op standaard asconstructies. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 280 kg en een dynamische draagcapaciteit van 140 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers (RS/2RS) voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 12 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, met een naaflengte van 92 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 3360 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 1400 kg bij 6 km/h of 1680 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in zwaar belaste castorapplicaties. Het wiel beschikt over een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 75 mm, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De naaf heeft een lengte van 75 mm en is voorzien van een gat met een diameter van 25 mm voor montage op de as. Het wiel is uitgevoerd met een gietijzeren lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en lange levensduur. Dit wiel is geschikt voor diverse zware industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 30 mm breedte, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 28 mm en is uitgerust met een asgatdiameter van 12 mm voor bevestiging aan standaardcasteronderstellen. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 180 kg bij een snelheid van 3 km/h en is speciaal ontworpen voor gebruik in diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech-wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 85 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 80 mm. Het wiel is voorzien van een stalen, ijzeren constructie en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 80 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel beschikt over een stalen, ijzeren constructie en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgatdiameter van 17 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.