- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen per bedrijfsomstandigheden
-
Elektrisch geleidend
Elektrisch geleidend
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert met uitstekende duurzaamheid en stabiliteit onder bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber met elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam bestaat uit elektrisch geleidend polypropyleen, wat beide componenten geschikt maakt voor omgevingen waar elektrostatische ontlading kritisch is. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte afmeting biedt voor integratie in verschillende toepassingen. Het bokwiel heeft een statische lastvermogen van 160 kg en een dynamische lastvermogen van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat voldoende capaciteit biedt voor professionele toepassingen. De Agila is speciaal ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en veiligheid van essentieel belang zijn.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 103 mm. De dynamische draagkracht is 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 110 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden opgegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 55 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 110 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 103 mm. De dynamische belastbaarheid is 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 110 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 55 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 110 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een plaatstaal constructie met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 103 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 55 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 110 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. Het dynamisch draagvermogen is 55 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl het statisch draagvermogen 110 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 103 mm. De dynamische belastbaarheid is 55 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belastbaarheid 110 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal corpus met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager, met een diameter van 75 mm. De totale hoogte bedraagt 103 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 55 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 110 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig product uit de categorie wielen, uitgerust met een vaste kraagpen met ronde vorm voor stabiele bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een plaatstalen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber in zwarte uitvoering dat elektrisch geleidend is, ondersteund door een conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt, waardoor het ideaal is voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 138 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 138 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 138 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden opgegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een plaatstaal constructie met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 138 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Toepassingsgebieden omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 138 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg, waardoor het geschikt is voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 138 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg, waardoor het geschikt is voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor soepele werking. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt, waardoor het ideaal is voor zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Zwenkwiel 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 163 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Frequently Asked Questions
Voordelen van elektrisch geleidende zwenkwielen
Elektrisch geleidende wielen zijn ontworpen om statische elektriciteit veilig weg te leiden van apparatuur en deze naar de grond af te voeren, waardoor gevoelige elektronica, meetapparatuur en andere componenten worden beschermd tegen schade door elektrostatische ontlading. In tegenstelling tot antistatische zwenkwielen, die alleen de opbouw van statische ladingen verminderen, bieden elektrisch geleidende zwenkwielen een gedefinieerd pad met lage weerstand voor elektriciteit, wat zorgt voor betrouwbare bescherming in kritieke omgevingen. De elektrisch geleidende oplossingen van TENTE combineren deze essentiële bescherming tegen elektrostatische ontlading met soepele rolprestaties, duurzame materialen en precisietechniek - waardoor ze onmisbaar zijn overal waar de mobiliteit van apparatuur voldoet aan de behoefte aan statische controle.
De elektrisch geleidende wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Betrouwbare elektrostatische ontladingsbeveiliging — Ze bieden een gecontroleerd pad met lage weerstand voor statische elektriciteit, waardoor deze veilig naar de grond wordt afgevoerd en schade aan gevoelige elektronica wordt voorkomen.
Verbeterde veiligheid op de werkplek — Onze elektronisch geleidende zwenkwielen beschermen de gebruikers van de applicatie tegen elektrostatische schokken.
Kostenbesparing - Onjuiste bescherming tegen elektrostatische ontlading kan leiden tot hoge gevolgkosten voor het hele productieproces. In het ergste geval kan dit ook leiden tot enorme storingen van elektronische componenten zoals besturingseenheden, met terugroepacties tot gevolg!
Consistente geleidbaarheid in de loop van de tijd — De wielen die in onze geleidende wielen worden gebruikt, zijn vervaardigd met geïntegreerde geleidende verbindingen in plaats van oppervlaktecoatings, zodat het elektrische pad gedurende de hele levensduur van de wielen stabiel blijft.
Soorten elektrisch geleidende zwenkwielen
Elektrisch geleidende wielen zijn er in verschillende uitvoeringen, elk afgestemd op specifieke prestatiebehoeften en milieuvereisten. Hoewel ze allemaal hetzelfde vermogen hebben om een veilig pad met lage weerstand te bieden voor statische elektriciteit, variëren hun materialen, laadcapaciteiten en mobiliteitskenmerken afhankelijk van verschillende toepassingen. Voordat we verschillende configuraties van geleidende zwenkwielen kunnen onderzoeken, moeten we wijzen op verschillende graden van elektrostatische ontladingsbescherming in onze producten.
Geleidende wielen
Geleidende wielen zorgen voor een matige bescherming tegen elektrostatische ontlading. Deze zwenkwielen bereiken een elektrische weerstand van minder dan of gelijk aan 10 kiloohm (104 ohm). Daarom zijn ze slechts in beperkte mate geschikt in gevoelige omgevingen zoals de automobielindustrie. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het transport van elektronische componenten met een lage gevoeligheid. Geleidende wielen zijn getest volgens de norm DIN EN 12530. Elk zwenkwiel dat aan deze normen voldoet, is voorzien van een gele markering op het wiel of een geel onderdeel van de behuizing, zoals een gele afdekkap of gele clips.
Zwenkwielen ontladen
Ontladende zwenkwielen — ook wel ESD-zwenkwielen genoemd — bieden een ideale bescherming tegen elektrostatische ontlading voor gevoelige apparaten. Hun elektrische weerstand varieert van 10 kilogram (104 ohm) tot 1 gigaohm (109 ohm). Spanningspieken kunnen een gevaar vormen voor gevoelige elektronische apparaten. Door middel van onze ESD-zwenkwielen worden deze pieken op een gecontroleerde manier ontladen door hun eigen interne weerstand. Wielen met wielen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn gemarkeerd met het symbool voor ESD-bescherming op het wiel. Deze wielen zijn geschikt voor het verplaatsen van gevoelige elektronische apparaten binnen de EPA (elektrostatische beschermingszone) in overeenstemming met de IEC 61340-normen. Onze ontladende (ESD) zwenkwielen zijn gecertificeerd door ESD-AKADEMIE — Duitslands toonaangevende specialist op het gebied van elektrostatische ontladingen in Großmaischeid. Dit zorgt ervoor dat ze met vertrouwen kunnen worden gebruikt in gereguleerde omgevingen, zoals de productie van elektronica, cleanrooms en zorginstellingen, zonder risico op niet-naleving.
Onze ontladende zwenkwielen worden vaak geïnstalleerd binnen een toepassing waar we geen controle over hebben. Daarom moeten alle aspecten van de toepassing worden getest om volledige bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) te garanderen. Daarom moet de fabrikant van de specifieke toepassing vóór levering het volledige systeem inspecteren volgens de ESD-voorschriften.
Hieronder bekijken we veelgebruikte soorten geleidende zwenkwielen die beschikbaar zijn, waarbij we hun belangrijkste voordelen en typische toepassingsgebieden benadrukken.
Elektrisch geleidende zwenkwielen
Geleidende zwenkwielen zijn ontworpen voor maximale wendbaarheid en combineren elektrostatische ontladingsveiligheid met volledig roterende zwenkbehuizingen om zelfs in krappe ruimtes van richting te kunnen veranderen. De elektrisch geleidende zwenkwielen van TENTE zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties, verschillende afmetingen en draagvermogens. Ons kleinste geleidende zwenkwiel, Lumina, overtuigt met een totale hoogte van slechts 54 mm. Onze geleidende Lumina is verkrijgbaar met een boutgat of stuurpen en kan ladingen tot 40 kg per zwenkwiel aan. Een ander voorbeeld is onze Alpha-serie, met een stalen of roestvrijstalen behuizing. Het is verkrijgbaar met wieldiameters tussen 80 mm en 200 mm, kan worden uitgerust met een vergrendelingsmechanisme en biedt, afhankelijk van de configuratie, een draagvermogen van maximaal 400 kg per zwenkwiel. Alpha stainless — voorzien van een roestvrijstalen behuizing — wordt veel gebruikt voor professionele reinigingskarren of machines en werkplaatsuitrusting.
Elektrisch geleidende zwenkwielen voor zwaar gebruik
Wanneer een hoog draagvermogen voldoet aan de behoefte aan statische besturing, bieden geleidende zwenkwielen voor zwaar gebruik beide. Robuuste behuizingen en wielmaterialen zorgen voor veilige prestaties onder zware gewichten. Een voorbeeld is onze Kappa, met een gelaste behuizing van massief staal die kan worden gecombineerd met een elastisch rubber, een gegoten polyurethaan of een polyamide wiel. Onze Kappa-serie biedt snel onderhoud - omdat de zwenklagers zijn gesmeerd met vet met een lange levensduur en voorzien zijn van een vetdispenser voor eenvoudig onderhoud - en is geschikt voor het transport van gevoelige elektronische lading. Afhankelijk van de configuratie kunnen deze wielen lasten tot 1.200 kg aan.
Geleidende rubberen wielen
Geleidende rubberen wielen zorgen voor een stille werking, trillingsdemping, niet-markerende bewegingen en veilige statische dissipatie. Sommige TENTE-zwenkwielen zijn verkrijgbaar met onze Elastech plus rubberen wielen, die uitblinken door hun uitstekende wendbaarheid en mobiliteit dankzij het hoogwaardige loopvlakmateriaal. Geleidende rubberen wielen zijn bijzonder geschikt voor omgevingen, zoals ziekenhuizen, waar de bescherming van gevoelige elektronica net zo belangrijk is als het garanderen van een rustige en comfortabele werk- of patiëntomgeving.
Toepassingsgebieden voor elektrisch geleidende zwenkwielen
Elektrisch geleidende wielen zijn onmisbaar overal waar mobiele apparatuur moet worden beschermd tegen elektrostatische ontladingen. Er zij nogmaals op gewezen dat niet alle toepassingsgebieden dezelfde eisen stellen aan de bescherming tegen elektrostatische ontladingen. Afhankelijk van de omgeving waarin u werkt, kunnen geleidende zwenkwielen voldoende zijn, terwijl in andere toepassingsgebieden ontladende zwenkwielen nodig kunnen zijn die voldoen aan de norm DIN EN 61340. Onze elektrisch geleidende wielen mogen alleen worden gebruikt voor het transport van elektronische componenten met een lage gevoeligheid, terwijl onze ontladende wielen geschikt zijn voor gevoeligere toepassingen.
Veel industrieën werken met gevoelige technologie die elektrische geleidbaarheid vereist. De automobielindustrie en de elektrische industrie zijn twee van dergelijke gebieden die baat hebben bij het ontladen van zwenkwielen. Bij de productie van elektronica zijn ontladende zwenkwielen een belangrijk onderdeel voor het behoud van beschermde zones tegen elektrostatische ontladingen, waarbij zowel het productieproces als de afgewerkte componenten worden beschermd. Ongecontroleerde elektrostatische ontladingen kunnen totale schade aan elektronische componenten (halfgeleiders) veroorzaken, evenals verborgen defecten die tot hoge kosten kunnen leiden. Deze wielen zijn even waardevol in de cleanroomtechnologie, waar statische besturing strenge milieueisen ondersteunt, en in de farmaceutische productie, waar de bescherming van elektronische bewakings- en controlesystemen net zo belangrijk is als het handhaven van hygiënenormen. Het ontladen van zwenkwielen is echter ook essentieel in bedrijven met explosiegevaar. Dit zijn onder meer pyrotechnische fabrieken, fabrieken voor minerale olie en chemische fabrieken. Hier kunnen elektrostatische ladingen niet alleen ernstige gevolgen hebben voor de apparatuur, maar ook gevaarlijk zijn voor mensen.