- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen op draagvermogen
-
Uiterst zwaar gebruik
Uiterst zwaar gebruik
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 300 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 200 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 255 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2800 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 200 mm
De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid biedt, terwijl de wiellichaam van gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en belastingscapaciteit. De totale hoogte van het product bedraagt 255 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 2800 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 1400 kg bij 6 km/h of 1680 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor veeleisende omgevingen. De Kappa load is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 300 mm
De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met een rollager voor optimale zwenkbeweging en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 300 mm en beschikt over precisie kogellagers die zorgen voor soepele rotatie en lange levensduur. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en grip biedt op diverse ondergronden. De gietijzeren wiellichaam garandeert robuustheid en betrouwbaarheid onder zware belastingen. De totale hoogte van het product bedraagt 355 mm. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 4000 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel tot 2000 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 2400 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Kappa load is ideaal voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM-toepassingen, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 250 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3600 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 250 mm
De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan in gegoten uitvoering, terwijl de wielkern uit gietijzer bestaat, wat zorgt voor duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 3600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 1800 kg bij 6 km/h respectievelijk 2160 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse veeleisende omgevingen. De Kappa load vindt toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge draagcapaciteit essentieel zijn.
Bokwiel 200 mm
De Kappa load is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielopstelling wordt ondersteund door precisie kogellagers, die soepele rotatie en lange levensduur garanderen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 255 mm, wat een compacte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor een statische draagcapaciteit van 2800 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 1400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 1680 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. De Kappa load is speciaal ontworpen voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 300 mm
Kappa load is een wiel met richtingsslot uit de Kappa-serie, ontworpen voor uiteenlopende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen. De bevestiging wordt gevormd door een rechthoekige plaat die een stabiele en nauwkeurige montage op het voertuig of de transportconstructie waarborgt. De behuizing bestaat uit gietijzer, of uit ijzer gesmeed zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager als zwenklager, waardoor het wiel vrij en gecontroleerd kan richten. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele en betrouwbare draaiing. De loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in gietijzer. De totale hoogte van het product bedraagt 355 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 4000 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de capaciteit 2000 kg bij een snelheid van 6 km/h, en 2400 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Kappa load is een wiel met richtingsslot en vormt een compact en robuust onderdeel voor zware transportsystemen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage op het chassis. De behuizing bestaat uit gietijzer of uit zwaar gesmeed ijzer en bevat een rollager waarmee het wiel vrij om de verticale as kan draaien en daardoor het richtingsslot mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele en betrouwbare loopwerking. De loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in gietijzer. De totale hoogte van het product bedraagt 255 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 2800 kg. Bij een snelheid van 6 km/h is de dynamische belasting 1400 kg, en bij 4 km/h bedraagt deze 1680 kg. Het product is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, de automobielindustrie (OEM), keramiek- en glasfabrieken, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 250 mm
Kappa load is een Wielen met Richtingsslot, geschikt voor onder meer de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stevige en stabiele koppeling met het onderstel van het voertuig. De behuizing is uitgevoerd als Rollager en vervaardigd uit Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar, waardoor de constructie een hoge stijfheid en slagvastheid biedt. Het wiel heeft een diameter van 250 mm, is voorzien van Precisie kogellagers voor een soepele en nauwkeurige draaiing en heeft een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten, op een wielkern van Gietijzer. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. De statische belasting bedraagt 3600 kg. De dynamische belasting bedraagt 1800 kg bij een snelheid van 6 km/h en 2160 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Bokwiel 250 mm
De Kappa is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar, wat een robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van polyurethaan in gegoten uitvoering, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid biedt. Het wiellichaam bestaat uit gietijzer, wat bijdraagt aan de sterkte en stabiliteit van het gehele systeem. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 305 mm. Met betrekking tot de draagcapaciteit beschikt de Kappa over een statische draagcapaciteit van 4080 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 1700 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 2040 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken de Kappa uitermate geschikt voor zware lasten in magazijnen, fabrieken en andere industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Bokwiel 300 mm
Het Kappa bokwiel is een robuuste transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer, wat een uitstekende sterkte en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 300 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern is gemaakt van gietijzer en wordt ondersteund door precisie kogellagers, die voor soepele rotatie en minimale wrijving zorgen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 355 mm, wat een compacte integratie in verschillende transportapparatuur mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware lasten en biedt een statische draagcapaciteit van 4800 kg. Voor dynamische toepassingen bedraagt de draagcapaciteit 2000 kg bij een snelheid van 6 km/h, of 2400 kg bij een snelheid van 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. Deze specificaties maken het Kappa bokwiel uitermate geschikt voor industriële en logistieke toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 300 mm
Het Kappa is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, en is vervaardigd uit Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar. Het wiel heeft een diameter van 300 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. De loopvlak is gemaakt van Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam uit Gietijzer bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 355 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 4800 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 2000 kg bij een snelheid van 6 km/h en 2400 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, Automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 300 mm
De Omikron twin is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 300 mm en beschikt over precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielschijf uit gietijzer is vervaardigd voor maximale duurzaamheid en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 415 mm. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen. De statische draagcapaciteit bedraagt 9000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 4000 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h en 6000 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten en belastingsscenario's.
Zwenkwiel 250 mm
De Omikron twin is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en is uitgerust met een rollager voor optimale zwenkbeweging en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 mm en beschikt over precisie kogellagers die zorgen voor soepele rotatie en lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wiellichaam van gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en duurzaamheid. De totale hoogte van het product bedraagt 365 mm. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen. De statische draagcapaciteit bedraagt 7500 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 3600 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 5000 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt afhankelijk van de operationele vereisten.
Bokwiel 250 mm
Het Omikron twin is een bokwiel dat is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype en een behuizing van gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert, terwijl de wiellichaam van gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 325 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware toepassingen en biedt indrukwekkende laadcapaciteiten: een statische laadcapaciteit van 4500 kg, een dynamische laadcapaciteit van 2400 kg bij 6 km/h en 3000 kg bij 4 km/h. Het Omikron twin is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.
Zwenkwiel 250 mm
De Omikron twin is een wiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 mm en beschikt over precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan in gegoten uitvoering, terwijl de wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd, wat zorgt voor uitstekende duurzaamheid en slijtvastheid. De totale hoogte van het product bedraagt 325 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 4500 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 2400 kg bij een snelheid van 6 km/h of 3000 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. De Omikron twin is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge draagcapaciteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 200 mm
De Omikron twin is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 275 mm. Met betrekking tot draagvermogen beschikt de Omikron twin over een statische draagcapaciteit van 3750 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 2000 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 2500 kg wordt bereikt. Dit wiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn.
Zwenkwiel 400 mm
De Omikron twin is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 400 mm en beschikt over precisie kogellagers die zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wiellichaam zelf uit gietijzer is vervaardigd voor maximale duurzaamheid en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 510 mm. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen. De statische draagcapaciteit bedraagt 10800 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 5000 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 7200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten.
Bokwiel 400 mm
De Omikron twin is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer, wat een robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 400 mm en is voorzien van een polyurethaan gegoten loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 510 mm. Dit bokwiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen. De statische draagcapaciteit bedraagt 10800 kg. Voor dynamische belastingen kan het bokwiel 5000 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of alternatief 7200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Deze specificaties maken de Omikron twin een betrouwbare keuze voor veeleisende toepassingen waar hoge belastbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Bokwiel 200 mm
Het Omikron twin bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van gietijzer of zwaar gesmeed ijzer, wat een robuuste constructie garandeert voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtagebestendigheid en grip biedt. De wielkern is vervaardigd uit gietijzer, wat bijdraagt aan de sterkte en duurzaamheid van het geheel. Het wiel maakt gebruik van precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving onder alle bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 275 mm, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 3750 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel tot 2500 kg dragen bij een snelheid van 4 km/h, of tot 2000 kg bij 6 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele scenario's. Het Omikron twin bokwiel is specifiek geschikt voor toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en prestatie van cruciaal belang zijn.
Zwenkwiel 125 mm
De Omikron twin is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en beschikt over precisie kogellagers voor nauwkeurige rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale duurzaamheid en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 220 mm. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen. De statische draagcapaciteit bedraagt 3000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 1100 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 1500 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt afhankelijk van de operationele vereisten.
Zwenkwiel 150 mm
De Omikron twin is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 245 mm. Met een statische draagcapaciteit van 3600 kg is dit wiel geschikt voor zeer zware lasten. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de snelheid: bij 6 km/h kan het wiel 1400 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 1800 kg wordt bereikt. Het rollager in de behuizing zorgt voor soepele zwenking. De Omikron twin is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en prestatie van cruciaal belang zijn.
Bokwiel 150 mm
De Omikron twin is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt op diverse ondergronden. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 245 mm. Dit bokwiel is geschikt voor zware AGV-systemen en lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 3600 kg. Voor dynamische belastingen kan het bokwiel 1400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 1800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Deze specificaties maken de Omikron twin een betrouwbare keuze voor veeleisende logistieke en industriële omgevingen waar stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Frequently Asked Questions
Voordelen van extra zware wielen
Extra zware zwenkwielen zijn gemaakt voor veeleisende toepassingen waarbij elk zwenkwiel betrouwbaar een laadvermogen van meer dan 1.500 kg moet kunnen dragen en tegelijkertijd voorspelbaar moet starten, rollen en sturen. Onze zwenkwielen combineren versterkte behuizingen met robuuste wielen en lagers, wat zorgt voor langdurige prestaties, zelfs in de zwaarste omgevingen. De extra zware zwenkwielen van TENTE bieden een aantal belangrijke voordelen:
Duurzame constructie — Onze extra zware wielen zijn gemaakt van versterkte materialen en ontworpen voor een lange levensduur en zijn gebouwd om veelvuldig gebruik te doorstaan en tegelijkertijd bestand te zijn tegen slijtage, schokken en uitdagende vloeromstandigheden in zware industriële omgevingen.
Weinig onderhoud — opties met stofringen en geïntegreerde smeernippels vereenvoudigen de smering en zorgen voor een soepele werking tussen onderhoudsintervallen.
Geoptimaliseerde levenscycluswaarde — Door de combinatie van een lange levensduur en eenvoudigere verplaatsing dragen deze wielen bij aan lagere totale gebruikskosten in veeleisende toepassingen.
Aanpasbare wielopties — de extra zware wielen van TENTE zijn verkrijgbaar met een breed scala aan profielmateriaalopties voor verschillende vloertypes en bedrijfsomgevingen
Geïntegreerde veiligheid — Voor richtingsstabiliteit en veilige stationaire vergrendeling kunnen extra zware zwenkwielen worden geconfigureerd met wielvergrendelingen en richtingvergrendelingen.
Soorten extra zware zwenkwielen
Extra zware zwenkwielen kunnen in verschillende uitvoeringen worden geconfigureerd om te voldoen aan specifieke belastingsprofielen, aandrijfcycli en vloeromstandigheden. Door de juiste zwenkwielbehuizing, het wielmateriaal en de juiste diameter te kiezen voor uw individuele milieuvereisten, kunt u de rolinspanning, wendbaarheid en levensduur optimaliseren voor veeleisende toepassingen. Hieronder staan twee veelgebruikte soorten extra zware zwenkwielen en hun belangrijkste voordelen:
Extra zware wielen van polyurethaan
Extra zware wielen van polyurethaan combineren een uitzonderlijk lage rolweerstand met een uitstekende slijtvastheid bij langdurige belasting. Ze zijn ideaal voor lange runs, veelvuldig stoppen en starten en gladde industriële vloeren. Een representatieve productlijn in ons assortiment is de TENTE Kappa-serie. Deze wielen lopen soepel en nauwkeurig manoeuvreren in een compacte, gelaste stalen behuizing. Kappa zwenkwielen voor zwaar gebruik met polyurethaan wielprofiel kunnen ook worden uitgerust met een totale vergrendeling of directionele vergrendelingsopties voor een betere rechte geleiding tijdens lange runs. Voor taken die grotere wieldiameters en een draagvermogen van meer dan 2400 kg per zwenkwiel vereisen, kijk eens naar onze Omikron twin-serie. Wanneer deze serie is geconfigureerd met twee gegoten polyurethaanwielen van 400 mm, kan deze serie een laadvermogen van maximaal 30.000 kg per zwenkwiel aan.
Polyamidewielen voor extra zwaar gebruik
Polyamidewielen voor extra zwaar gebruik zijn de keuze wanneer piekbelastbaarheid en maatvastheid belangrijker zijn dan vloeronderhoud of een laag geluidsniveau. Polyamidewielen zijn bestand tegen zeer hoge belastingen en zorgen voor een hard, nauwkeurig loopoppervlak, maar verwachten een hogere oppervlaktedruk en een luidere werking dan bij zachtere materialen. Over het algemeen worden zwenkwielen met polyamide wielen aanbevolen voor gebruik binnenshuis. En degenen met wielen van polyurethaan zijn allround talenten die geschikt zijn voor gebruik binnen en buiten. Onze Omikron twin-serie maakt gebruik van twee superzware polyamide wielen, gecombineerd met precisiekogellagers en een robuuste gelaste stalen behuizing. De diameteropties voor polyamidewielen die in onze Omikron-serie worden gebruikt, variëren van 100 mm tot 400 mm, waarbij de grootste configuratie een laadvermogen van 15.000 kg per zwenkwiel kan dragen. Deze extra zware polyamidewielen zijn verkrijgbaar als vaste en zwenkbare versies en kunnen worden geconfigureerd met directionele vergrendeling en wielvergrendelingsopties.
Toepassingsgebieden voor extra zware wielen
Overal waar extreme ladingen, langere bedrijfscycli en nauwkeurig manoeuvreren niet onderhandelbaar zijn, worden extra zware zwenkwielen gebruikt. Op het gebied van intralogistiek en distributie ondersteunen ze oplossingen voor zwaar transport en zorgen ze ervoor dat de verwerking met een hoge doorvoer in de instellingen van hardwaredealers in beweging blijft. In machines en werkplaatsuitrusting — in de machinebouw, containerbouw en transportapparatuur — draaien ze betrouwbaar over industriële vloeren en verdragen ze veelvuldige stop-start-operaties. In de automobielsector, van productie- en platformwagens tot OEM-omgevingen voor de automobielindustrie, bieden deze zwenkwielen voorspelbare besturing en hoge nominale capaciteiten om de materiaalstromen op schema te houden.