Bokwiel 250 mm
Kappa
EAN:
4031582316322
Productnummer:
9688FTP250P65
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Kappa is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar, wat een robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van polyurethaan in gegoten uitvoering, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid biedt. Het wiellichaam bestaat uit gietijzer, wat bijdraagt aan de sterkte en stabiliteit van het gehele systeem. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 305 mm. Met betrekking tot de draagcapaciteit beschikt de Kappa over een statische draagcapaciteit van 4080 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 1700 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 2040 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken de Kappa uitermate geschikt voor zware lasten in magazijnen, fabrieken en andere industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Solide constructie
Massieve stalen plaat voor maximale draagkracht
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Duurzame oppervlakken
Hoogwaardige verzinking voor een lange levensduur onder zware omstandigheden
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde dubbele kogelbanen
Twee geharde dubbele kogelbanen garanderen uitzonderlijke stabiliteit
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel