- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen
-
Accessoires voor bedwielen
Accessoires voor bedwielen
Accessoire
De Hendel is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een praktische oplossing voor het bedienen en positioneren van wielsystemen. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,06 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor integratie in verschillende wielconfiguraties zonder significante gewichtstoename. De compacte afmetingen en lichte constructie zorgen ervoor dat de Hendel eenvoudig kan worden gemonteerd en gebruikt in industriële en commerciële toepassingen waar efficiënte wielbesturing essentieel is.
Accessoire
De Adapter is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing voor verschillende montagetoepassing. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,1 kg en is daarmee uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De Adapter zorgt voor een naadloze integratie met bestaande zwenkwielsystemen en voldoet aan de technische vereisten voor professionele industriële omgevingen. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt dit accessoire optimale flexibiliteit bij installatie en onderhoud van zwenkwielsystemen.
Accessoire
De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielsystemen en kastvoeringen. Dit onderdeel weegt 0,12 kg en biedt een lichte maar robuuste constructie voor efficiënte bedieningsoperaties. De hendel is geschikt voor integratie in bestaande kastorsystemen en faciliteert naadloze schakelfuncties. Met zijn compacte afmetingen en minimale gewicht draagt dit accessoire bij aan optimale mobiliteit zonder de totale belasting van het systeem significant te verhogen. De Omschakelhendel is ideaal voor toepassingen waarbij frequente positiewisselingen of bedieningsacties vereist zijn.
Accessoire
De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,06 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waarbij schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsprocessen. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire bij aan het behoud van de totale systeembalans en is het ideaal voor toepassingen waar gewichtsoptimalisatie van belang is.
Accessoire
De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,09 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waar schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsfuncties. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire niet significant bij aan de totale massa van het systeem, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is.
Accessoire
De Lagerbus is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt essentiële functionaliteit voor optimale prestaties van het wielensysteem. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is zonder concessies te doen aan de structurele integriteit. De Lagerbus fungeert als kritieke component die zorgt voor nauwkeurige uitlijning en ondersteuning van de lagerstructuur, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en de levensduur van het zwielwiel aanzienlijk wordt verlengd. Dit accessoire is ideaal voor industriële en commerciële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn.
Accessoire
De Profielstang is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit onderdeel biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage. De profielstang is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal dat duurzaamheid en lange levensduur garandeert. Het accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielbevestigingssystemen. Door de robuuste constructie is het geschikt voor zware industriële toepassingen en zorgt het voor nauwkeurige uitlijning van wielen. De Profielstang ondersteunt efficiënte werking van het wielensysteem en vermindert slijtage.
Accessoire
De Stekker is een accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielsystemen en kastoren. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kilogram, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is. De lichte constructie zorgt ervoor dat het accessoire gemakkelijk kan worden geïnstalleerd en verwijderd zonder significante belasting op het draagvermogen van het kastorsysteem. Dit accessoire is ideaal voor technische toepassingen waarbij precisie en minimale gewichtstoevoeging essentieel zijn.
Accessoire
De Stekker is een accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielsystemen en kastoren. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kilogram, waardoor het uitermate licht en eenvoudig hanteerbaar is. De minimale massa maakt het ideaal voor toepassingen waar gewichtsbeperking van belang is. Het accessoire biedt een praktische oplossing voor het uitbreiden van de functionaliteit van bestaande kastor-installaties zonder noemenswaardige gewichtstoename van het totaalsysteem.
Accessoire
De Stekker is een accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielensystemen en draagconstructies. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kilogram, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is. Het accessoire biedt een betrouwbare verbinding en wordt gebruikt in combinatie met zwenkwielen om optimale functionaliteit en stabiliteit te garanderen. Door zijn lichte gewicht en compacte afmetingen kan de Stekker eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd zonder de algehele prestaties van het wielensysteem negatief te beïnvloeden.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 250 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en beschikt over twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 250 millimeter en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, ondersteund door een aluminium wiellichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 290 millimeter. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kilogram bij 6 kilometer per uur of 800 kilogram bij 4 kilometer per uur is, wat flexibiliteit biedt afhankelijk van de bedrijfssnelheid en belastingsvereisten.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 250 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor professionele toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaatbevestiging die een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en stabiliteit. De loopband is gemaakt van elastische, niet-markerend gevulkaniseerde rubber, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende verhouding tussen gewicht en sterkte biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 290 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 1000 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 400 kilogram bedraagt bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 500 kilogram bij 4 kilometer per uur, afhankelijk van de specifieke bedrijfsomstandigheden en toepassingsvereisten.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 250 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor professionele toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het product is uitgerust met een rechthoekige plaatbevestiging die een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 250 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rotatieprestaties. De loopvlak bestaat uit een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 290 millimeter. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt de Zeta over een statische belastingscapaciteit van 1000 kilogram. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 400 kilogram bij een snelheid van 6 kilometer per uur, respectievelijk 500 kilogram bij 4 kilometer per uur, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele scenario's.