Pneumatisch
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en is uitgevoerd met een naaflengte van 74 mm. De asgatdiameter bedraagt 25 mm en het wiel is voorzien van een rollager voor optimale rotatie. Het lichaam is vervaardigd uit polypropyleen, wat zorgt voor duurzaamheid en lage onderhoudskosten. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is uitgevoerd met een polypropyleen wielbody en rollager voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 74 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 400 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en een naaflengte van 74 mm, met een asgatdiameter van 25 mm voor montage. De wielbody is vervaardigd uit plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een naaflengte van 74 mm met een asgatdiameter van 25 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is voorzien van een as met een gatdiameter van 20 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm. Het wiel is uitgevoerd met een wielbody van plaatstaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is uitgevoerd met een as met een gatdiameter van 25 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een naaflengte van 74 mm met een asgatdiameter van 20 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 200 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 50 mm en is uitgevoerd met een as met een gatdiameter van 20 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm. Het wiel is voorzien van een rollager en een lichaam van plaatstaal. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen voorkomen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 10 mm met een naaflengte van 74 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air is een wiel met een diameter van 400 mm en een bandenbreedte van 100 mm, uitgerust met een pneumatische band met lijnprofiel. Het wiel beschikt over een naaflengte van 129 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Het wiel is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Frequently Asked Questions
Voordelen van pneumatische wielen
Pneumatische wielen zijn ontworpen om uitzonderlijke schokabsorptie en soepele mobiliteit te bieden, zelfs op oneffen oppervlakken of buitenoppervlakken. Hun luchtgevulde banden dempen ladingen tegen trillingen en schokken en beschermen zowel de goederen als de apparatuur zelf. Het TENTE-portfolio omvat verschillende profielen (lijn- en blokprofiel), wielcentra (geperst staal of polypropyleen) en lageropties, die tegemoet komen aan verschillende individuele mobiliteitsbehoeften. Hoewel de bandconstructie en de profielvorm van invloed zijn op de demping en grip, is de behuizing van het zwenkwiel evenzeer bepalend voor het totale draagvermogen, de stabiliteit en de levensduur. Het selecteren van de juiste combinatie van wiel en behuizing zorgt voor een soepele bediening, veiligheid en duurzame prestaties in al uw toepassingen.
De pneumatische wielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Uitstekende schokabsorptie: met lucht gevulde banden fungeren als een schokdemper en dempen schokken en trillingen die optreden op ruwe grond, drempels en buitenroutes. Dit maakt luchtwielen een goede keuze voor het vervoer van goederen op ruw terrein.
Geluidsarme beweging — Het zachte, flexibele loopvlak vermindert het rolgeluid en zorgt voor soepele bewegingen, zelfs op ruw terrein. Op deze manier dragen pneumatische wielen bij aan een stillere werkomgeving.
Betrouwbare tractie op onregelmatige oppervlakken — Met de beschikbare profielpatronen van blokken of lijnen behouden luchtbanden een stevige grip op grind, buitenpaden en oneffen vloeren. Dit verbetert het gecontroleerde rijgedrag en de richtingsstabiliteit in uitdagende omstandigheden.
Bescherming van vloeren en apparatuur — De zachte band verdeelt de belasting over een groter contactvlak, waardoor de puntdruk wordt verlaagd en vloerschade tot een minimum wordt beperkt. Verminderde stootkrachten verminderen ook de slijtage van toepassingsframes, fittingen en vervoerde goederen.
Soorten pneumatische wielen
De pneumatische wielen van TENTE worden aangeboden met verschillende profielen en centra die passen bij uw gebruikssituatie. Typische keuzes zijn onder meer rip-profiel- of blokprofielbanden op centra van geperst staal of polypropyleen en rollagers, plus versies met precisiekogellagers om duw-/trekkrachten te verminderen. De combinatie van elk wiel met de juiste zwenkwielbehuizing zorgt voor het vereiste draagvermogen, de stabiliteit en de lange levensduur bij dagelijks gebruik.
Pneumatische wielen met rip-profiel
Pneumatische wielen met ripprofiel zijn gemaakt voor soepel en recht rollen op stevige oppervlakken zoals beton, asfalt en verharde paden. De scheuren werken als geleiders die ervoor zorgen dat het wiel blijft bewegen waar u het op richt, zodat toepassingen gemakkelijk kunnen worden verplaatst en met minder moeite op koers blijven — of u nu duwt of sleept. Ons portfolio omvat verschillende configuraties — verschillende maten, wielcarrosseriematerialen en lagers. Onze luchtwielen met scheurprofiel zijn duurzame TENTE Puretech-luchtbanden en zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 200 mm of 400 mm. Onze opties van 200 mm bieden een draagvermogen van 75 kg per wiel, terwijl de opties van 400 mm ladingen tot 250 kg per wiel kunnen verwerken.
Pneumatische wielen met blokprofiel
Pneumatische wielen met blokprofiel zijn ontworpen voor hoge tractie en stabiliteit op oneffen, zachtere oppervlakken of buitenoppervlakken. Het uitgesproken loopvlakpatroon maakt gebruik van oppervlakken zoals grind, gras en ruige paden en zorgt voor een veilige tractie tijdens het starten, stoppen en bochten onder belasting. De met lucht gevulde band dempt oneffenheden en oneffenheden, beschermt de lading en verbetert het rijcomfort. Onze luchtwielen met blokprofiel zijn duurzame TENTE Puretech-luchtbanden en zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 260 mm en 300 mm. Afhankelijk van de configuratie zijn deze luchtwielen geschikt voor ladingen tussen 150 kg en 200 kg per stuk. Een vertegenwoordiger voor dit type pneumatisch wiel is onze PQO-wielserie. Het heeft een wielcentrum van polypropyleen, gecombineerd met een glijlager en kan worden geconfigureerd met verschillende asgatdiameters, naaflengtes en laagwaarden.
Toepassingsgebieden voor pneumatische wielen
Pneumatische wielen worden overal gekozen waar schokabsorptie, geluidsbeheersing en soepele bewegingen over oneffen terrein vereist zijn. De met lucht gevulde band dempt schokken en trillingen om zowel de lading als de uitrusting te beschermen. Voor de meeste toepassingen moet het wiel worden gekoppeld aan een geschikte zwenkwielbehuizing — afgestemd op de vereiste belasting, omgeving en belasting — om de juiste belastbaarheid, zijdelingse stabiliteit en levensduur te garanderen. In industriële omgevingen ondersteunen luchtwielen toepassingen zoals afvalverwijderingsapparatuur, containerbouweenheden, gereedschapsmachines voor de bouw van machines en meer, waardoor betrouwbaar reizen over buitenterreinen, laadruimtes en ruwe vloeren mogelijk is. Door hun uitstekende trillingsdemping zijn ze ook een veelgebruikte keuze voor fabrikanten van keramiek en glas, waar delicate goederen met zorg moeten worden behandeld. In de logistiek helpen ze bijvoorbeeld om rolpallets en -poppen, rolkooien en postlogistieke systemen soepel te laten verlopen.