Wiel 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582461398
Productnummer:
PPR400x100-Ø10 HL129 2ply with axle
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Puretech air is een wiel met een diameter van 400 mm en een bandenbreedte van 100 mm, uitgerust met een pneumatische band me...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Puretech air is een wiel met een diameter van 400 mm en een bandenbreedte van 100 mm, uitgerust met een pneumatische band met lijnprofiel. Het wiel beschikt over een naaflengte van 129 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Het wiel is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen