- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen per bevestigingstype
-
Boutgat fitting
Boutgat fitting
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, bedoeld voor professioneel gebruik. Het wiel wordt gemonteerd via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden bevestigd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en het zwenklager bestaat uit twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een glijlager, een loopvlak van thermoplastisch rubber en een wielbehuizing van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg, de dynamische belastbaarheid 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. Alle onderdelen zijn afgestemd op gebruik in zorg-, horeca- en commerciële omgevingen.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in omgevingen waarin betrouwbaarheid en eenvoudige bevestiging essentieel zijn. De bevestiging van het wiel verloopt via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een stabiele en soepele draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en beschikt over een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een zachte rijeigenschap. Het wielbody bestaat uit polypropyleen en de wielas is voorzien van precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila-wiel, type Wielen met Totale vergrendeling, is ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging geschiedt via een Boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en een glijlager. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en de wielkern uit polypropyleen, elektrisch geleidend. De totale hoogte bedraagt 100 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg en de dynamische belastbaarheid 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen zijn zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha wiel is uitgevoerd met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 128 mm. Het dynamische draagvermogen is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 300 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila-wiel is een zwenkwiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, winkelinrichting en displays. Het wiel wordt gemonteerd via een boutgat en kan met standaardschroeven van elke lengte worden bevestigd, wat flexibiliteit bij de installatie biedt. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, terwijl de wiellichaam van polypropyleen is gemaakt. De wiellichaam is verstevigd met precisie kogellagers die optimale draaiing en stabiliteit garanderen. De totale hoogte van het zwenkwiel bedraagt 100 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het Agila-wiel een statische belasting van maximaal 150 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 75 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor intensieve professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
De Agila stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Agila stainless is een wiel uit de productcategorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces, die zorgen voor een soepele zwenkbeweging van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat voor een geruisarme en vloervriendelijke loop zorgt. Het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 50 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 69 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 60 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 120 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila wiel is een zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 160 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 150 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en een glijlager voor soepele rolbeweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg is. Het wiel is ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het frame is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 160 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 150 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg is. Dit wiel is ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila is een wiel met de type-aanduiding Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een soepele en stabiele draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, dat geschikt is voor gebruik op vloeren waar zichtbare sporen ongewenst zijn. De wielkern bestaat uit polypropyleen en het lager is een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 100 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 120 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling en behoort tot de productgroep Wielen met Totale vergrendeling, dat is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium uitvoering en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een soepele en stabiele zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een glijlager. De loopvlak is vervaardigd uit massief rubber, niet-markerend, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg. Bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastingscapaciteit 80 kg.
Zwenkwiel met dubbele rem 150 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing op zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. Voor de bevestiging beschikt het wiel over een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd van staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een soepele en stabiele zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, dat de vloer schoon houdt en geluidsarm rolt. De wielkern is uitgevoerd in polypropyleen en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 185 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 160 kg. Bij een dynamische belasting van 80 kg bedraagt de maximale snelheid 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling uit de productlijn voor professionele mobiele toepassingen en is bedoeld voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel gebeurt via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een stabiele en nauwkeurige zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een soepele rotatie en een lage rolweerstand. De loopvlakken bestaan uit massief rubber, niet-markerend, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 135 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 160 kg en een dynamische belasting van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, een compact en robuust zwenkwiel dat is ontworpen voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn. De bevestiging geschiedt via een boutgat, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, die zorgen voor een soepele en stabiele rotatie van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en beschikt over precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. Het loopvlak is uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend, en het wiellichaam bestaat uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 200 kg en een dynamische belasting van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Agila wordt toegepast in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 150 mm
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, dat een soepele en stabiele draaibeweging waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en beschikt over precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 185 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 160 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 120 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Frequently Asked Questions
Voordelen van Bolt Hole Castors
Bolt hole castors zijn een compacte en zeer aanpasbare oplossing voor toepassingen die lichte mobiliteit vereisen met flexibele installatieopties. Ze worden gekenmerkt door een enkel centraal montagegat en zijn ideaal voor toepassingen met een beperkt oppervlak. Boutgatzwenkwielen zijn verkrijgbaar in zwenkbare, vaste en geremde uitvoeringen en zijn compatibel met een breed scala aan wielmaterialen en -maten. Dit maakt ze geschikt voor meubels, gezondheidszorg en winkelomgevingen waar ruimtebesparing, strakke esthetiek en betrouwbare rolprestaties van cruciaal belang zijn.
TENTE-zwenkwielen met boutgatbevestiging bieden verschillende voordelen:
Ruimtebesparend Design - De bevestigingsmethode met boutgaten vereist slechts één centraal gat, waardoor deze wielen ideaal zijn voor toepassingen met beperkte montageoppervlakken.
Flexibele montagecompatibiliteit - Boutgatzwenkwielen zijn compatibel met een breed scala aan inzetstukken met schroefdraad, expanderfittingen of op maat gemaakte montageadapters. Dankzij deze flexibiliteit kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande structuren zonder uitgebreide aanpassingen.
Eenvoudige installatie en vervanging - Dankzij hun eenvoudige configuratie met één gat kunnen zwenkwielen met boutgat snel en veilig worden geïnstalleerd, waardoor uitvaltijd en onderhoudsinspanningen worden beperkt.
Minimalistisch uiterlijk - Zonder een grote montageplaat of zichtbare hardware zorgen zwenkwielen met boutgaten voor een gestroomlijnd visueel ontwerp, wat vooral nuttig is in zichtbare toepassingen zoals winkelmeubilair.
Soorten zwenkwielen met boutgat
Bolt hole castors zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende toepassingen in de gezondheidszorg, de meubelsector en de detailhandel. Van zwenkwielen en vaste wielen tot versies met geïntegreerde remmen, elk type biedt duidelijke voordelen op het gebied van mobiliteit, veiligheid en rijprestaties. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende typen zwenkwielen met boutgaten en hun typische gebruikssituaties.
Bout op zwenkwielen
Boutbare zwenkwielen maken moeiteloze richtingsveranderingen mogelijk, waardoor toepassingen gemakkelijk kunnen worden verplaatst, zelfs in gebieden met weinig of veel verkeer. De centrale boutgatbevestiging biedt een discrete en ruimtebesparende verbinding, met name handig voor ontwerpen waarbij zowel vorm als functie voorop staan. Dit type wordt vaak gebruikt voor meubeltoepassingen in de gezondheidszorg, zoals nachtkastjes en douchestoelen, medische karren zoals ventilatoren of dialysekarren. Boutvormige zwenkwielen worden ook gebruikt in winkelomgevingen voor toepassingen zoals winkelinrichting en winkelwagens, waar soepele manoeuvreerbaarheid en compacte constructie belangrijke vereisten zijn.
Zwenkwielen met geremde boutgaten
Zwenkwielen met geremde boutgaten combineren nauwkeurige mobiliteit met verbeterde veiligheid en positieregeling, waardoor ze een waardevolle keuze zijn voor toepassingen die zowel flexibiliteit als een veilige stationaire positionering vereisen. Afhankelijk van de configuratie kunnen TENTE-zwenkwielen met geremde boutgaten bestaan uit totaalvergrendelingssystemen waarmee zowel het wiel als de zwenkkop tegelijkertijd worden bevestigd, of directionele vergrendelingsmechanismen die voorkomen dat de zwenkbeweging een rechte baan behoudt en toch vooruit en achteruit kan worden gerold. Andere modellen beschikken over intermitterende vergrendelingsfuncties, die onder bepaalde omstandigheden worden ingeschakeld om tijdelijke remondersteuning te bieden - ideaal voor situaties waarin korte wachttijden nodig zijn zonder volledige immobilisatie. Bovendien zijn sommige versies alleen uitgerust met wielremmen, waardoor het wiel kan worden gestopt terwijl de zwenkkop vrij blijft, wat een balans biedt tussen beweging en gedeeltelijke controle.
Wielen met kleine boutgaten
Zwenkwielen met kleine boutgaten zijn ontworpen voor compacte toepassingen waarbij de ruimte beperkt is, maar soepele mobiliteit nog steeds essentieel is. Ondanks hun afmetingen bieden deze wielen een nauwkeurig rolgedrag, een stille werking en een betrouwbare lastbehandeling voor lichte toepassingen. De boutgatbevestiging maakt een schone en discrete verbinding mogelijk, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor toepassingen waarbij zowel esthetiek als functionaliteit behouden moeten blijven in een kleine ruimte. Ons kleinste zwenkwiel met boutgat Stylea overtuigt met een totale hoogte van slechts 33 mm, terwijl het toch een draagvermogen van 50 kg per zwenkwiel mogelijk maakt. Een ander voorbeeld van een klein, maar capabel zwenkwiel met boutgat is onze Linea light. Met een totale hoogte van slechts 50,5 mm kan hij tot 100 kg per zwenkwiel dragen.
Toepassingsgebieden voor Boutbevestigingswielen
Bolt hole castors worden veel gebruikt in toepassingen in de gezondheidszorg, de detailhandel en meubelgerelateerde toepassingen, met name in gevallen waar een compacte installatie, een strak ontwerp en flexibele mobiliteit essentieel zijn. Dankzij hun centrale montageontwerp zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen met beperkte montageruimte of waar esthetische integratie belangrijk is. In zorgomgevingen worden zwenkwielen met boutgaten gebruikt in toepassingen zoals nachtkastjes, douchestoelen, medicijnkarren en anesthesiekarren. Deze instellingen profiteren van zwenkwielen die soepele en stille mobiliteit bieden, samen met montageoplossingen die snel onderhoud of vervanging mogelijk maken in hygiënische omgevingen. In winkelomgevingen worden zwenkwielen met boutgaten vaak gebruikt voor winkelinrichting en displays, maar ook voor winkelwagens. Voor meubels en mobiele toepassingen worden zwenkwielen met boutgaten vaak aangetroffen op bureaustoelen, mediameubels en cateringkarren en maaltijdbezorgsystemen. Dankzij hun onopvallende montage en visueel minimalisme kunnen ze zowel de functionele als de esthetische vereisten van moderne ontwerpen ondersteunen, terwijl ze tegelijkertijd moeiteloze bewegingen en herconfiguratie mogelijk maken.