- Home
- Industrie
- Industrie
- Autonome mobiliteit
-
AMR-systemen
AMR-systemen
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castoren en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert betrouwbare prestaties in transportapparatuur en zware industriële omgevingen.
Wiel 230 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 230 mm en een loopvlakbreedte van 82 mm, uitgevoerd met een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castoren en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert betrouwbare prestaties in transportapparatuur en zware industriële omgevingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castoren en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert betrouwbare prestaties in transportapparatuur en zware industriële omgevingen.
Wiel 200 mm
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in staal en ijzer met een elastische band van zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Dit wiellichaam is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een zink gegoten body en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 35,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor eenvoudige montage op standaard castorframes. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een naaflengte van 35,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorsystemen. De constructie bestaat uit zink gegoten materiaal voor de wielbody, gecombineerd met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, met een naaflengte van 90 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 3360 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 1400 kg bedraagt bij 6 km/h of 1680 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een aluminium wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 280 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 240 kg bij 6 km/h respectievelijk 300 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 95 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 45 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 20 mm voor eenvoudige montage op standaard asconstructies. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse zware industriële toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech-wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. De naf heeft een lengte van 58 mm en is uitgerust met een rollager, terwijl de asgatdiameter 15 mm bedraagt. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en is uitgerust met een as met een gatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 250 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 50 mm. Het wiel is voorzien van een aluminium lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naf heeft een lengte van 60 mm en is uitgerust met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 150 mm, ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel beschikt over een loopvlak van polyurethaan, gegoten, met een breedte van 50 mm, wat zorgt voor duurzaamheid en optimale grip. De hub heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Het lichaam is vervaardigd uit aluminium, wat een uitstekende verhouding tussen gewicht en sterkte biedt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, en is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 62 mm, waarbij de asgatdiameter 25 mm bedraagt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 2880 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 1200 kg bij 6 km/h of 1440 kg bij 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 70 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgatdiameter van 17 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorapparatuur. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 140 mm met een loopvlakbreedte van 60 mm en is voorzien van een naaflengte van 65 mm en een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 700 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 50 mm breed, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 50 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 1100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is voorzien van een gietijzeren body en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naf heeft een lengte van 55 mm en is uitgerust met een asgatdiameter van 20 mm voor standaardmontage in castorapparatuur. Dit wiel biedt een statische draagcapaciteit van 1260 kg en een dynamische draagcapaciteit van 630 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse zware industriële toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 300 mm
Het Elastech-wiel is een wiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 55 mm, uitgevoerd met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een aluminium lichaam en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 480 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 17 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castoropstellingen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die zijn afgedicht voor optimale bescherming. De naaflengte bedraagt 95 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in castorapparaturen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastorinstallaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen. Het Novatech wiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.