Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Agila stainless
Order number:
990036331
EAN:
4031582349955
Productnummer:
7477PJO125P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila stainless is een wiel uit de productcategorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor cateringwagens en maaltij...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila stainless is een wiel uit de productcategorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces, die zorgen voor een soepele zwenkbeweging van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat voor een geruisarme en vloervriendelijke loop zorgt. Het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal