- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
-
Wielen per draagvermogen
Wielen per draagvermogen
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 700 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody zelf is van niet gedefinieerd materiaal en biedt een robuuste constructie voor industriële toepassingen.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 90 mm breedte, uitgevoerd in Polypropyleen, zacht. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel tot 640 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het materiaal van de wielbehuizing is niet gedefinieerd. Dit wiel is geschikt voor toepassingen waarbij hoge draagcapaciteit en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1000 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 500 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en garandeert betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 60 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1100 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody materiaal is niet gedefinieerd. Dit product combineert duurzaamheid met een hoge belastbaarheid, wat het geschikt maakt voor industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 80 mm breedte. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 78 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 78 mm en een loopvlakbreedte van 78 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg. Voor dynamische belasting zijn twee configuraties beschikbaar: een eerste variant met een draagcapaciteit van 840 kg bij een snelheid van 6 km/h, en een tweede variant met een draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wielbody-materiaal is niet nader gedefinieerd. Dit wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij hoge draagcapaciteit en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 80 mm en een loopvlak van polypropyleen, zacht, met een breedte van 62 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en is ontworpen voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen een rol spelen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 62 mm breed, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is ontworpen voor gebruik in zwenkwielconstructies en biedt betrouwbare prestaties voor industriële toepassingen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 68 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody materiaal is niet gedefinieerd. Dit wiel combineert duurzaamheid met een optimale prestatie voor industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 100 mm breedte. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 55 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1100 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en combineert duurzaamheid met optimale prestaties voor industriële toepassingen.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 80 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen een rol spelen.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en draagvermogen essentieel zijn.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 96 mm breedte. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 750 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 40 mm breed, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor zware lasten en biedt een statische draagcapaciteit van 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 200 mm
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in staal en ijzer met een elastische band van zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Dit wiellichaam is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel is een polypropyleen wiel met een thermoplastisch rubber loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een zink gegoten body en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 35,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor eenvoudige montage op standaard castorframes. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een naaflengte van 35,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorsystemen. De constructie bestaat uit zink gegoten materiaal voor de wielbody, gecombineerd met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 48 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De maximale statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 35 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een rollager. Het wiel beschikt over een asgatdiameter van 12 mm en is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 12,1 mm. Dit wiel is geschikt voor rolkooien en winkelinrichting en displays. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 125 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Het loopvlak is identiek aan standaard wielmateriaal en biedt betrouwbare prestaties in diverse toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van 250 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassing in rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij het loopvlak identiek is aan het standaard wiel.