Wiel 85 mm
Novatech
Order number:
190800581
EAN:
4031582329001
Productnummer:
RK.ETP085x90-Ø47x14
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Soepel glijden
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 90 mm breedte, uitgevoerd in P...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 90 mm breedte, uitgevoerd in Polypropyleen, zacht. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel tot 640 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het materiaal van de wielbehuizing is niet gedefinieerd. Dit wiel is geschikt voor toepassingen waarbij hoge draagcapaciteit en duurzaamheid vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Wiel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Soepel glijden
Polypropyleen glijvlak voor zachte vloeren en teflon glijvlak voor harde vloeren