- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
-
Medische karren
Medische karren
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive ultimate is een elektrisch aangedreven aandrijfeenheid voor elektromobiliteit, uitgevoerd als wiel met een diameter van 125 mm en voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. Het wiel beschikt over een loopvlak van elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd, dat zorgt voor een stille, stabiele en vloerbeschermende rijeigenschap. De wielschijf is vervaardigd uit polyamide, wat een lichtgewicht maar robuuste constructie waarborgt. De behuizing is van het type aandrijfeenheid en is elektrisch uitgevoerd, waardoor de unit naadloos integreert in uiteenlopende voertuig- en systeemarchitecturen. Het product is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, anesthesiewagens, automotive OEM, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, keramiek- en glasfabrikanten, computers op wielen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw, medicatiewagens, verpleegwagens, productie- en platformwagens, echografieapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Zwenkwiel 100 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 150 mm. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 250 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel 150 mm
De Integral twin is een wiel ontworpen voor gebruik in medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur. Het wiel is uitgerust met een vaste kraagpen van rond type als fitting, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van precisie kogellagers voor de zwenking, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van polyurethaan met gespoten elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De wielopstelling maakt gebruik van precisie kogellagers die zijn afgedicht, wat optimale bescherming biedt tegen vervuiling. De totale hoogte van het wiel bedraagt 175 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 450 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, respectievelijk 150 kg bij 3 km/h, wat uitstekende stabiliteit en veiligheid garandeert in medische omgevingen.
Zwenkwiel 150 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht als lagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 100 mm
Het Integral twin is een wiel met centrale, totale of Richtingsslot en is bedoeld voor toepassingen in de zorg, zoals anesthesiewagens, zorgbedden, ziekenhuisbedden en operatietafels. De bevestiging bestaat uit een kraagpen met schakelnok voor profielbalken. Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd van staalplaat, medium, en is voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl de wielkern is vervaardigd van polyamide. De totale hoogte bedraagt 129 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 250 kg. De dynamische belasting bedraagt 125 kg per wiel bij 4 km/h en 125 kg bij 3 km/h.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
De Integral twin is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot. Bevestiging vindt plaats via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant; wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, medium en bevat Precisie kogellagers voor de zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm, is voorzien van Precisie kogellagers Afgedicht, heeft een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend en een body van Polyamide. De totale hoogte bedraagt 150 mm. De statische belasting bedraagt 250 kg; dynamisch is 125 kg toelaatbaar bij 4 km/h en 125 kg bij 3 km/h. Toepassingen: anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling, geschikt voor zorg- en medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden en operatietafels. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken; wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en bevat precisie kogellagers voor de zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm, is voorzien van afgedichte precisie kogellagers en heeft een loopvlak van polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend, op een wielkern van polyamide. De totale hoogte bedraagt 129 mm. Het statische draagvermogen is 250 kg. Het dynamische draagvermogen is 125 kg per wiel bij 4 km/h en 125 kg per wiel bij 3 km/h.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Het Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor toepassingen in de medische en zorgsector, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, zorg- en ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing, die zwenkt op precisie kogellagers, is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van afgedichte precisie kogellagers. De loopvlakken bestaan uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl het lichaam van het wiel is gemaakt van polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 150 mm. Het statische draagvermogen is 375 kg. Het dynamische draagvermogen bedraagt 125 kg per wiel bij een snelheid van 4 km/h en 125 kg per wiel bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor medische en zorgtoepassingen. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, uitgevoerd in de korte variant. De zwenkbehuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van precisie kogellagers. Het wiel heeft een diameter van 150 mm, een polyamide wielkern en een gespoten loopvlak van polyurethaan, en is eveneens uitgerust met precisie kogellagers. De totale hoogte van het product bedraagt 175 mm. De statische belasting bedraagt 450 kg, terwijl de dynamische belasting 150 kg bedraagt bij 4 km/h en 150 kg bij 3 km/h. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral twin is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, ontworpen voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en nauwkeurige stuurbaarheid vereist zijn. De bevestiging verloopt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, in de korte variant, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in een profielbalk kan worden gemonteerd en vergrendeld. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, medium, en bevat Precisie kogellagers in het zwenklager, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van Precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, dat zorgt voor goede demping, geluidsreductie en een hoge slijtvastheid op vloeren, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 175 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 450 kg per wiel. De dynamische belasting bedraagt 150 kg per wiel bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg per wiel bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden en operatietafels.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
Integral twin is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, ontworpen voor toepassing in medische en zorgomgevingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, operatietafels, chirurgische robots en echografieapparatuur. De bevestiging verloopt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte variant, die een stabiele en nauwkeurige montage op het frame waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, medium, en is voorzien van Precisie kogellagers in het zwenklager, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers in de wielas. De loopvlak is uitgevoerd in Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 150 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 375 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 125 kg per wiel, bij een snelheid van 4 km/h respectievelijk 3 km/h.
Zwenkwiel 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 150 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 150 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 175 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 150 mm. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 375 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel 100 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor professioneel gebruik in de zorg. De kraagpen met schakelnok voor profielbalken zorgt voor een stevige en eenvoudige bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van precisie kogellagers in het zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers, een loopvlak van gespoten polyurethaan en een wielkern van polyamide. De totale hoogte van de wieleenheid bedraagt 129 mm, gemeten over het gehele product. De statische belasting bedraagt 375 kg, terwijl de dynamische belasting 125 kg bedraagt bij 4 km/h en 125 kg bij 3 km/h. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, operatietafels, chirurgische robots en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische belastbaarheid van 450 kg. Geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral twin is een product van het type Wielen met centrale, totale vergrendeling en is ontworpen voor medische toepassingen. De bevestiging gebeurt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, medium en voorzien van Precisie kogellagers voor de zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 150 mm, Precisie kogellagers Afgedicht, een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend en een wielkern van Polyamide. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De statische belasting is 450 kg en de dynamische belasting is 150 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 3 km/h. Toepassingen: anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, operatietafels, chirurgische robots en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 100 mm
Integral twin is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, operatietafels, chirurgische robots en echografieapparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, waarmee het wiel eenvoudig en veilig in het frame wordt geïntegreerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van precisie kogellagers in het zwenklager, zodat een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een stille, rolweerstandarme en vloerschonende beweging. Het wiellichaam bestaat uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor een lange levensduur en een betrouwbare werking. De totale hoogte van het wiel bedraagt 129 mm. Het statische draagvermogen bedraagt 375 kg. Het dynamische draagvermogen bedraagt 125 kg per wiel, bij een snelheid van 4 km/h, respectievelijk 125 kg bij 3 km/h.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor medische toepassingen. Als bevestiging dient een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklagering. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers, een loopvlak van gespoten polyurethaan en een wielcarrosserie van polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 129 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 375 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en 125 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepasbaar in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, operatietafels, echografieapparatuur en chirurgische robots in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 100 mm
Integral twin is een wiel uit de productcategorie Wielen met centrale, totale of Richtingsslot. De bevestiging verloopt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, medium en is voorzien van Precisie kogellagers voor de zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. De loopvlakken bestaan uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 129 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 375 kg. Bij een snelheid van 4 km/h is de dynamische belasting 125 kg, en bij 3 km/h eveneens 125 kg. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur en operatietafels in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Het Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-systemen, röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, operatietafels, chirurgische robots en echografieapparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging is uitgevoerd als een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing bestaat uit staalplaat, medium, en is voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklagering. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. De loopvlak bestaat uit polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend, en het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 175 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 450 kg. De dynamische belasting bedraagt per wiel 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Integral twin is een wiel uit de categorie Wielen met centrale, totale of Richtingsslot. De fitting is een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant. Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht. De behuizing bestaat uit Staalplaat, medium en bevat Precisie kogellagers voor de zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van Precisie kogellagers Afgedicht. De loopvlakken zijn van Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam uit Polyamide is vervaardigd. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De statische belastbaarheid is 450 kg, en de dynamische belasting bedraagt 150 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 3 km/h. Toepassingen zijn onder meer anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden en operatietafels.