- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen per lagertype
-
Conisch kogellager
Conisch kogellager
Zwenkwiel 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een conisch kogellager voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, zodat vloeren niet worden beschadigd en er geen zichtbare sporen achterblijven. Het wielframe is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, dat geschikt is voor toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbare positionering essentieel zijn. De bevestiging van het wiel gebeurt via een vaste kraagpen met een ronde uitvoering, waarmee het wiel stevig en stabiel aan het frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en biedt een robuuste constructie voor een langdurige levensduur. Het draailager van de behuizing is uitgevoerd als twee balraces, die zorgen voor een soepele draaibeweging en een hoge mate van stabiliteit bij het sturen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een conisch kogellager, dat bijdraagt aan een vlotte rolbeweging en een gelijkmatige belasting. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, waardoor het wiel geschikt is voor gebruik op gevoelige vloeren zonder sporen achter te laten. De wielkern is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is bestemd voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstalen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 55 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 110 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De aansluiting wordt gevormd door een synthetische expander, vierkant, waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden opgegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met een conisch kogellager. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 103 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 110 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 55 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden opgegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, uitgevoerd als zwenkwiel dat geschikt is voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. Het wiel is voorzien van een synthetische expander van het type vierkant; de vereiste binnendiameter van de slang dient bij het bestellen te worden opgegeven. Het huis is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van twee balraces die zorgen voor een soepele zwenking. De loopvlakken van het wiel bestaan uit massief rubber, niet-markerend, en het wiel is voorzien van een conisch kogellager. Het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het product is 138 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bandconstructie is uitgevoerd als synthetische expander, rond, waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden opgegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, dat een stabiele en soepele draaiing van het wiel waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een conisch kogellager, dat geschikt is voor belasting in meerdere richtingen. De loopvlakken bestaan uit massief rubber, niet-markerend, en de wielschijf is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met wielrem 50 mm
De Agila is een wiel met wielslot, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met gripring, met kraag. Het behuizingsdeel is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgerust met een conisch kogellager. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal. De totale hoogte van het product bedraagt 72 mm. De statische belasting is 80 kg. De dynamische belasting bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 50 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte is 69 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 50 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 69 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot en vormt een compact, robuust wieltype voor toepassingen waarbij eenvoudige manoeuvreerbaarheid en betrouwbare draagkracht vereist zijn. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele montage op het frame of onderstel van het voertuig of de inrichting. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig om de verticale as kan draaien. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, dat zorgt voor een goede grip en geruisloos rijden op vloeren zonder achterlaten van sporen. De wielschijf is vervaardigd uit plaatstaal en is gelagerd op een conisch kogellager, wat een lage rolweerstand en een lange levensduur waarborgt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 135 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montageplaat. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid bij een snelheid van 3 km/h 80 kg bedraagt.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor professioneel gebruik. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als vaste kraagpen, rond, waarmee het wiel stevig op de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en voorzien van een zwenklager met twee balraces, zodat de zwenking nauwkeurig en stabiel verloopt. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een conisch kogellager dat zorgt voor een gelijkmatige belastingsverdeling en een soepele draaibeweging. De wielkern is vervaardigd uit plaatstaal. Het loopvlak is van massief rubber, niet-markerend, waardoor het geschikt is voor gebruik op gladde vloeren zonder sporen achter te laten. De totale hoogte bedraagt 163 mm. De statische belasting is 200 kg en de dynamische belasting is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, waarbij de constructie hierop dient te worden afgestemd. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als synthetische expander, rond; bij het bestellen dient de vereiste binnendiameter van de slang te worden opgegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een conisch kogellager. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 80 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 150 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en geruisloze werking essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen waarbij soepele en stabiele verplaatsing van zware lasten vereist is. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, die zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding met het frame van de drager. De behuizing is vervaardigd van staalplaat van medium dikte en biedt een robuuste basis voor het draailager. Het richtingsslot maakt gebruik van twee balraces, die een vloeiende en nauwkeurige rotatie rond de verticale as mogelijk maken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een conisch kogellager voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit massief rubber, niet-markerend, waardoor vloeren niet worden beschadigd of achtergelaten sporen veroorzaakt. De wielbehuizing is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 80 kg bij een snelheid van 3 km/h bedraagt. Het product is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot, bedoeld voor toepassingen die een stabiele en nauwkeurige geleiding vereisen. De bevestiging gebeurt via een vaste, ronde kraagpen die een solide verbinding met de draagconstructie waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en het zwenklager bestaat uit twee balraces voor een soepele rotatie. Het wiel heeft een diameter van 150 mm, is voorzien van een conisch kogellager en heeft een loopvlak van massief rubber, niet-markerend. Het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte bedraagt 188 mm. De statische belasting bedraagt 200 kg, de dynamische belasting 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 150 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstalen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 150 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 150 mm
Het Agila is een wiel met totale vergrendeling en vormt een compact en robuust wieltype voor toepassingen waarin stabiliteit en veilige plaatsing vereist zijn. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als synthetische expander, vierkant, waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden opgegeven. Het huis van het wiel is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het loopvlak van het wiel bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en een diameter van 150 mm. Het totale hoogte-afmeting van het wiel bedraagt 188 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het Agila-wiel is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Frequently Asked Questions
Voordelen van kegellagerwielen
De keuze van het wiellager speelt een cruciale rol in de algehele kwaliteit en prestaties van een zwenkwiel, naast het materiaal van de behuizing, het loopvlakmateriaal, de wieldiameter en andere variabelen. Kegelkogellagers zorgen voor soepel en betrouwbaar rollen onder belasting en kunnen worden aangepast aan de eisen van een breed scala aan toepassingen. Conische kogellagerwielen onderscheiden zich door hun unieke combinatie van prestaties, instelbaarheid en onderhoudbaarheid.
TENTE-zwenkwielen met kegellager bieden verschillende voordelen:
Volledig vervangbaar lager — In tegenstelling tot andere wiellagers is het conische kogellagerontwerp in TENTE-zwenkwielen afneembaar, zodat het lager indien nodig kan worden vervangen om de levensduur van het zwenkwiel te verlengen.
Instelbaar voor slijtagecompensatie — Als natuurlijke slijtage axiale of radiale speling veroorzaakt, kan het lager eenvoudig opnieuw worden afgesteld door de asschroefverbinding vast te draaien. Dit zorgt ervoor dat optimale rolprestaties in de loop van de tijd behouden blijven.
Hoge precisie en soepel rollen — De conische opstelling van de rolelementen zorgt voor stabiel, soepel rollen onder belasting, verbetert de bediening en vermindert de inspanning van de machinist bij verschillende toepassingen.
Soorten kegelkogellagerwielen
Conische kogellagerwielen zijn verkrijgbaar met verschillende vergrendelingsmechanismen en montageopties, in verschillende wielmaterialen, afmetingen en behuizingsconfiguraties, elk afgestemd op specifieke prestatie-eisen. Hoewel alle varianten het voordeel hebben van een vervangbaar en verstelbaar wiellager, kunt u met de keuze van het wieltype de roleigenschappen, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid nauwkeurig afstemmen op uw toepassing. Hieronder staan twee van de meest gebruikte kegellagerwielen.
Zwenkwielen met kegellagers
Zwenkwielen met kegellager combineren de precisie en levensduur van een verstelbaar, vervangbaar kegelkogellager met de volledige wendbaarheid van een draaibare behuizing. Deze koppeling is met name waardevol in omgevingen waar apparatuur regelmatig en soepel van richting moet veranderen. In combinatie met geschikte wielmaterialen kunnen deze wielen worden aangepast aan een breed scala aan bedrijfsomgevingen. Een voorbeeld van een zwenkwiel met een kegelkogellager is onze TENTE Agila-serie. Het is uitgerust met een behuizing van geperst staal, is verkrijgbaar met alle montageopties — plaat-, boutgat-, expander- en stuurpenfitting — en kan worden geconfigureerd met een totale vergrendeling, een richtingsvergrendeling of een wielrem. Verschillende wielopties — niet-strepend of elektrisch geleidend — en wielmaten komen tegemoet aan verschillende behoeften.
Kleine wieltjes met kegellager
Kleine kegelgelagerde wielen bieden dezelfde precisie, instelbaarheid en vervangbaarheid als hun grotere tegenhangers, maar dan in een compactere vorm. Door hun kleinere wieldiameter en behuizingsgrootte zijn ze ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of waar de apparatuur laag bij de grond moet blijven. Ondanks hun afmetingen zorgt het kegelkogellager voor soepel, gecontroleerd rollen met als bijkomend voordeel dat het instelbaar is om axiale of radiale speling veroorzaakt door slijtage te voorkomen. Een voorbeeld uit ons assortiment is Agila twin. Deze wielen overtuigen met een totale hoogte van slechts 69 mm in hun kleinste configuratie. De Agila twin heeft een behuizing van geperst staal en is verkrijgbaar met bevestigingsopties voor boutgaten, platen of stuurpen. Bovendien kan het worden geconfigureerd met een wielrem, een totale vergrendeling of een centrale totaalvergrendeling.
Toepassingsgebieden voor zwenkwielen met kegelkogellager
Conische kogellagerwielen zijn gekozen voor toepassingen waarbij precisie, stabiliteit en een lange levensduur essentieel zijn. Dankzij hun verstelbare en vervangbare lagerontwerp behouden ze consistente prestaties, zelfs na langdurig gebruik, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor apparatuur die betrouwbaar moet blijven tijdens dagelijks gebruik. Ongeacht de sector bieden kegellagerwielen een veelzijdige en duurzame mobiliteitsoplossing die nauwkeurig kan worden afgesteld om te voldoen aan specifieke operationele vereisten, waardoor maximale efficiëntie gedurende hun hele levensduur wordt gegarandeerd. Deze wielen worden vaak gebruikt in medische omgevingen voor meubeltoepassingen in de gezondheidszorg. Ze zijn ook zeer geschikt voor professionele meubeltoepassingen, maar ook voor professionele reinigingskarren. Onze wielen met kegelkogellagers zijn niet bijzonder geschikt voor zware toepassingen, omdat hun draagvermogen varieert tussen 40 kg en 100 kg per zwenkwiel, afhankelijk van de serie en configuratie.