- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
- Chirurgische apparatuur
-
Microscopische apparatuur
Microscopische apparatuur
Zwenkwiel 150 mm
De Linea clinic load wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale zwenkprestaties. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots, operatietafels en gebruik in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Linea clinic load is een wiel met centrale, totale vergrendeling dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij, voor optimale zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele beweging, waarbij de wieldiameter 150 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor toepassingen in ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, microscopische apparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots en operatietafels.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Linea clinic load is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, microscopische apparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots en operatietafels.
Zwenkwiel 125 mm
De Integral twin torsion wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 150 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
De Integral twin torsion is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 125 mm met een loopvlak van gespoten polyurethaan en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 150 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 375 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral twin load is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in medische apparatuur en precisie-instrumenten. Het product is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, wat een betrouwbare en eenvoudige montage op standaardprofielbalken mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat en voorzien van precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers, terwijl de loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan op een polyamide lichaam, wat uitstekende slijtvastheid en demping biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 193 millimeter. Dit wiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 750 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 250 kilogram bij 4 kilometer per uur respectievelijk 250 kilogram bij 3 kilometer per uur. De Integral twin load wordt veelvuldig toegepast in C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels, waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral twin load is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het product is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing bestaat uit zwaar staalplaat en is voorzien van precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en nauwkeurige bewegingen onder alle bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is uitgevoerd met een polyamide body en een gespoten polyurethaan loopvlak, gecombineerd met precisie kogellagers voor optimale duurzaamheid en prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 193 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van tot 750 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 250 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Integral twin load is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in medische apparatuur, waaronder C-armen, CT-scanners, MRI-systemen, röntgenapparatuur, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels, waar precisie, betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.