Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea clinic load is een wiel met centrale, totale vergrendeling dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij, voor optimale zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele beweging, waarbij de wieldiameter 150 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor toepassingen in ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, microscopische apparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots en operatietafels.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
200 kg
Statisch Draagvermogen
400 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,51 kg
Productnaam
Linea clinic load
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
50 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Uitzwenking
254 mm
Offset
47,5 mm
Zwenk radius
122,5 mm
Wiel
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

De Linea clinic load is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, microscopische apparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots en operatietafels.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg