- Home
- Zwenkwielen & Wielen
-
Gemotoriseerde systemen
Gemotoriseerde systemen
Onze series
Accessoire
De E-Drive flex is een accessoire ontworpen voor elektrische mobiliteit met wielen, dat gebruikers maximale flexibiliteit en mobiliteit biedt in diverse omgevingen. Dit innovatieve accessoire integreert geavanceerde aandrijftechnologie met een robuuste constructie, waardoor het ideaal is voor zowel binnen- als buitengebruik. De E-Drive flex beschikt over een ergonomisch ontwerp dat naadloos aansluit op bestaande elektromobiliteitssystemen en zorgt voor optimale prestaties en gebruiksgemak. Met zijn compacte afmetingen en lichte gewichtscategorie is dit accessoire eenvoudig transporteerbaar en inzetbaar in verschillende toepassingsscenario's. De technische specificaties garanderen betrouwbare werking en duurzaamheid, terwijl de geïntegreerde veiligheidsfuncties gebruikers bescherming bieden tijdens het gebruik. Dit accessoire ondersteunt moderne elektromobiliteitsstandaarden en is compatibel met diverse platforms, wat het tot een veelzijdige oplossing maakt voor professionele en particuliere gebruikers.
Accessoire
De E-Drive montageset is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen. Dit montageset biedt een complete oplossing voor de integratie van elektrische aandrijfsystemen in mobiele platforms en voorziet ingenieurs van alle noodzakelijke componenten voor een betrouwbare installatie. Het accessoire is geconstrueerd met aandacht voor compatibiliteit en gebruiksgemak, waardoor montage en onderhoud efficiënt kunnen plaatsvinden. De set ondersteunt de implementatie van moderne elektromobiliteitssystemen en is geschikt voor diverse toepassingen waarbij mobiliteit en elektrische aandrijving essentieel zijn. Met deze montageset kunnen technische professionals snel en nauwkeurig elektrische aandrijvingen installeren, wat resulteert in optimale prestaties en langdurige betrouwbaarheid van het systeem.
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive ultimate is een elektrisch aangedreven aandrijfeenheid voor elektromobiliteit, uitgevoerd als wiel met een diameter van 125 mm en voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. Het wiel beschikt over een loopvlak van elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd, dat zorgt voor een stille, stabiele en vloerbeschermende rijeigenschap. De wielschijf is vervaardigd uit polyamide, wat een lichtgewicht maar robuuste constructie waarborgt. De behuizing is van het type aandrijfeenheid en is elektrisch uitgevoerd, waardoor de unit naadloos integreert in uiteenlopende voertuig- en systeemarchitecturen. Het product is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, anesthesiewagens, automotive OEM, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, keramiek- en glasfabrikanten, computers op wielen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw, medicatiewagens, verpleegwagens, productie- en platformwagens, echografieapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Accessoire
De Besturingseenheid is een Accessoire met een elektrisch materiaal dat speciaal is ontworpen voor electromobiliteitstoepassingen met wielen. Dit component fungeert als centrale regelaar voor de aansturing en coördinatie van elektrische systemen in mobiele platforms. De eenheid biedt nauwkeurige controle over motorparameters en energiebeheer, wat essentieel is voor optimale prestaties en veiligheid. Met zijn elektrische constructie garandeert de Besturingseenheid betrouwbare communicatie tussen sensoren en actuatoren. Het accessoire is geschikt voor integratie in verschillende electromobiliteitssystemen en ondersteunt efficiënte energiedistributie. De robuuste uitvoering zorgt voor duurzaamheid en langdurige operationele betrouwbaarheid in diverse bedrijfsomstandigheden.
Accessoire
Het E-Drive handgrepset is een elektrisch accessoire dat speciaal is ontworpen voor electromobiliteitstoepassingen met wielen. Dit handgrepset biedt een ergonomische en veilige manier om elektrische voertuigen te bedienen en te controleren. Het accessoire is vervaardigd uit hoogwaardig elektrisch materiaal dat zorgt voor optimale geleiding en betrouwbare prestaties in diverse omstandigheden. Het handgrepset integreert naadloos met bestaande electromobiliteitssystemen en biedt gebruikers een comfortabele grip tijdens het gebruik. Dit accessoire is ideaal voor toepassingen waarbij precisiebesturing en veiligheid van groot belang zijn, en draagt bij aan een verbeterde gebruikerservaring bij het bedienen van elektrische voertuigen met wielen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
De Integral wielen met centrale, totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 150 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 183 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, brancards en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Het Integral wiel met centrale totale vergrendeling is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide elektrisch geleidende wielkern met een gespoten elektrisch geleidende polyurethaan loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 183 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, en een statische draagkracht van 450 kg. Toepassingsgebieden omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, speciaal ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De behuizing bestaat uit staal en ijzer, wat een robuuste constructie en lange levensduur waarborgt. Dit wiel is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het wordt gebruikt bij anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De wielbasis bestaat uit staal en ijzer voor maximale stabiliteit en belastingscapaciteit. Het systeem is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot in de wielbehuizing, wat volledige controle en veiligheid biedt. Dit product is specifiek ontwikkeld voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en in verpleeghuizen en bejaardentehuizen, waar betrouwbare mobiliteit en precisiebesturing essentieel zijn.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met kraagpen en schakelnok voor profielbalken in korte variant, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De wielbasis bestaat uit staal en ijzer voor maximale stabiliteit en belastingscapaciteit. Het wiel is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot in de wielbuis, waardoor flexibele manoeuvreerbaarheid en veilige positionering mogelijk zijn. Dit product is specifiek ontwikkeld voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en in verpleeghuizen en bejaardentehuizen, waar betrouwbare mobiliteit en precisie essentieel zijn.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, speciaal ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De behuizing bestaat uit staal en ijzer en is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot voor flexibele stuurmogelijkheden. Dit product is ideaal voor diverse toepassingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur. De robuuste constructie en betrouwbare wielmechaniek maken de Integral assist tot een essentieel onderdeel voor mobiele medische apparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De wielhuis is vervaardigd uit staal en ijzer, wat een robuuste constructie en lange levensduur waarborgt. Dit product is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot, waardoor flexibele manoeuvreerbaarheid en veilige positionering mogelijk zijn. De Integral assist is geschikt voor diverse toepassingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De wielbasis bestaat uit staal en ijzer voor maximale stabiliteit en belastingscapaciteit. Het wiel is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot in de wielbasis, waardoor flexibele manoeuvreerbaarheid en veilige positionering mogelijk zijn. Dit product is specifiek ontwikkeld voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en in verpleeghuizen en bejaardentehuizen, waar betrouwbare mobiliteit en precisie essentieel zijn.
Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele bewegingen en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is bekleed met polyurethaan dat elektrisch geleidend is gespoten, gecombineerd met een polyamide wielbody. Deze constructie biedt uitstekende duurzaamheid en veiligheid in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 millimeter. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 450 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 150 kilogram bedraagt bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Linea E-Lock is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele bewegingen en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is bekleed met polyurethaan dat elektrisch geleidend is gespoten, wat statische elektriciteit voorkomt en veiligheid in gevoelige omgevingen waarborgt. Het wiellichaam is eveneens uit polyamide vervaardigd en ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 millimeter. Het product kan een statische belasting van 450 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Linea E-Lock is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive flex is een aandrijfeenheid met rechthoekige plaatbevestiging, speciaal ontworpen voor elektromobiliteitstoepassingen met wielen. Het systeem is voorzien van wielen met een diameter van 125 mm, uitgevoerd met een elastische, niet-markererende en gevulkaniseerde band voor optimale grip en bescherming van ondergronden. De aandrijfeenheid is vervaardigd uit elektrisch materiaal en biedt betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen. Dit product vindt toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, anesthesiewagens, automotive OEM, medische beeldvormingssystemen zoals C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, keramiek- en glasfabrikanten, computers op wielen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, medicatiewagens, verpleegwagens, productie- en platformwagens, echografieapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De polyamide constructie garandeert duurzaamheid en chemische resistentie.
Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over precisie kogellagers in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak bestaat uit polyurethaan met een gespoten elektrisch geleidende coating, wat statische opladingen effectief afvoert en geschikt is voor gevoelige medische omgevingen. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 mm. Het product kan een statische belasting van maximaal 450 kg dragen. Voor dynamische belastingen geldt een capaciteit van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg bij 3 km/h. De Linea E-Lock is speciaal ontworpen voor gebruik in medische toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral assist is een elektromobiliteitswiel met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, speciaal ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel beschikt over een diameter van 150 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat optimale grip en duurzaamheid garandeert. De behuizing bestaat uit staal en ijzer, wat een robuuste constructie en lange levensduur waarborgt. Dit wiel is voorzien van een centrale, totale of richtingsslot in de behuizing, wat flexibele bewegingsopties biedt. De Integral assist is ideaal geschikt voor diverse toepassingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.