Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele bewegingen en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is bekleed met polyurethaan dat elektrisch geleidend is gespoten, wat statische elektriciteit voorkomt en veiligheid in gevoelige omgevingen waarborgt. Het wiellichaam is eveneens uit polyamide vervaardigd en ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 millimeter. Het product kan een statische belasting van 450 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Linea E-Lock is ideaal voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
594EUSP150R36-32 T 9002
S4-materiaalnummer
990065700
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met elektrisch remsysteem
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,51 kg
Productnaam
Linea E-Lock
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten
2
Type bevestiging
Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
50 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
45 mm
Uitzwenking
254 mm
Offset
47,5 mm
Zwenk radius
127 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Grijs wit (RAL9002)
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort