Polyamide
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, waardoor het eenvoudig kan worden gemonteerd op verschillende onderstellingen en frames. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat zorgt voor een robuuste en duurzame constructie die bestand is tegen intensief gebruik in industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, een kunststof die uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor integratie in beperkte ruimtes. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware lasten in zowel stationaire als mobiele toepassingen. De Alpha wordt veelvuldig ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 100 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting voor diverse toepassingen waarborgt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha is ideaal voor gebruik in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 160 mm
De Alpha stainless is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert, terwijl het zwavelbindmiddel twee balraces bevat voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is voorzien van een rollager in roestvrij staal, wat een lange levensduur en onderhoudsarme werking bevordert. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en de wielbehuizing is gemaakt van polyamide, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsbesparing biedt. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 800 kilogram dragen en een dynamische belasting van 400 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.
Bokwiel 125 mm
De Alpha is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsvereisten. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, wat uitstekende slijtvastheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte integratie in bestaande systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 500 kg. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 80 mm
De Alpha is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit tijdens gebruik biedt. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is gemaakt van polyamide met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 275 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 550 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polyamide met een identiek aan wiel loopvlak, ondersteund door een rollager van roestvrij staal. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 160 mm
De Alpha stainless is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waarin robuustheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn. De behuizing is uitgevoerd in roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat optimale duurzaamheid en weerstand tegen agressieve omgevingen garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsbehoefte. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en gemaakt van polyamide, wat een uitstekende combinatie biedt van slijtvastheid, chemische resistentie en lage geluidsontwikkeling. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor een statische belasting tot 1000 kg en een dynamische belasting tot 500 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless vindt toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar de combinatie van sterkte, corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang is.
Bokwiel 25 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 25 mm. De totale hoogte van het wiel is 28 mm. De dynamische belastbaarheid is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 50 kg bedraagt. Deze compacte wielen zijn ideaal voor toepassingen waar ruimtebesparende oplossingen vereist zijn zonder in te boeten op functionaliteit en draagvermogen.
Bokwiel 45 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 45 mm. De totale hoogte van het wiel is 48,5 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Bokwiel 14 mm
Het Compacta bokwiel is voorzien van een ronde plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van licht staalplaat die optimale stabiliteit en duurzaamheid biedt. Het wiel heeft een diameter van 14 mm en is uitgevoerd met een polyamide lichaam, terwijl het loopvlak identiek aan het wiel is uitgevoerd voor consistente prestaties. Het wiel is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur onder normale bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 13,5 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 30 kg en een dynamische draagcapaciteit van 15 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen. Het Compacta bokwiel is ideaal voor gebruik in gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn voor optimale functionaliteit en efficiëntie.
Bokwiel 14 mm
Het Compacta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat in medium uitvoering, wat zorgt voor robuuste stabiliteit en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 14 mm en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en betrouwbare rotatie garandeert. Het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide, terwijl het loopvlak identiek aan het wiel is uitgevoerd, wat optimale slijtvastheid en prestaties oplevert. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 17 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt zonder concessies aan functionaliteit. Dit bokwiel kan een statische belasting van maximaal 50 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen. Het Compacta bokwiel is ideaal voor gebruik in gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn voor efficiënte werking en mobiliteit.
Bokwiel 25 mm
Het bokwiel Compacta is bestemd voor gebruik in gereedschapskasten, op werkbanken en in transportapparatuur en wordt via een bevestiging met rechthoekige plaat op de betreffende constructie gemonteerd. Deze rechthoekige plaat maakt een stevige aansluiting op het frame of de drager mogelijk. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en vormt de dragende omhulling van de wieleenheid. Het wiel heeft een diameter van 25 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis. Het loopvlak is van hetzelfde materiaal als het wiel zelf, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 28 mm, wat geschikt is voor compacte inbouwsituaties. De statische belastbaarheid bedraagt 50 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 25 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Bokwiel 30 mm
Het Compacta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van staalplaat in medium uitvoering, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 30 mm en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en betrouwbare rotatie garandeert. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en beide zijn vervaardigd uit polyamide, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en chemische resistentie biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 34 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt zonder concessies aan functionaliteit. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische belastingscapaciteit van 60 kg en een dynamische belastingscapaciteit van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen. Het Compacta bokwiel vindt veelvuldig toepassing in gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn voor optimale prestaties en gebruiksgemak.
Bokwiel 45 mm
Het Compacta is een bokwiel met een compacte en robuuste constructie, geschikt voor diverse omgevingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat die zorgt voor een stabiele aansluiting op het draagframe. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, waardoor een goede balans tussen gewicht en mechanische sterkte wordt bereikt. Het wiel heeft een diameter van 45 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, dat zorgt voor een soepele rotatie en een nauwkeurige positionering binnen de behuizing. Het loopvlak is identiek aan het wiel, en het wielgedeelte is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 48,5 mm. De statische belasting is maximaal 80 kg, terwijl de dynamische belasting 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het Compacta is geschikt voor gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Zwenkwiel 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaikrans voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide constructie met identiek aan wiel loopvlak materiaal en glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1200 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Bokwiel 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg kan bedragen, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Voordelen van nylonwielen
Nylon zwenkwielen zijn een robuuste mobiliteitsoplossing die is ontworpen voor veeleisende toepassingen. Deze wielen staan bekend om hun hoge draagvermogen en lage rolweerstand en blinken uit in omgevingen waar duurzaamheid en efficiëntie cruciaal zijn. Hun harde nylon loopvlak zorgt voor minimale slijtage en soepel manoeuvreren op stevige oppervlakken. Met een verscheidenheid aan behuizingstypes en montageopties kunnen nylonwielen worden aangepast aan een breed scala aan operationele vereisten.
De nylonwielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Hoog draagvermogen: Nylon zwenkwielen kunnen dankzij hun stijve en duurzame loopvlak gemakkelijk zware lasten dragen. Dit maakt ze ideaal voor veeleisende toepassingen die betrouwbare prestaties onder druk vereisen.
Lage rolweerstand: het harde nylon loopvlak maakt soepel en moeiteloos rollen mogelijk, zelfs onder volledige belasting. Dit verbetert de manoeuvreerbaarheid en vermindert de inspanning die nodig is om apparatuur te verplaatsen.
Uitzonderlijke slijtvastheid - Nylon is zeer goed bestand tegen slijtage en vervorming, wat zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij continu gebruik. De duurzaamheid minimaliseert de onderhouds- en vervangingsbehoeften.
Chemische en vochtbestendigheid - Nylon zwenkwielen presteren goed in omgevingen die worden blootgesteld aan water, reinigingsmiddelen en veel industriële chemicaliën. Dit maakt ze geschikt voor hygiënegevoelige en industriële omgevingen.
Temperatuurtolerantie - Nylon wielen zijn bestand tegen een breed temperatuurbereik en blijven functioneel in zowel koude opslag als warmere werkomstandigheden zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
Nylon zwenkwielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om te voldoen aan de specifieke eisen van industriële, gezondheids- en meubeltoepassingen. Elk type is ontworpen om gerichte prestatievoordelen te bieden, variërend van een hoog draagvermogen en een lage rolweerstand tot uitstekende duurzaamheid en chemische bestendigheid. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten nylonwielen en hun belangrijkste voordelen:
Nylon wielen voor zwaar gebruik
De stevige nylonwielen zijn ontworpen voor de meest veeleisende industriële taken en blinken uit onder hoge belasting zonder dat dit ten koste gaat van de rolprestaties. Hun stijve profiel zorgt voor betrouwbare mobiliteit in magazijnen, productiehallen en distributiecentra. Deze voordelen maken nylonwielen bijzonder geschikt voor zware transportwagens en meer. Een voorbeeld is ons Kappa-zwenkwiel — met behulp van een DURATECH nylonwiel kan het ladingen tot 3.000 kg aan. Een ander voorbeeld is onze Omikron twin, uitgerust met twee nylon wielen en kan lasten tot 15.000 kg aan.
Nylon zwenkwielen
Nylon zwenkwielen zorgen voor een uitstekende wendbaarheid, waardoor je soepel en moeiteloos van richting kunt veranderen. Ze zijn vooral waardevol in krappe ruimtes, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen zoals cateringkarren, maaltijdbezorgsystemen, professionele schoonmaakzorg en mobiel meubilair, waar nauwkeurige bediening vereist is. Een voorbeeld is ons roestvrijstalen zwenkwiel Alpha — met behulp van een roestvrijstalen draaibare behuizing kan deze worden uitgerust met een nylon wiel, waardoor een draagvermogen van 500 kg per zwenkwiel mogelijk is.
Kleine nylon wielen
Kleine nylonwielen zijn ontworpen voor compacte meubels en lichte apparatuur waar ruimtebesparende mobiliteit essentieel is. Met wieldiameters vanaf slechts 35 mm rollen ze soepel voor toepassingen zoals nachtkastjes, kantoormeubilair en andere lichte mobiele toepassingen. Hun harde nylon loopvlak zorgt voor duurzame prestaties terwijl de totale hoogte tot een minimum wordt beperkt, waardoor ze ideaal zijn voor ontwerpen waarbij zowel functionaliteit als een discrete uitstraling vereist zijn.
Toepassingsgebieden voor nylonwielen
Nylon zwenkwielen worden overal gekozen waar een hoog draagvermogen, een lage rolweerstand en een lange levensduur vereist zijn. Door hun robuuste ontwerp zijn ze een populaire keuze voor industriële, gezondheidszorg- en meubeltoepassingen, waarbij ze zowel lichte als zware apparatuur ondersteunen. In industriële en logistieke omgevingen worden nylonwielen gebruikt voor toepassingen zoals professionele reinigingskarren, transportapparatuur en productie- en platformwagens, waar soepel manoeuvreren onder zware belasting essentieel is. Hun harde nylon loopvlak zorgt voor minimale slijtage, zelfs tijdens continu gebruik in productie- en magazijnomgevingen. In toepassingen in de gezondheidszorg worden nylonwielen gemonteerd op toepassingen zoals patiëntenheffers, behandelstoelen en nachtkastjes, waardoor betrouwbare en onderhoudsarme mobiliteit wordt geboden. Door hun weerstand tegen reinigingsmiddelen en vocht zijn ze zeer geschikt voor hygiënische omgevingen. Voor meubels en mobiele toepassingen worden nylonwielen vaak aangetroffen op toepassingen zoals cateringkarren, mediameubels en bureaustoelen. Ze maken een moeiteloze herpositionering van apparatuur en meubilair mogelijk, waardoor functionele mobiliteit in zowel professionele als commerciële omgevingen wordt gegarandeerd.