Polyamide
Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm met een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide constructie met identiek aan wiel loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg reikt. Deze robuuste wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is gemaakt van polyamide met een identiek aan wiel loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. De totale hoogte bedraagt 290 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen 125 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van glijlagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1400 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 125 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit polyamide, zwaar materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager systeem. Het wiel heeft een diameter van 125 mm. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De dynamische belastbaarheid is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte bedraagt 200 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is gemaakt van polyamide met identiek aan wiel loopvlak materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele werking. De totale hoogte bedraagt 290 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen 250 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, gecombineerd met een glijlager voor soepele werking. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 50 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte is 69 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen 50 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 69 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 50 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte van het wiel is 69 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 50 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal aan het wiel, en is voorzien van een glijlager voor soepele rolbeweging. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm biedt dit compacte wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 100 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is ideaal voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 700 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is gemaakt van polyamide met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 350 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagcapaciteit van 700 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 160 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging die zorgt voor een stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal dat duurzaamheid en robuustheid garandeert onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd voor optimale prestaties, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel compacte afmetingen bij uitstekende capaciteit. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 700 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 700 kg. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Vast Wielen 160 mm
De Alpha Vast Wielen is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm. De totale hoogte van het wiel is 200 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Vast Wielen 200 mm
De Alpha Vast Wielen is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm. De totale hoogte van het wiel is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare werking. Met een diameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Veelgestelde vragen
Voordelen van nylonwielen
Nylon zwenkwielen zijn een robuuste mobiliteitsoplossing die is ontworpen voor veeleisende toepassingen. Deze wielen staan bekend om hun hoge draagvermogen en lage rolweerstand en blinken uit in omgevingen waar duurzaamheid en efficiëntie cruciaal zijn. Hun harde nylon loopvlak zorgt voor minimale slijtage en soepel manoeuvreren op stevige oppervlakken. Met een verscheidenheid aan behuizingstypes en montageopties kunnen nylonwielen worden aangepast aan een breed scala aan operationele vereisten.
De nylonwielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Hoog draagvermogen: Nylon zwenkwielen kunnen dankzij hun stijve en duurzame loopvlak gemakkelijk zware lasten dragen. Dit maakt ze ideaal voor veeleisende toepassingen die betrouwbare prestaties onder druk vereisen.
Lage rolweerstand: het harde nylon loopvlak maakt soepel en moeiteloos rollen mogelijk, zelfs onder volledige belasting. Dit verbetert de manoeuvreerbaarheid en vermindert de inspanning die nodig is om apparatuur te verplaatsen.
Uitzonderlijke slijtvastheid - Nylon is zeer goed bestand tegen slijtage en vervorming, wat zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij continu gebruik. De duurzaamheid minimaliseert de onderhouds- en vervangingsbehoeften.
Chemische en vochtbestendigheid - Nylon zwenkwielen presteren goed in omgevingen die worden blootgesteld aan water, reinigingsmiddelen en veel industriële chemicaliën. Dit maakt ze geschikt voor hygiënegevoelige en industriële omgevingen.
Temperatuurtolerantie - Nylon wielen zijn bestand tegen een breed temperatuurbereik en blijven functioneel in zowel koude opslag als warmere werkomstandigheden zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
Nylon zwenkwielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om te voldoen aan de specifieke eisen van industriële, gezondheids- en meubeltoepassingen. Elk type is ontworpen om gerichte prestatievoordelen te bieden, variërend van een hoog draagvermogen en een lage rolweerstand tot uitstekende duurzaamheid en chemische bestendigheid. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten nylonwielen en hun belangrijkste voordelen:
Nylon wielen voor zwaar gebruik
De stevige nylonwielen zijn ontworpen voor de meest veeleisende industriële taken en blinken uit onder hoge belasting zonder dat dit ten koste gaat van de rolprestaties. Hun stijve profiel zorgt voor betrouwbare mobiliteit in magazijnen, productiehallen en distributiecentra. Deze voordelen maken nylonwielen bijzonder geschikt voor zware transportwagens en meer. Een voorbeeld is ons Kappa-zwenkwiel — met behulp van een DURATECH nylonwiel kan het ladingen tot 3.000 kg aan. Een ander voorbeeld is onze Omikron twin, uitgerust met twee nylon wielen en kan lasten tot 15.000 kg aan.
Nylon zwenkwielen
Nylon zwenkwielen zorgen voor een uitstekende wendbaarheid, waardoor je soepel en moeiteloos van richting kunt veranderen. Ze zijn vooral waardevol in krappe ruimtes, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen zoals cateringkarren, maaltijdbezorgsystemen, professionele schoonmaakzorg en mobiel meubilair, waar nauwkeurige bediening vereist is. Een voorbeeld is ons roestvrijstalen zwenkwiel Alpha — met behulp van een roestvrijstalen draaibare behuizing kan deze worden uitgerust met een nylon wiel, waardoor een draagvermogen van 500 kg per zwenkwiel mogelijk is.
Kleine nylon wielen
Kleine nylonwielen zijn ontworpen voor compacte meubels en lichte apparatuur waar ruimtebesparende mobiliteit essentieel is. Met wieldiameters vanaf slechts 35 mm rollen ze soepel voor toepassingen zoals nachtkastjes, kantoormeubilair en andere lichte mobiele toepassingen. Hun harde nylon loopvlak zorgt voor duurzame prestaties terwijl de totale hoogte tot een minimum wordt beperkt, waardoor ze ideaal zijn voor ontwerpen waarbij zowel functionaliteit als een discrete uitstraling vereist zijn.
Toepassingsgebieden voor nylonwielen
Nylon zwenkwielen worden overal gekozen waar een hoog draagvermogen, een lage rolweerstand en een lange levensduur vereist zijn. Door hun robuuste ontwerp zijn ze een populaire keuze voor industriële, gezondheidszorg- en meubeltoepassingen, waarbij ze zowel lichte als zware apparatuur ondersteunen. In industriële en logistieke omgevingen worden nylonwielen gebruikt voor toepassingen zoals professionele reinigingskarren, transportapparatuur en productie- en platformwagens, waar soepel manoeuvreren onder zware belasting essentieel is. Hun harde nylon loopvlak zorgt voor minimale slijtage, zelfs tijdens continu gebruik in productie- en magazijnomgevingen. In toepassingen in de gezondheidszorg worden nylonwielen gemonteerd op toepassingen zoals patiëntenheffers, behandelstoelen en nachtkastjes, waardoor betrouwbare en onderhoudsarme mobiliteit wordt geboden. Door hun weerstand tegen reinigingsmiddelen en vocht zijn ze zeer geschikt voor hygiënische omgevingen. Voor meubels en mobiele toepassingen worden nylonwielen vaak aangetroffen op toepassingen zoals cateringkarren, mediameubels en bureaustoelen. Ze maken een moeiteloze herpositionering van apparatuur en meubilair mogelijk, waardoor functionele mobiliteit in zowel professionele als commerciële omgevingen wordt gegarandeerd.