Vergrendeling
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel zelf heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 600 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over een draaikrans met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 900 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor vloeiende rotatie. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 4 km/h of 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1000 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee versterkte of roestvrijstalen balraces in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en beschikt over een aluminium lichaam met een gegoten polyurethaanloopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties en lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 164 millimeter, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1000 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 400 kilogram bedraagt bij een snelheid van 6 kilometer per uur of 500 kilogram bij 4 kilometer per uur, afhankelijk van de operationele vereisten. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-sectoren, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is uitgevoerd in zeer zware staalplaat met twee versterkte of roestvrijstalen balraces in het zwenklager, wat zorgt voor optimale stabiliteit en duurzaamheid onder belastende omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl de wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsbesparing biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 320 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 400 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en precisie van essentieel belang zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en beschikt over twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 160 millimeter en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. De wielkern is gemaakt van aluminium, wat bijdraagt aan een optimale verhouding tussen sterkte en gewicht. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die soepele rotatie en minimale wrijving mogelijk maken. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 1600 kilogram. Voor dynamische belastingen kan het wiel 640 kilogram dragen bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 800 kilogram bij 4 kilometer per uur. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die speciaal is ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, wat zorgt voor optimale stabiliteit en duurzaamheid onder belastende omstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 mm. De Zeta kan een statische belasting van maximaal 1100 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 440 kg bij 6 km/h of 550 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende transportscenario's. Dit product is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij uitgevoerd kunnen zijn, wat optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de vereiste snelheid en belastingscondities. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties onder zware belasting essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van de constructie bedraagt 240 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 1400 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 560 kg bij 6 km/h of 700 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de toepassingsvereisten. De Zeta is bijzonder geschikt voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-toepassingen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, gecombineerd met een glijlager voor soepele werking. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij uitgevoerd kunnen zijn, wat zorgt voor optimale stabiliteit en duurzaamheid onder belastende omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en lange levensduur. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielschijf uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 320 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h en 400 kg bij 4 km/h. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en sterkte essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en beschikt over precisie kogellagers voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl de wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 1100 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 440 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 550 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgevoerd met een aluminium body en een gegoten polyurethaanloopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 1400 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 560 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h of 700 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de operationele vereisten. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar stabiliteit en draagvermogen van cruciaal belang zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 135 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 163 mm. Het dynamisch draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. Het dynamisch draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel optimale manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Voordelen van zwenkwielen met remmen
Wielen met remmen zijn ontworpen voor veilige mobiliteit en nauwkeurige bediening door een soepele beweging te combineren met betrouwbare vergrendelingsmechanismen. Ze zijn ontworpen met duurzame materialen en geïntegreerde remsystemen en zorgen voor stabiliteit en veiligheid wanneer dat nodig is - zowel tijdens het rijden als bij stilstand.
TENTE-zwenkwielen met remmen bieden verschillende voordelen:
Verhoogde veiligheid: het vergrendelingsmechanisme stopt onverwachte bewegingen, waardoor u gemoedsrust en stabiliteit krijgt.
Veilige vergrendeling - Zorgt ervoor dat uw toepassing veilig op zijn plaats blijft wanneer dat nodig is, zodat ongewenste bewegingen worden voorkomen.
Verhoogde efficiëntie - Een veilige toepassing leidt tot een veiligere en productievere werkomgeving, waardoor efficiëntere workflows mogelijk zijn.
Duurzaamheid - TENTE-zwenkwielen zijn gebouwd om zware belastingen en veelvuldig gebruik te weerstaan zonder aan betrouwbaarheid in te boeten.
Soorten wielremmechanismen
In professionele termen wordt het remmechanisme meestal een vergrendelingsmechanisme genoemd. Er zijn verschillende soorten vergrendelingsmechanismen voor zwenkwielen, die elk unieke voordelen bieden voor verschillende behoeften:
Wielrem
Een wielrem is een handmatig bediende pedaalvergrendeling die een eenzijdige beweging van het wiel voorkomt, terwijl het zwenkwiel vrij kan draaien. Dit vergrendelingsmechanisme is ideaal voor toepassingen, zoals een werkstation of trolley, die stil moeten blijven staan maar ook gemakkelijk moeten worden verplaatst.
Directionele vergrendeling
Een directioneel vergrendelingsmechanisme maakt het mogelijk om de wartel te vergrendelen, terwijl het zwenkwiel nog steeds kan draaien. Ideaal om beter te kunnen sturen in bochten, maar ook om in een rechte lijn over een lange afstand te rijden.
Totale vergrendeling
Dit vergrendelt zowel het wiel als de zwenkbehuizing, waardoor elke beweging van het zwenkwiel wordt voorkomen. Een totaalslot is perfect voor apparatuur die stevig moet staan.
Centrale vergrendeling
Een centrale vergrendeling maakt een gelijktijdige vergrendeling van meer dan één zwenkwiel mogelijk met behulp van een centrale bedieningshendels. Een centraal vergrendelingsmechanisme kan worden gecombineerd met richtings- en totaalvergrendelingswielen, evenals met een wielremmechanisme. Gecombineerde richtingsvergrendeling voor beter sturen in bochten en bewegingen in een rechte lijn over lange afstanden. Ook een totaalvergrendeling voor het gelijktijdig vergrendelen van het wiel en de draaibare behuizing voor een veilige stand.
Intermitterende vergrendeling
De intermitterende vergrendeling wordt geactiveerd wanneer er een gewicht op het zwenkwiel wordt geplaatst. In de meeste gevallen voorkomt dit vergrendelingsmechanisme beweging door de werking te stoppen totdat de belasting is verwijderd. Intermitterende remmen worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals bureaustoelen of ander meubilair.
Toepassingsgebieden voor zwenkwielen met remmen
Wielen met remmen worden gebruikt in een breed scala van industrieën en bieden zowel mobiliteit als stabiliteit wanneer dat nodig is. In een industriële omgeving helpen ze bijvoorbeeld bij het verplaatsen van zware machines en transportkarren, terwijl ze ervoor zorgen dat ze tijdens het gebruik veilig op hun plaats blijven. Medische apparatuur zoals ziekenhuisbedden en rollende infuusstatieven vertrouwen erop voor soepele bewegingen in combinatie met een stevige vergrendeling wanneer ze stilstaan. In een logistieke omgeving houden ze toepassingen zoals orderverzamelwagens en rolkooien wendbaar en toch veilig bij het laden of lossen van goederen. Winkels en commerciële ruimtes profiteren ervan in display-eenheden en mobiele werkstations, die flexibiliteit bieden en ongewenste bewegingen voorkomen. Zelfs in meubels en huishoudelijke toepassingen zijn ze te vinden op bureaustoelen, mediameubels en opbergeenheden, waardoor dagelijkse taken eenvoudiger worden. Ongeacht de branche bieden geremde zwenkwielen de perfecte balans tussen beweging en controle, wat de veiligheid, efficiëntie en gemak ten goede komt.