Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging wordt uitgevoerd via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Gietijzer. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687FTP200P63 TFR
EAN
4031582386271
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
6,74 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Uitzwenking
322 mm
Offset
55 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel 200 mm
Zeta
4680FTP200P63 TFR

Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage op diverse platforms. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en beschikt over twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat optimale duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl de wielschijf uit gietijzer is vervaardigd, wat een uitstekende combinatie biedt van sterkte en slijtvastheid. De totale hoogte van het product bedraagt 240 millimeter. Met een statische draagcapaciteit van 1600 kilogram en dynamische draagcapaciteiten van 640 kilogram bij 6 kilometer per uur respectievelijk 800 kilogram bij 4 kilometer per uur, is dit wiel geschikt voor intensieve zware lasten in professionele omgevingen.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Bokwiel 200 mm
Bokwiel 200 mm
Zeta
4688FTP200P63 TFR

Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een uitstekende stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielschijf zelf uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en lange levensduur. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte afmeting oplevert die geschikt is voor diverse toepassingen. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg, wat aangeeft dat het grote gewichten kan ondersteunen in stilstaande situaties. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 640 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 800 kg bij een lagere snelheid van 4 km/h, afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten. Deze combinatie van materialen, afmetingen en capaciteitswaarden maakt het Zeta bokwiel een betrouwbare keuze voor zware industriële en logistieke toepassingen.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg