Rollager
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, wat bescherming biedt tegen oppervlakteschade. De wielophanging is uitgerust met een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Het wiel heeft een diameter van 125 mm bij een totale hoogte van 155 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is uitgevoerd in staalplaat, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een rollager als lagertype. Het loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polyamide, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 125 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De wielband bestaat uit elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam van polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 100 mm
Het wiel Alpha is een hoogwaardig wiel dat speciaal is ontworpen voor professionele toepassingen in diverse industrieën. Dit wiel wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en beschikt over een polyamide lichaam met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal als loopvlak, wat uitstekende grip en bescherming van ondergronden biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 160 mm
De Alpha stainless is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert, terwijl het zwavelbindmiddel twee balraces bevat voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is voorzien van een rollager in roestvrij staal, wat een lange levensduur en onderhoudsarme werking bevordert. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en de wielbehuizing is gemaakt van polyamide, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsbesparing biedt. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 800 kilogram dragen en een dynamische belasting van 400 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.
Bokwiel 80 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is uitgerust met een polyurethaanloopvlak dat gespoten is aangebracht, wat uitstekende slijtvastheid en dempingseigenschappen levert. De wielkern is vervaardigd uit polyamide, een kunststof met hoge sterkte-gewichtsverhouding, terwijl het wiel is voorzien van een rollager voor soepele en efficiënte rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte afmeting oplevert zonder concessies aan functionaliteit. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 125 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor een robuuste en duurzame constructie. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band van zwart, gevulkaniseerd materiaal als loopvlak, ondersteund door een polyamide wielnaf en rollagers voor soepele rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor diverse toepassingen. Dit bokwiel is geschikt voor zware industriële omgevingen en kan worden ingezet in automotive OEM-toepassingen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. Het bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor intensief gebruik in professionele logistieke en industriële omgevingen.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. De dynamische draagkracht is 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 100 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal, ondersteund door een polyamide lichaam en rollagers voor optimale draaiing. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm. Dit bokwiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken, wat het tot een veelzijdige oplossing maakt voor mobiele toepassingen in industriële omgevingen.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha wiel is uitgevoerd met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 128 mm. Het dynamische draagvermogen is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 300 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 128 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polyamide met een identiek aan wiel loopvlak, ondersteund door een rollager van roestvrij staal. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor optimale stabiliteit en draaiing. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een polyamide body, waarop een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal is aangebracht. Deze bandsamenstelling voorkomt beschadiging van ondergronden en garandeert een lange levensduur. Het wiel is voorzien van een rollager voor soepele rotatie. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt het Alpha over een statische draagvermogen van 320 kg en een dynamisch draagvermogen van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 200 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van zware staalplaat die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit massief zwart rubber, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wiellichaam van plaatstaal is vervaardigd voor maximale sterkte en betrouwbaarheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 410 kg en een dynamische draagcapaciteit van 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële omgevingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 205 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 250 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 500 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 800 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Bokwiel 200 mm
Het Alpha stainless bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming biedt tegen beschadiging van ondergronden en gevoelige oppervlakken. Het wiellichaam is gemaakt van polyamide, een kunststof met goede slijtvastheid en chemische resistentie, terwijl het rollager uit roestvrij staal is vervaardigd voor optimale prestaties in hygiënische en corrosieve omgevingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor statische belastingen tot 800 kg en dynamische belastingen tot 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het ideaal is voor gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel 100 mm
De Alpha is een wiel bestemd voor industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en stabiliteit onder belasting. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing. De loopvlak bestaat uit massief zwart rubber, terwijl het lichaam van het wiel is gemaakt van plaatstaal, wat een robuuste constructie garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van 140 kg dragen. Voor dynamische toepassingen bij een snelheid van 4 km/h is de maximale draagcapaciteit 70 kg. De Alpha is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 100 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale draaiing. De loopvlak bestaat uit massief rubber in zwart, wat uitstekende grip en duurzaamheid garandeert, terwijl het wiellichaam is vervaardigd van plaatstaal voor maximale sterkte en betrouwbaarheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van 140 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 100 mm
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat een robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie, terwijl de loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal dat slijtvastheid en bescherming van ondergronden biedt. Het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide, wat een optimale combinatie van sterkte en gewichtsbesparing oplevert. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte afmeting voor diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen. Het Alpha bokwiel vindt toepassing in automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Frequently Asked Questions
Voordelen van rollagerwielen
Rollagers behoren tot de familie van wentellagers, een van de meest gebruikte lagertypes in mobiliteitsoplossingen. In tegenstelling tot glijlagers, die afhankelijk zijn van glijcontact, hebben rollagers een binnen- en buitenring, gescheiden door cilindrische rolelementen. Dit ontwerp vermindert de wrijving aanzienlijk, zorgt voor een soepelere beweging en een eenvoudigere start onder belasting. Met een lagere installatiehoogte in vergelijking met andere typen wentellagers bieden rollagers zowel een compact ontwerp als een indrukwekkend draagvermogen.
TENTE-zwenkwielen met rollager bieden verschillende voordelen:
Lage rolweerstand — De cilindrische rolelementen tussen de binnen- en buitenringen verminderen de wrijving aanzienlijk, waardoor het gemakkelijker wordt om te beginnen met bewegen en het momentum onder belasting te behouden. Dit verbetert de energie-efficiëntie en vermindert de belasting voor operators.
Hoog draagvermogen — Ondanks hun compacte ontwerp verdelen rollagers het gewicht gelijkmatig over de rolelementen, waardoor ze zware lasten betrouwbaar kunnen verwerken zonder vervorming of prestatieverlies.
Lange levensduur met minimaal onderhoud — voorgesmeerd met langdurig vet, werken rollagerwielen soepel en consistent onder normale omstandigheden zonder veelvuldig onderhoud, waardoor betrouwbare prestaties gedurende jarenlang gebruik worden gegarandeerd.
Compacte installatiehoogte — Rollagers hebben een lagere installatiehoogte in vergelijking met andere typen wentellagers, waardoor uitrustingsontwerpen met een lager totaalprofiel mogelijk zijn en toch stabiliteit en sterkte worden gegarandeerd.
Soorten rollagerwielen
Rollagerwielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen, elk geoptimaliseerd voor specifieke bedrijfsomstandigheden en prestatieprioriteiten. Bij TENTE produceren we rollagermodellen in verschillende wielmaterialen, loopvlakhardheidsniveaus en behuizingsconfiguraties om aan de eisen van verschillende industrieën te voldoen. Om langdurige prestaties onder natte en vochtige omstandigheden te garanderen, bevat ons portfolio ook zwenkwielen met roestvrijstalen rollagers. Door de juiste combinatie van wielmateriaal en behuizingsontwerp te kiezen, kunt u zorgen voor betrouwbare, soepele mobiliteit in uw toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten zwenkwielen met rollager.
Zwenkwielen met rollagers
Rollagerzwenkwielen combineren de lage rolweerstand en het hoge draagvermogen van een rollagerwiel met de flexibiliteit van een draaibare behuizing. Dit zorgt voor een soepele beweging in meerdere richtingen met behoud van een stabiele, gecontroleerde behandeling van zware lasten. De cilindrische rolelementen in het lager verminderen de wrijving tussen de binnen- en buitenringen, waardoor het gemakkelijker wordt om van richting te veranderen, zelfs bij aanzienlijk gewicht. Deze zwenkwielen zijn ideaal voor toepassingen zoals transportapparatuur, productie- en platformwagens, professionele reinigingskarren en meer. Door het juiste wielmateriaal te selecteren, kunnen ze worden aangepast aan een breed scala aan werkomgevingen. Met langdurige vetsmering bieden ze betrouwbare, onderhoudsarme prestaties in zowel binnen- als buitentoepassingen.
Stalen wielen met rollagers
Rollagerwielen met stalen behuizing combineren de soepele, wrijvingsarme beweging van een rollager met de uitzonderlijke sterkte en stabiliteit van een robuust stalen frame. De stalen behuizing biedt een uitstekende slagvastheid, nauwkeurige verdeling van de belasting en een stijve structuur die zorgt voor een veilige wielpositionering, zelfs onder extreme belasting. Dit maakt ze zeer geschikt voor veeleisende industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en structurele sterkte van cruciaal belang zijn. Een voorbeeld is onze Alpha-serie, verkrijgbaar in zowel vaste als draaibare varianten. Alpha kan worden geconfigureerd met een behuizing van geperst staal, gecombineerd met een plaatbevestiging en een totale vergrendeling. Met behulp van een elastische band met rollager kan Alpha ladingen tot 400 kg aan. Een ander voorbeeld is onze Delta twin-serie. Uitgerust met een zwaar geperste stalen behuizing en dubbele polyamide wielen met rollagers, kan de Delta twin ladingen tot 750 kg per zwenkwiel dragen.
Roestvrijstalen rollagerwielen
Roestvrijstalen rollagerwielen zijn ontworpen voor omgevingen waar zowel corrosiebestendigheid als soepele rolprestaties essentieel zijn. De roestvrijstalen behuizing biedt uitstekende bescherming tegen vocht, reinigingsmiddelen en veel chemicaliën, waardoor deze ideaal is voor hygiënische toepassingen. Deze wielen maken gebruik van roestvrijstalen rollagers om langdurige mobiliteit in zware omgevingen te garanderen. Een voorbeeld uit ons portfolio is Zeta stainless. Verkrijgbaar als vaste en zwenkbare wielen, voorzien van een roestvrijstalen behuizing, een plaatbevestiging en kan worden geconfigureerd met een totale vergrendeling of een richtingsvergrendeling. Zeta stainless maakt gebruik van een polyamide wiel met een loopvlak van polyurethaan, gecombineerd met een roestvrijstalen rollager. Afhankelijk van de grootte kan deze configuratie ladingen tot 500 kg aan.
Toepassingsgebieden voor wielen met rollager
Rollagerwielen zijn bij uitstek geschikt voor transportmiddelen en machines die werken met lage rijsnelheden — tot ongeveer 4 km/u. Ze rollen soepel bij zware belasting, maar zijn niet bedoeld voor gebruik met hoge snelheid. Dit maakt ze tot een uitstekende keuze voor zwaar transportmaterieel, productiewagens, platformwagens en professionele reinigingskarren, waar stabiliteit, laadvermogen en bewegingsvrijheid belangrijker zijn dan snel manoeuvreren. Ze worden ook gebruikt in de detailhandel en logistiek en ondersteunen rolkooien, display- en winkelarmaturen en winkelwagens waar een compact ontwerp, een hoog draagvermogen en een lage rolweerstand essentieel zijn.