Bokwiel 100 mm
Alpha
Order number:
990001242
EAN:
4031582335521
Productnummer:
3478PIJ100P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waardoor een flexibele en betrouwbare mont...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Alpha is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waardoor een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk is. De behuizing bestaat uit staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit massief rubber met niet-markerend profiel, wat bescherming van ondergronden waarborgt en geschikt is voor gevoelige oppervlakken in cleanroom- en hygiënische omgevingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte en efficiënte ruimtebenutting mogelijk maakt. Het bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een voortbeweegingssnelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.