Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en statische draagkracht van 150 kg. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477PIJ100P62
EAN
4031582335514
S4-materiaalnummer
990001422
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,03 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
75 mm
Uitzwenking
246 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Grafietzwart (RAL9011)
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
Bokwiel 100 mm
Bokwiel 100 mm
Alpha
3478PIJ100P62

De Alpha is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waardoor een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk is. De behuizing bestaat uit staalplaat, zwaar uitgevoerd, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit massief rubber met niet-markerend profiel, wat bescherming van ondergronden waarborgt en geschikt is voor gevoelige oppervlakken in cleanroom- en hygiënische omgevingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm, wat een compacte en efficiënte ruimtebenutting mogelijk maakt. Het bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een voortbeweegingssnelheid van 4 km/h. De Alpha is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg