Glijlager
Wiel 200 mm
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in staal en ijzer met een elastische band van zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Dit wiellichaam is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 12,1 mm. Dit wiel is geschikt voor rolkooien en winkelinrichting en displays. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 125 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Het loopvlak is identiek aan standaard wielmateriaal en biedt betrouwbare prestaties in diverse toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 26,5 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Het wiel is geschikt voor montage op een as met een gatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 120 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 60 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is ideaal voor toepassing in steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
De Duratech heat is een wiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen met hittebestendigheid. Het wiel is uitgerust met een glijlager en beschikt over een naaflengte van 26,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor gebruik in castoren en biedt een optimale combinatie van duurzaamheid en thermische stabiliteit voor veeleisende toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Dit wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlak met een breedte van 25 mm. De naaf heeft een lengte van 31 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 8 mm. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 150 kg dragen en heeft een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dankzij de hittebestendige materiaalsamenstelling is dit wiel geschikt voor toepassingen waarbij temperatuurbestendigheid vereist is.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een glijlager. De asgatdiameter bedraagt 20,1 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 36 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele werking. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays. Het loopvlak is identiek aan standaard wielen en garandeert betrouwbare prestaties in diverse omgevingen.
Wiel 125 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel zelf, wat zorgt voor duurzaamheid en consistente prestaties in professionele omgevingen.
Wiel 65 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 65 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 34,5 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is voorzien van een glijlager en heeft een loopvlak dat identiek is aan het wiel zelf. De statische draagcapaciteit bedraagt 240 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 120 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, wat het een veelzijdige keuze maakt voor verschillende industriële en commerciële omgevingen.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is voorzien van een glijlager en heeft een loopvlak dat identiek is aan het wiel zelf. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 125 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, wat het een veelzijdige keuze maakt voor diverse industriële en commerciële omgevingen.
Wiel 100 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met een glijlager en kan een statische belasting van 320 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is ideaal geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 125 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en biedt een statische draagcapaciteit van 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 125 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 43 mm, ontworpen voor gebruik in castoren en transportapparatuur. Het wiel beschikt over een naaflengte van 58 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een stabiele montage. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het wiel is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 300 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 50 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 21,7 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage. Het wiel is uitgerust met een glijlager en kan een statische belasting van 110 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 80 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak van massief rubber in zwart met een breedte van 35 mm, wat zorgt voor duurzaamheid en grip. De hub heeft een lengte van 46 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech heat wiel is een aluminium wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 45,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Het loopvlak is gemaakt van demping- en hittebestendig materiaal, wat uitstekende prestaties onder thermische belasting garandeert. Het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor onderhoudsarme werking. De statische draagcapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 80 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Deze combinatie van eigenschappen maakt het Elastech heat wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar warmtebestendigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Wiel 100 mm
Het Duratech heat wiel is een aluminium wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 45 mm en een asgatdiameter van 8,4 mm voor optimale montage. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het onderstel is voorzien van een droge lagerbus voor betrouwbare prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 250 kg en een dynamische draagcapaciteit van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Duratech heat Wiel is een kunststof thermoset wiel met hittebestendigheid, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 80 mm met een loopvlak van 35 mm breedte. De naaf meet 45,5 mm in lengte en is voorzien van een as met een gatdiameter van 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel combineert duurzaamheid met thermische stabiliteit voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech heat Wiel is een kunststof thermoset wiel met hittebestendigheid, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van 35 mm breedte. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor optimale prestaties. De asgatdiameter is 8 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 250 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 75 mm met een loopvlak van 25 mm breedte. De naaflengte bedraagt 31,8 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 50 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel combineert duurzaamheid met thermische stabiliteit voor betrouwbare werking in veeleisende toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Dit wiel heeft een diameter van 75 mm met een loopvlak van 25 mm breedte. De naaflengte bedraagt 27 mm en het wiel is voorzien van een droge lagerbus voor soepele rotatie. De asgatdiameter is 8 mm. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 100 kg dragen en een dynamische belasting van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij warmtebestendigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Wiel 38 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 38 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 21,5 mm met een asgatdiameter van 6 mm. Het wiel is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 70 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 35 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf, wat zorgt voor uniforme slijtage en betrouwbare prestaties in diverse toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech Wiel is een industrieel wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het gehele wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van glijlagers voor soepele rotatie. De statische draagcapaciteit bedraagt 1200 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 600 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 720 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's.
Wiel 250 mm
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 60 mm breedte, uitgevoerd in elastische band in zwart gevulkaniseerd materiaal op een stalen, ijzeren basis. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1050 kg en een dynamische draagcapaciteit van 525 kg bij 6 km/h respectievelijk 630 kg bij 4 km/h.
Frequently Asked Questions
Voordelen van wielen met glijlager
Glijlagerwielen maken gebruik van een eenvoudige busverbinding tussen de naaf en de as — geen kogels, geen rollen. De belasting wordt over een breed contactoppervlak gedragen, waardoor het ontwerp van nature sterk is, bestand is tegen vuil en vocht en gemakkelijk te onderhouden is. Wielen met glijlager zijn een slimme keuze voor machines met een lage snelheid en een bescheiden stuurbehoefte, waarbij robuuste betrouwbaarheid belangrijker is dan prestaties bij hoge snelheden of een ultralage rolweerstand. TENTE-wielen met glijlagers bieden verschillende voordelen:
Weinig onderhoud — zonder delicate rolelementen is er weinig aan te passen of te verslijten. Goed op elkaar afgestemde busmaterialen en smering zorgen ervoor dat het wiel gedurende lange intervallen soepel blijft draaien, waardoor uitvaltijd en onderhoudswerkzaamheden worden beperkt.
Kostenefficiënt — De vereenvoudigde constructie verlaagt de productiecomplexiteit en het aantal onderdelen. Minder slijtageonderdelen betekenen voorspelbare kosten in de loop van de tijd — ideaal wanneer duurzame mobiliteit in een groot wagenpark nodig is.
Schokabsorberend — Het doorlopende draagoppervlak spreidt de stootbelastingen en is bestand tegen inkepingen en vervorming. Deze robuustheid helpt bij het handhaven van een consistent rolgedrag op ruwe vloeren en bij veelvuldig gebruik van stop-start.
Corrosiebestendigheid — Bussen kunnen worden geleverd in polymeer-, metaal- of gesinterde varianten, en roestvrijstalen opties zijn beschikbaar voor natte of hygiënische omgevingen. Het resultaat is betrouwbare mobiliteit, zelfs wanneer vocht- en reinigingscycli deel uitmaken van het dagelijkse gebruik.
Soorten wielen met glijlager
Wielen met glijlagers zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan constructies, elk geoptimaliseerd voor specifieke bedrijfsomstandigheden en prestatiedoelen. Bij TENTE bieden we wielen met glijlagers in verschillende wielmaterialen, loopvlakhardheden, diameters en naafopties om te voldoen aan de eisen van verschillende toepassingen en industrieën. Of het nu gaat om stil rijden zonder strepen op kwetsbare vloeren, weerstand tegen vocht en chemicaliën in gebieden die cruciaal zijn voor de hygiëne, of robuuste prestaties voor buiten- en industrieel gebruik, elke variant biedt zijn eigen balans tussen laadvermogen, rolvermogen en duurzaamheid. Hieronder staan enkele veelgebruikte wielen met glijlager:
Polyamidewielen met glijlager
Een polyamideconstructie uit één stuk met glijlager zorgt voor een hoge stijfheid, een compacte bouwhoogte en een harde, nauwkeurige werking — ideaal wanneer maximale belastingsdichtheid en maatvastheid de prioriteit zijn. Van ons productaanbod is de TENTE UOO-serie een goed voorbeeld van polyamidewielen met een glijlager. Deze wielen zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 80 mm tot 200 mm — met een draagvermogen van 200 kg tot 800 kg, afhankelijk van de grootte.
Stevige rubberen wielen met glijlager
Deze wielen combineren een polypropyleen middenstuk met een stevig rubberen loopvlak dat geen strepen achterlaat, waardoor ze geruisloos en vloervriendelijk rollen met eenvoudig onderhoud — zeer geschikt voor bewegingen met lage snelheid op hardere vloeren. Binnen onze selectie onderscheidt de PIO-serie zich als een opmerkelijk voorbeeld. Deze massieve rubberen loopvlakwielen zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 80 mm tot 200 mm. Hun draagvermogen varieert van 70 kg tot 205 kg per wiel, afhankelijk van de grootte.
Thermoplastische rubberen wielen met glijlager
Thermoplastisch rubber (TentePrene) in het midden van polypropyleen met glijlager zorgt voor een geluidsarme, niet-markerende beweging en is gemakkelijk te rollen, waardoor deze wielen ideaal zijn voor schone, gevoelige vloeromgevingen. De PJO-wielserie is een voorbeeld uit ons productportfolio. Wieldiameters variëren van 50 mm tot 150 mm met representatieve belastingswaarden van 50 kg tot 100 kg — afhankelijk van de configuratie.
Toepassingsgebieden voor glijlagerwielen
Wielen met glijlager zijn een praktische keuze wanneer duurzaamheid, weinig onderhoud en betrouwbare lastondersteuning zwaarder wegen dan de noodzaak om met hoge snelheid te manoeuvreren. Hun eenvoudige businterface zorgt voor consistente prestaties bij industriële productie en materiaalbehandeling, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van transportapparatuur en assemblage-armaturen met stabiel rollen met weinig inspanning. Bij hygiënisch gebruik zijn corrosiebestendige opties (zoals wielen van polyamide) bestand tegen frequente wasbeurten, waardoor ze zeer geschikt zijn voor cateringkarren en maaltijdbezorgsystemen. Ze worden ook regelmatig gebruikt in distributie- en winkelomgevingen — van hardwaredealers en doe-het-zelfwinkelomgevingen tot winkelarmaturen — waar een compact ontwerp, soepele mobiliteit en betrouwbaar laadvermogen essentieel zijn.