Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met een glijlager en kan een statische belasting van 320 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is ideaal geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
POO100x36-Ø12
EAN
4031582418989
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
160 kg
Statisch Draagvermogen
320 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Basetech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
65 Shore D
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44,4 mm
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage