Polyamide wielen
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Het ICS is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor toepassing in zorgbedden. De bevestiging van het product gebeurt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage aan het frame mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, waardoor het wiel vrij kan zwenken en zich aanpast aan de rijrichting. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een soepel en betrouwbaar looprendement. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 141 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van maximaal 200 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale draagkracht 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is hierdoor geschikt voor zorgbedden.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het ICS is een wiel met totale vergrendeling dat specifiek is ontworpen voor gebruik in zorgbedden. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat die zorgt voor een stabiele verbinding met het bedframe. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend, waardoor het wiel vrij kan roteren. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele, nauwkeurige en betrouwbare loop. Het loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam bestaat uit polypropyleen. Deze materiaalcombinatie zorgt voor een duurzame en lichtgewicht constructie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 166 mm. Het statische draagvermogen bedraagt 200 kg. Bij dynamische belasting en een snelheid van 3 km/h bedraagt het draagvermogen 100 kg.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
ICS is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stevige en stabiele montage aan het frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, waarmee het wiel vrij om de verticale as kan zwenken en zich eenvoudig laat richten. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht, die een soepele loop en een lange levensduur waarborgen. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 166 mm. De statische belastbaarheid van het wiel is 200 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
ICS is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het frame of de onderconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing bestaat uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die zorgt voor een vrije draaibeweging van het wiel om de verticale as. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers, die een soepele en betrouwbare rotatie waarborgen. De loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, dat een goede grip en geluidsdemping biedt, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 137 mm. De statische belastbaarheid van het wiel is 200 kg. Bij een dynamische belasting geldt een maximale capaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
ICS is een wiel met totale vergrendeling, dat is ontworpen voor toepassingen in zorgbedden. De bevestiging van het wiel gebeurt via een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die zorgt voor een soepele en betrouwbare draaibeweging van het wiel. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers, die voor een lage rolweerstand en een lange levensduur zorgen. De loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen, een combinatie die een goede balans biedt tussen gewicht, slijtvastheid en rijcomfort. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm, gemeten van de bovenkant van de bevestiging tot het onderste contactpunt met de ondergrond. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van maximaal 200 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Bokwiel 125 mm
De ICS Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse oppervlakken. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal dat zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm zijn deze wielen geschikt voor middelzware toepassingen. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bereikt, waardoor ze ideaal zijn voor industriële transportwagens en werkplaatsuitrusting.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
ICS is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden. De bevestiging van het wiel wordt gevormd door een vaste kraagpen, rond uitgevoerd, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage aan het frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draaiend kraagpen-lager, waardoor het wiel vrij en soepel om zijn as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, dat een goede grip, demping en slijtvastheid biedt en de vloer tijdens het verplaatsen beschermt. De totale hoogte van het product bedraagt 137 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
ICS is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden. De bevestiging van het wiel bestaat uit een vaste kraagpen met een ronde uitvoering, waarmee het wiel stevig en stabiel op het frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draaiende kraagpen, die een soepele en gecontroleerde zwenking van het wiel mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die afgedicht zijn, zodat het lager beschermd blijft tegen vuil en vocht en een lange levensduur behoudt. De loopvlak van het wiel is gemaakt van gespoten polyurethaan, en het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm. De statische belastingcapaciteit is 200 kg, terwijl de dynamische belastingcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
ICS is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden. De vaste kraagpen is rond uitgevoerd en vormt de bevestiging van het wiel aan het frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draaiende kraagpen, waardoor het wiel vrij kan zwenken en eenvoudig kan worden gepositioneerd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die afgedicht zijn, zodat de lagers beschermd blijven tegen vervuiling en vocht. De loopvlak is gespoten uit polyurethaan en is elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 162 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 200 kg. Bij een dynamische belasting van 100 kg wordt een snelheid van 3 km/h aangehouden.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
ICS is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden. De vaste kraagpen, rond uitgevoerd, vormt de bevestiging van het wiel en zorgt voor een stabiele montage in het frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draaiend kraaglager, waardoor het wiel vrij om de verticale as kan zwenken en zich eenvoudig in de gewenste rijrichting laat instellen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers, afgedicht tegen vervuiling en vocht, voor een soepele en langdurige werking. De loopvlak bestaat uit polyurethaan, gespoten en elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide, eveneens elektrisch geleidend, zodat ongewenste elektrostatische ladingen worden afgevoerd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 162 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg per wiel. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg per wiel bij een snelheid van 3 km/h.
Bokwiel 100 mm
Het ICS bokwiel is een hoogwaardig transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende mechanische eigenschappen en chemische resistentie biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving tijdens bedrijf. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, een materiaal dat optimale grip en slijtagebestendigheid garandeert, terwijl de wiellichaam van polypropyleen is gemaakt voor een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 141 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zorgbedden en kan een statische belasting van maximaal 200 kg dragen. Voor dynamische toepassingen bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de maximale draagcapaciteit 100 kg. Deze combinatie van materialen, precisie kogellagers en robuuste constructie maakt het ICS bokwiel een betrouwbare keuze voor medische en zorgtoepassingen waar stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 100 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polyamide, elektrisch geleidend corpus met polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar elektrische geleiding en betrouwbare prestaties essentieel zijn.
Zwenkwiel 100 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 141 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en stil functioneren essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat optimale grip en geluidsdemping biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm is dit wiel geschikt voor diverse toepassingen. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor gebruik in zorgbedden waar betrouwbaarheid en stil functioneren essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een polyamide behuizing met kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 166 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden en biedt betrouwbare mobiliteit in medische omgevingen dankzij de hoogwaardige materialen en precisie-onderdelen.
Zwenkwiel 100 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden waar betrouwbaarheid en soepele werking essentieel zijn.
Zwenkwiel 100 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 137 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
Zwenkwiel 100 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 141 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden waar betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem dat soepele manoeuvreerbaarheid garandeert. Het wiel beschikt over een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties en duurzaamheid. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar elektrische geleidbaarheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Bokwiel 125 mm
Het ICS bokwiel is een hoogwaardig transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende sterkte en chemische resistentie biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor soepele en betrouwbare rotatie. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat optimale grip en slijtagebestendigheid garandeert, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor minimaal gewicht zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 166 mm, wat een compacte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor statische belastingen tot 200 kg en kan dynamische belastingen tot 100 kg aan bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het bijzonder geschikt is voor gebruik in zorgbedden en vergelijkbare medische toepassingen waar veiligheid en betrouwbaarheid van essentieel belang zijn.
Bokwiel 125 mm
Het ICS bokwiel is een hoogwaardig transportwiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden en vergelijkbare omgevingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende mechanische eigenschappen en chemische resistentie biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat optimale grip en slijtagebestendigheid verzekert. De wielkern is gemaakt van polypropyleen, een licht maar sterk materiaal dat bijdraagt aan de algehele duurzaamheid van het product. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die zijn afgedicht, wat zorgt voor soepele rotatie en bescherming tegen vervuiling en vocht. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 166 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het bokwiel een statische belasting van maximaal 200 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Deze specificaties maken het ICS bokwiel een betrouwbare keuze voor medische en zorgtoepassingen waar stabiliteit en veiligheid van groot belang zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een polyamide behuizing met kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn voor dagelijks gebruik in medische omgevingen.
Zwenkwiel 125 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 162 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze specificaties maken het wiel bijzonder geschikt voor toepassingen in zorgbedden waar elektrische geleiding en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het ICS wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel beschikt over een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak dat optimale geleiding waarborgt, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze technische specificaties maken het bijzonder geschikt voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en elektrische geleiding essentieel zijn.
Frequently Asked Questions
Voordelen van Polyamide Wielen
Polyamidewielen zijn ontworpen om een perfecte balans te bieden tussen sterkte, lichtgewicht constructie en strak ontwerp. Met behuizingen gemaakt van hoogwaardig synthetisch materiaal bieden ze een uitstekende duurzaamheid, slagvastheid en eenvoudige reiniging. Deze eigenschappen maken ze ideaal voor toepassingen zoals medische apparatuur, kantoormeubilair en displays voor de detailhandel, waar zowel betrouwbare mobiliteit als moderne esthetiek belangrijk zijn.
De polyamidewielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Bewezen sterkte - Polyamidebehuizingen staan bekend om hun uitstekende sterkte en slagvastheid. Ze bieden stabiele, betrouwbare prestaties, zelfs bij veelvuldig gebruik.
Lichtgewicht constructie - Polyamidewielen bieden een indrukwekkende duurzaamheid en blijven licht, waardoor ze eenvoudig te installeren en te hanteren zijn. Hun lage gewicht helpt de totale belasting te verminderen, waardoor frequente herpositionering veel eenvoudiger wordt.
Modern design - Polyamidewielen hebben een strak, eigentijds ontwerp dat de uitstraling van moderne meubels en apparatuur verbetert. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren en kunnen eenvoudig worden aangepast aan verschillende stijlen en instellingen.
Eenvoudige reiniging: door het gladde, niet-poreuze oppervlak van polyamidebehuizingen zijn ze gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor de medische sector en in de gezondheidszorg, waar hygiëne een prioriteit is.
Chemische weerstand: Polyamidewielen zijn bestand tegen een breed scala aan reinigingsmiddelen. Deze duurzaamheid zorgt voor een lange levensduur, zelfs in omgevingen die regelmatig moeten worden gereinigd of blootgesteld aan chemicaliën.
Soorten Polyamidewielen
Polyamidewielen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties en ontwerpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van meubels, medische en retailtoepassingen. Elk type is ontworpen om unieke voordelen te bieden, van veilig remmen en soepel zwenken tot compacte ontwerpen voor kleine ruimtes. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten polyamidewielen en hun belangrijkste voordelen:
Zwenkwielen van polyamide
Polyamide zwenkwielen zijn 360° draaibaar, waardoor apparatuur of meubels gemakkelijk met minimale inspanning kunnen worden verplaatst en geplaatst. Ze zijn ideaal voor medische trolleys waar soepele en frequente richtingsveranderingen essentieel zijn, kantoormeubilair en verplaatsbare winkelarmaturen, waar flexibiliteit tijdens de installatie of reorganisatie vereist is.
Kleine wieltjes van polyamide
Kleine wielen van polyamide zijn gemaakt om lichte meubels of apparatuur soepel te verplaatsen, zelfs in krappe ruimtes. Hun compacte ontwerp past naadloos in elkaar zonder extra ruimte in te nemen, terwijl de stevige behuizing van polyamide ervoor zorgt dat ze zowel duurzaam als gemakkelijk te hanteren zijn. Ons kleinste polyamidewiel is de TENTE Linea light, vanaf een totale hoogte van slechts 50,5 mm.
Geremde Polyamidewielen
Geremde wielen van polyamide zijn ontworpen om moeiteloze mobiliteit te combineren met de mogelijkheid van een veilige, stabiele positionering wanneer dat nodig is. De polyamidewielen van TENTE kunnen worden geconfigureerd met verschillende vergrendelingsmechanismen, waaronder wielremmen (waarbij alleen het wiel wordt vergrendeld), total locks (waarbij zowel het wiel als de zwenkkop worden vergrendeld) en richtingsvergrendelingen (waarbij de draairichting wordt bepaald terwijl het wiel kan rollen). Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u het controleniveau kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften, of het nu gaat om het stabiel houden van een toepassing of het handhaven van een precieze richting bij het verplaatsen ervan.
Toepassingsgebieden voor Polyamidewielen
Polyamidewielen zijn ontworpen voor toepassingen waarbij een balans tussen sterkte, ontwerp en soepele manoeuvreerbaarheid vereist is. Door hun duurzame behuizing en strakke, moderne uitstraling zijn ze bijzonder geschikt voor meubels, winkels en zorgomgevingen. In meubels en mobiele toepassingen worden polyamidewielen vaak gebruikt op bureaustoelen, kantoormeubilair, mediameubilair en winkelinrichtingen en displays. Door hun soepele manoeuvreerbaarheid en strak ontwerp zijn ze ideaal voor toepassingen die betrouwbare mobiliteit of een verfijnde esthetiek vereisen. In zorgomgevingen zijn polyamidewielen te vinden op medisch meubilair zoals nachtkastjes, medische karren zoals medicijnkarren of computers op wielen, en medische beeldvormingstoepassingen zoals mobiele echoscanners, waar eenvoudige reiniging en lichte bediening prioriteiten zijn. Hun veelzijdigheid strekt zich ook uit tot winkelinrichting en designmeubilair, dat zowel stijl als functionaliteit biedt en tegelijkertijd zorgt voor een betrouwbare en moeiteloze verplaatsing.