Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het ICS wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een polyamide behuizing met kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn voor dagelijks gebruik in medische omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
S4-materiaalnummer
990027292
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
52 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
166 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,66 kg
Productnaam
ICS
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
50 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
75 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Kleur
Zilvergrijs (RAL7001)
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
52 mm
Uitzwenking
199 mm
Offset
37 mm
Zwenk radius
99,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

ICS is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stevige en stabiele montage aan het frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, waarmee het wiel vrij om de verticale as kan zwenken en zich eenvoudig laat richten. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht, die een soepele loop en een lange levensduur waarborgen. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 166 mm. De statische belastbaarheid van het wiel is 200 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

Het ICS bokwiel is een hoogwaardig transportwiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden en vergelijkbare omgevingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende mechanische eigenschappen en chemische resistentie biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat optimale grip en slijtagebestendigheid verzekert. De wielkern is gemaakt van polypropyleen, een licht maar sterk materiaal dat bijdraagt aan de algehele duurzaamheid van het product. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die zijn afgedicht, wat zorgt voor soepele rotatie en bescherming tegen vervuiling en vocht. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 166 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het bokwiel een statische belasting van maximaal 200 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Deze specificaties maken het ICS bokwiel een betrouwbare keuze voor medische en zorgtoepassingen waar stabiliteit en veiligheid van groot belang zijn.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg