- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
-
Wielen op materiaal loopvlak
Wielen op materiaal loopvlak
Wiel 250 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, uitgevoerd met een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castorwielen en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert een betrouwbare prestatie onder zware belastingscondities in transportapparatuur.
Wiel 230 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 230 mm en een loopvlakbreedte van 82 mm, voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in castoren en vindt toepassing in diverse industriële sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks en reparatiebedrijven, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens. De robuuste gietijzeren constructie in combinatie met het duurzame polyurethaanloopvlak garandeert betrouwbare prestaties in transportapparatuur en zware industriële omgevingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech-wiel is een gietijzeren wiellichaam met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en demping biedt. Dit wiellichaam is speciaal ontworpen voor gebruik in zwaar belaste castortoepassingen en vindt toepassing in diverse industrieën, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in staal en ijzer met een elastische band van zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Dit wiellichaam is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel is een polypropyleen wiel met een thermoplastisch rubber loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een zink gegoten body en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 35,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor eenvoudige montage op standaard castorframes. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een naaflengte van 35,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorsystemen. De constructie bestaat uit zink gegoten materiaal voor de wielbody, gecombineerd met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 48 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De maximale statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 35 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een rollager. Het wiel beschikt over een asgatdiameter van 12 mm en is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 200 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren en transportapparatuur. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20,1 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het onderstel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Duratech Wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 88 mm, ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 900 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Duratech Wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, alsmede transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 45 mm, met een naaflengte van 53 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en draagvermogen. De statische draagcapaciteit bedraagt 140 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 15 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgatdiameter van 15 mm, en het wiel is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel is uitgerust met een aluminium lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 280 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en is uitgevoerd met een naaflengte van 74 mm. De asgatdiameter bedraagt 25 mm en het wiel is voorzien van een rollager voor optimale rotatie. Het lichaam is vervaardigd uit polypropyleen, wat zorgt voor duurzaamheid en lage onderhoudskosten. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is uitgevoerd met een polypropyleen wielbody en rollager voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 74 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 400 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en een naaflengte van 74 mm, met een asgatdiameter van 25 mm voor montage. De wielbody is vervaardigd uit plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een naaflengte van 74 mm met een asgatdiameter van 25 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is voorzien van een as met een gatdiameter van 20 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm. Het wiel is uitgevoerd met een wielbody van plaatstaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is uitgevoerd met een as met een gatdiameter van 25 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een naaflengte van 74 mm met een asgatdiameter van 20 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 240 kg bij 6 km/h respectievelijk 300 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 95 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castorinstallaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.