Wiel 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337952
Productnummer:
UER125x40-Ø15
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Elastech-wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastisch...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Het Elastech-wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. De naf heeft een lengte van 58 mm en is uitgerust met een rollager, terwijl de asgatdiameter 15 mm bedraagt. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.