- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen
-
Meubel-inbouwarmaturen
Insteekbevestigingen voor Meubelwielen
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat voor betrouwbare montage. Dit onderdeel heeft afmetingen van 40 mm in lengte en 17 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm, en weegt slechts 0,04 kg. De montageplaat is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor optimale prestaties in diverse toepassingen.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire met een kraagpen met U-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een montageoppervlak met afmetingen van 40 mm in de lengte en 27 mm in de breedte. De plaat is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, wat een betrouwbare prestatie garandeert voor standaard industriële toepassingen.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire met een kraagpen met L-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel beschikt over een plaatlengte van 40 mm en een plaatbreedte van 17 mm, met een totale hoogte van 8 mm. De montageplaat is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, wat uitstekende stabiliteit en betrouwbaarheid garandeert voor industriële toepassingen.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire met een kraagpen met L-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Het onderdeel heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een montageplateau met afmetingen van 40 mm in de lengte en 25 mm in de breedte. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een rijsnelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken de montageplaat geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij betrouwbare wielbeveiging vereist is.
Accessoire
De Montageplaat is een Accessoire met een Kraagpen met L-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 8 mm en beschikt over een montageplateau met afmetingen van 40 mm in lengte en 27 mm in breedte. De plaat is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, wat deze component ideaal maakt voor industriële en commerciële toepassingen waarbij betrouwbare wielbeveiging essentieel is.
Accessoire
De As is een accessoire voor wielen dat is ontworpen met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingstype. Dit onderdeel weegt slechts 0,02 kg en heeft een totale hoogte van 6 mm, wat een compact ontwerp garandeert. De as biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen met gematigde belastingen.
Accessoire
De As is een accessoire voor zwenkwielen dat is ontworpen voor optimale prestaties in industriële toepassingen. Dit onderdeel heeft een draadbout als bevestigingstype en weegt slechts 0,02 kg, wat zorgt voor minimale gewichtstoevoeging aan uw zwenkwiel. Met een totale hoogte van 3,5 mm biedt de As een compact ontwerp dat gemakkelijk in bestaande constructies kan worden geïntegreerd. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Deze specificaties maken de As geschikt voor diverse toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat voor betrouwbare montage. Dit onderdeel heeft afmetingen van 40 mm in lengte en 15 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm. De montageplaat weegt slechts 0,02 kg en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit accessoire is ideaal voor toepassingen waarbij een stabiele en duurzame wielbevestiging vereist is.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een kraagpen met U-vormige plaat voor betrouwbare montage. Dit onderdeel heeft afmetingen van 40 mm in lengte en 20 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm en een gewicht van slechts 0,03 kg. De montageplaat is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor optimale prestaties in diverse toepassingen.
Accessoire
De Montageplaat is een Accessoire voor wielen, uitgevoerd als Kraagpen met U-vormige plaat, met een totale hoogte van 8 mm. De plaat heeft afmetingen van 40 mm in de lengte en 18 mm in de breedte. Dit onderdeel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen met wielen.
Accessoire
De Montageplaat is een accessoire voorzien van een kraagpen met U-vormige plaat, ontworpen als bevestigingselement voor zwenkwielen. Dit onderdeel beschikt over een plaatafmeting van 40 mm in lengte en 21 mm in breedte, met een totale hoogte van 8 mm. De montageplaat heeft een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het accessoire weegt slechts 0,03 kg, wat het geschikt maakt voor lichte tot middelzware toepassingen waarbij een compacte en betrouwbare montageoplossing vereist is.
Accessoire
De Lumina is een accessoire voor wielen dat is ontworpen met een draadbout als bevestigingstype. Dit accessoire heeft een totale hoogte van 3,5 mm en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. De compacte afmetingen en robuuste constructie maken dit accessoire geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij betrouwbare wielbevestiging essentieel is.
Accessoire
De As is een accessoire voor wielen dat is ontworpen voor gebruik met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant. Dit onderdeel weegt 0,07 kg en heeft een totale hoogte van 9 mm. Het accessoire biedt een statische laadcapaciteit van 200 kg en een dynamische laadcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen met gemiddelde tot zware belastingen.
Accessoire
De As is een accessoire voor zwenkwielen met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype. Dit onderdeel weegt 0,04 kg en heeft een totale hoogte van 4,5 mm. Het accessoire is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 120 kg en een dynamische draagcapaciteit van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.
Accessoire 400 mm
De Montageplaat is een accessoire met een vierkante plaat als bevestigingstype, speciaal ontworpen voor gebruik met zwenkwielen. Dit onderdeel biedt een betrouwbare en stabiele verbinding tussen de zwenkwiel en de montagestructuur van uw apparatuur. De vierkante plaatconfiguratie zorgt voor optimale lastverdeling en eenvoudige installatie op standaardmontageposities. Dit accessoire is geschikt voor industriële en commerciële toepassingen waar een vaste, duurzame bevestiging essentieel is.