Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Montageplaat is een Accessoire voor wielen, uitgevoerd als Kraagpen met U-vormige plaat, met een totale hoogte van 8 mm. De plaat heeft afmetingen van 40 mm in de lengte en 18 mm in de breedte. Dit onderdeel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen met wielen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
P10-40x18 / 8
EAN
4031582338096
Kernkenmerken
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/u
40 kg
Statisch Draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
8 mm
Productnaam
Montageplaat
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stift met U-vormige plaat
Diameter bevestigingsgat
4 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
32 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
32 mm
Lengte plaat
40 mm
Breedte plaat
18 mm