- Home
- Industrie
- Levensstijl
- Meubels en design
-
Kantoormeubilair
Kantoormeubilair
Zwenkwiel 75 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 88 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het een betrouwbare mobiliteitsoplossing biedt voor professionele en huishoudelijke toepassingen.
Zwenkwiel 50 mm
De Lumina wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 54 mm. De dynamische belastbaarheid is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Zwenkwiel 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en biedt uitstekende mobiliteit voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend lager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak dat bescherming biedt tegen statische elektriciteit. Het lager is uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm biedt dit compacte wiel optimale functionaliteit voor lichte tot middelzware toepassingen in professionele en residentiële omgevingen.
Zwenkwiel 50 mm
Lumina is een wiel ontworpen voor diverse toepassingen in meubilair. Het product is uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage. De behuizing bestaat uit zink-die-casting en aluminium, materialen die uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid bieden. Het draaiende kraagpen-swivelgewricht in de behuizing maakt 360 graden rotatie mogelijk, wat optimale manoeuvreerbaarheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 50 millimeter en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele en geluidsarme beweging. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat het geheel licht en duurzaam maakt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 59 millimeter. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 80 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Lumina is ideaal voor gebruik in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Het product Lumina betreft Wielen met Lastafhankelijke rem, bedoeld voor Nachtkastjes, Meubels, Mediameubels, Kantoormeubilair en Bureaustoelen. De fitting is uitgevoerd als Kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel stabiel en vast in het meubelframe wordt bevestigd. De behuizing wordt gevormd door een Kraagpen, draaiend, vervaardigd uit Zink-die-casting / Aluminium, die een soepele en betrouwbare draaibeweging mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een Glijlager met Afstandsbuis, wat zorgt voor een rustige loop met beperkte wrijving. Het loopvlak is vervaardigd uit Thermoplastisch rubber, terwijl het wielgedeelte is opgebouwd uit Polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 59 mm, wat de inbouwmaten in het meubel bepaalt. De statische belastingscapaciteit is 80 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Deze waarden bepalen de geschikte toepassing onder normale gebruiksomstandigheden.
Zwenkwiel 50 mm
De Lumina is een wiel ontworpen voor diverse toepassingen in meubilair, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is uitgevoerd in zink-die-casting of aluminium en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber met elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam is gemaakt van elektrisch geleidend polypropyleen, wat statische elektriciteit effectief afvoert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 56 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt dit wiel over een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor lichte tot middelzware toepassingen in mobiel meubilair.
Zwenkwiel 50 mm
Het Lumina-wiel is een hoogwaardig transportwiel dat speciaal is ontworpen voor diverse meubelapplicaties. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting of aluminium en beschikt over een kraagpen met draaiende functie, wat optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele en duurzame rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en beide zijn gemaakt van elektrisch geleidend polypropyleen, wat statische opladingen voorkomt en geschikt is voor gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 56 mm. Dit wiel is geschikt voor statische lasten tot 80 kg en dynamische lasten tot 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Lumina-wiel is ideaal voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en veiligheid van groot belang zijn.
Zwenkwiel 50 mm
Lumina is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in meubilair, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting of aluminium en is uitgerust met een kraagpen die draaiend is uitgevoerd, wat zorgt voor optimale mobiliteit en flexibiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en is gemaakt van polypropyleen, terwijl het loopvlak identiek aan het wiel is uitgevoerd. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en duurzame werking garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 56 millimeter. Met een statische draagcapaciteit van 80 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, is Lumina geschikt voor toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 76 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel met wielrem 75 mm
De Stylea is een product van het type Wielen met Wielslot, bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel zonder doorgaand gat in het meubelstuk kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, waardoor het wiel vrij over de volledige omtrek kan roteren. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis. De loopvlakken zijn identiek aan het wiel en het wiellichaam is eveneens van polyamide, waardoor de materiaaluitvoering consistent blijft. De totale hoogte van het product bedraagt 76 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 65 mm
De Stylea wielen zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide corpus met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 72 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en functionaliteit centraal staan.
Zwenkwiel 75 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een diameter van 75 mm en een totale hoogte van 88 mm biedt dit compacte wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij 3 km/h snelheid, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg bereikt, waardoor het ideaal is voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.
Zwenkwiel met wielrem 75 mm
Het Stylea is een wiel met wielslot dat geschikt is voor het verplaatsen van nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant, waarmee het wiel eenvoudig en stevig in de onderzijde van het meubelstuk kan worden gemonteerd. De behuizing bestaat uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die een vrije rotatie van het wiel rond de verticale as mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, waardoor een soepele beweging en een gelijkmatige belasting van het lager worden gewaarborgd. De loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel en de wielbehuizing is eveneens vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 88 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 50 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met wielrem 65 mm
Het Stylea is een wiel met wielslot dat geschikt is voor het verplaatsen van meubels en rolt soepel over verschillende ondergronden. De bevestiging van het wiel gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig en stevig in het meubel kan worden gemonteerd. De behuizing bestaat uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die zorgt voor een vrije draaibeweging van het wiel rond de verticale as. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, waardoor de wrijving tijdens het rollen beperkt blijft. De loopvlakmaterialen van het wiel zijn identiek aan het wiel zelf, zodat een uniform materiaalgebruik wordt verkregen, en het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 91,5 mm, gemeten vanaf de onderkant van het wiel tot de bovenzijde van de fitting. Het wiel is bestand tegen een statische belasting van maximaal 100 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale belasting 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Stylea is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.
Zwenkwiel 75 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De fitting beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, en voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 88,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Zwenkwiel met wielrem 75 mm
Het Stylea is een wiel met wielslot, ontworpen voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging van dit product gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in het meubelstuk kan worden gemonteerd zonder dat er aan de zichtzijde een doorgaand gat nodig is. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen met draaiende beweging, zodat het wiel vrij om de verticale as kan roteren en zich soepel aanpast aan de bewegingsrichting. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor een stabiele en wrijvingsarme rotatie. De loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel zelf, terwijl de behuizing van polyamide de constructie licht en duurzaam houdt. De totale hoogte van het product bedraagt 88,5 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 50 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met wielrem 75 mm
Stylea is een wiel van het type Wielen met Wielslot, ontworpen voor gebruik in meubels. De bevestiging geschiedt via een Blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage in het meubel. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van een Kraagpen, draaiend, die vrije rotatie om de as mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een Glijlager met Afstandsbuis. De loopvlakken bestaan uit thermoplastisch rubber, terwijl het wielcorpus van polyamide is gemaakt. De totale hoogte van het samenstel bedraagt 89 mm, gemeten van onderzijde tot bovenzijde. De statische belastbaarheid is 100 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.
Zwenkwiel 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Zwenkwiel 75 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met kraagpen met gripring, met kraag bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Zwenkwiel 65 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Zwenkwiel 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Zwenkwiel met wielrem 35 mm
Het Stylea is een wiel met wielslot, ontworpen voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging van het product gebeurt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig en zonder zichtbare bevestigingsmiddelen in het meubelframe kan worden aangebracht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen met draaiende beweging, waardoor het wiel vrij kan roteren en zich aan de verplaatsingsrichting kan aanpassen. Het wiel heeft een diameter van 35 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor een gelijkmatige en stabiele draaiing. De loopvlak bestaat uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, zodat de constructie homogeen is en slijtage beperkt blijft. De totale hoogte van het product bedraagt 31 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg per wiel. Bij dynamische belasting, bij een snelheid van 3 km/h, is het wiel geschikt voor een maximale belasting van 50 kg.
Zwenkwiel 100 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 101 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de combinatie van polyamide constructie en polyurethaan loopvlak zorgt voor duurzaamheid en geluidsarme werking.
Zwenkwiel met wielrem 100 mm
De Stylea is een wiel met wielslot dat is ontworpen voor het verplaatsen van meubels en kantoormeubilair. De bevestiging geschiedt via een blind gat voor B10-fitting, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in het meubel of de constructie kan worden gemonteerd zonder dat er aan de zichtzijde bevestigingsmiddelen zichtbaar blijven. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een kraagpen, draaiend, die zorgt voor een vrije draaibeweging van het wiel en een soepele geleiding van het meubelstuk. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en beschikt over precisie kogellagers, die een lage rolweerstand en een lange levensduur waarborgen. De loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, een gecontroleerde rolbeweging en een beperkte geluidsontwikkeling op uiteenlopende ondergronden. Het wiellichaam is eveneens uit polyamide vervaardigd, wat resulteert in een combinatie van lage massa en voldoende mechanische sterkte. De totale hoogte van het wiel bedraagt 101 mm, inclusief de behuizing en het loopvlak, wat relevant is voor de bepaling van de montagehoogte en de speling onder het meubel. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair.